Iceland 18 Twincool

Zwei getrennte Kühl- / Tiefkühlsysteme für den geräuscharmen Verteilerverkehr

Die ICELAND 18 TWINCOOL Transportkühlmaschine hat zwei komplett getrennte Kühl- / Tiefkühlkreise. Jeder Kühl- / Tiefkühlkreis ist mit einem eigenen, hermetisch geschlossenen Scrollverdichter (sehr hohe Kälteleistung und Effizienz) ausgestattet. Somit gibt es keine anfälligen Wellenabdichtungen und keine Keilriemen, dadurch werden die Störanfälligkeit, der Kältemittelverlust und der Wartungsaufwand auf ein Minimum reduziert.

VORTEILE

  • Unabhängig voneinander regelbare Kühl- / Tiefkühlkreise.
  • Kein Verlust von Kälteleistung beim Zuschalten des zweiten Kältekreislaufs.
  • Geringes Eigengewicht, nur 380 kg.
  • Sehr hohe Kälteleistung bereits bei Leerlaufdrehzahl des LKW-Motors.
  • ATP-zertifiziert vom TÜV und Wageningen NL (unabhängiges Prüfinstitut).
  • Sehr leise: Deutlich unter PIEK-Niveau 60 dB(A) bei 100% Leistung.
  • Niedrige Wartungskosten, keine Keilriemen und keine Wellenabdichtungen durch den Einsatz von zwei elektrischen Scrollverdichtern (Vollhermetik).
  • Maximales Ladevolumen durch flache & effiziente Verdampfer 120 mm / 160 mm.
  • Hohe elektrische Heizleistung, auch beim Abtauen.
  • Eine Reduzierung des Schallpegels und die Energieeinsparung sind die wichtigsten Merkmale der TWIN-COOL Einheiten.
  • Bedieneinheit im Fahrerhaus (Standard).

CARRIER TRANSICOLD BIETET VERSCHIEDENE OPTIONEN:

  • Bedienung des Anhängergerätes aus dem Fahrerhaus
  • Laderaumtemperatur kann über Safe/Start des Hauptmotors geregelt werden (CAN-Bus)
  • 230 / 400 Volt Anschluss im Laderaum möglich
  • Verschiedene Verdampfervarianten lieferbar
  • Option für höhere Heizleistung (zusätzlich 3.000 Watt)
(Aufteilung 50/50) RAUM 1 RAUM 2 RAUM 1 + 2
Kälteleistung bei 0 °C (ATP) 9,200 Watt 9,200 Watt 18,400 Watt
bei -10 °C (ATP) 7,300 Watt 7,300 Watt 14,600 Watt
bei -20 °C (ATP) 5,500 Watt 5,500 Watt 11,000 Watt
Verdichter 2x Copeland Scroll, elektrisch angetrieben, vollhermetisch mit Economizer
Luftvolumenstrom Verdampfer 3,400 m3/h 3,400 m3/h  
Heizleistung 7,000 Watt 7,000 Watt  
Kältemittel R404A
Gesamtgewicht eingebaut ca. 380 kg

VORTEILE

  • Unabhängig voneinander regelbare Kühl- / Tiefkühlkreise.
  • Kein Verlust von Kälteleistung beim Zuschalten des zweiten Kältekreislaufs.
  • Geringes Eigengewicht, nur 380 kg.
  • Sehr hohe Kälteleistung bereits bei Leerlaufdrehzahl des LKW-Motors.
  • ATP-zertifiziert vom TÜV und Wageningen NL (unabhängiges Prüfinstitut).
  • Sehr leise: Deutlich unter PIEK-Niveau 60 dB(A) bei 100% Leistung.
  • Niedrige Wartungskosten, keine Keilriemen und keine Wellenabdichtungen durch den Einsatz von zwei elektrischen Scrollverdichtern (Vollhermetik).
  • Maximales Ladevolumen durch flache & effiziente Verdampfer 120 mm / 160 mm.
  • Hohe elektrische Heizleistung, auch beim Abtauen.
  • Eine Reduzierung des Schallpegels und die Energieeinsparung sind die wichtigsten Merkmale der TWIN-COOL Einheiten.
  • Bedieneinheit im Fahrerhaus (Standard).

CARRIER TRANSICOLD BIETET VERSCHIEDENE OPTIONEN:

  • Bedienung des Anhängergerätes aus dem Fahrerhaus
  • Laderaumtemperatur kann über Safe/Start des Hauptmotors geregelt werden (CAN-Bus)
  • 230 / 400 Volt Anschluss im Laderaum möglich
  • Verschiedene Verdampfervarianten lieferbar
  • Option für höhere Heizleistung (zusätzlich 3.000 Watt)
(Aufteilung 50/50) RAUM 1 RAUM 2 RAUM 1 + 2
Kälteleistung bei 0 °C (ATP) 9,200 Watt 9,200 Watt 18,400 Watt
bei -10 °C (ATP) 7,300 Watt 7,300 Watt 14,600 Watt
bei -20 °C (ATP) 5,500 Watt 5,500 Watt 11,000 Watt
Verdichter 2x Copeland Scroll, elektrisch angetrieben, vollhermetisch mit Economizer
Luftvolumenstrom Verdampfer 3,400 m3/h 3,400 m3/h  
Heizleistung 7,000 Watt 7,000 Watt  
Kältemittel R404A
Gesamtgewicht eingebaut ca. 380 kg
Engineless technology for truck units
SAVE FUEL AND WEIGHT WITH ECO-DRIVE
ON THE ROAD – INTENSIVE CITY DISTRIBUTION
Ihnen könnte auch gefallen