Vector HE 19

høy effektivitet – er den neste generasjonen temperaturkontrollert trailersystem. Enheten kombinerer utprøvd teknologi, som den hel-elektriske arkitekturen til E-Drive, med nye tillegg som er designet for å forbedre ytelsen og effektiviteten signifikant.

Fordeler:

  • Betydelig lavere drivstofforbruk
  • Imponerende støyreduksjon
  • Implementering av nytt APX kontrollsystem
  • Enkel, ultraeffektiv fordampervifte
  • Reduserte drivstoffkostnader
  • Vekt forbedring (-10%)

Høy effektivitet for kjølekjeden

Vector® HE 19 – høy effektivitet – er den neste generasjonen temperaturkontrollert trailersystem. Enheten kombinerer utprøvd teknologi, som den hel-elektriske arkitekturen til E-Drive, med nye tillegg som er designet for å forbedre ytelsen og effektiviteten signifikant.

Fordeler

Den nye Vector HE 19-enheten gir store fordeler med hensyn på ytelse for våre kunder på så godt som alle områder*.

  • Forbedret motor med automat gir, noe som gir drivstoffbesparelser på opptil 30 prosent
  • Ny dieselmotor i samsvar med Stage V, med elektronisk motorstyring
  • Nyutviklet håndtering av øvre luftstrømning, gir en mye mer effektiv kuldeproduksjon
  • Enkel, ultraeffektiv fordampervifte
  • Den beviste ytelsen til en hermetisk kompressor og economizer
  • Effektiviteten til en varmevekslerkondensator med mikrokanaler
  • Vekt forbedring (-10%)
  • Støy og vibrasjon forbedret -3dB (A)
  • Kontroller og HMI forbedret (nytt APX kontrollsystem)
  • Total eierkostnad (opptil 20%)
  • Multi energikilde kapasitet - Fleksibel Strøm klar

* Resultater basert på sammenligningen mellom den nye Vector HE 19 mono og Vector 1950 mono. Vector HE 19 standardversjon avgir -3dB (A) i henhold til CE2000-14 vs Vector 1950 standardversjon - basert på eksterne laboratorietester CEVAA.

Kjølekapasitet 
Systemets netto kjølekapasitet under A.T.P. Forhold ved 30 °C omgivelse

Diesel høy hastighet kapasitet 0 °C (W)  17650 W
Diesel høy hastighet kapasitet -20 °C (W) 9800 W
Diesel lav hastighet kapasitet 0 °C (W) 14880 W
Diesel lav hastighet kapasitet -20 °C (W) 8690 W
Oppvarmingskapasitet
Diesel høy hastighet 18 °C/-18 °C (W) 9000 W
Standby 18°C/-18 °C 9000 W
Luftflyt 
Motordrift ved høy hastighet
(AMCA 21085) m3/hr 5545 m3/hr
Vekt
Inkludert batteri 800 kg
S-versjon Not available
Motor
Ant. Sylindre - cm3 4 - 2200 cm3
Modell  
Vedlikeholdsintervall 3000 hrs
Kompressor
Modell ZF22 economized
Fortrengning 144
Ant. sylindre Scroll
Elektrisk standbymotor/strong>
Spenning / Fase / Frekvens 460 VAC - 3 Phases
 
Rangering 20,7 KVA
Kjølemiddel 
Type R452A
Lade 5.5
Lydtrykk
Høy hastighet TBC
Lav hastighet TBC
Ventemodus TBC
Gjenerelt (skap lengde, kjølemiddel, …)
Dimensjoner 90 m3

Høy effektivitet for kjølekjeden

Vector® HE 19 – høy effektivitet – er den neste generasjonen temperaturkontrollert trailersystem. Enheten kombinerer utprøvd teknologi, som den hel-elektriske arkitekturen til E-Drive, med nye tillegg som er designet for å forbedre ytelsen og effektiviteten signifikant.

Fordeler

Den nye Vector HE 19-enheten gir store fordeler med hensyn på ytelse for våre kunder på så godt som alle områder*.

  • Forbedret motor med automat gir, noe som gir drivstoffbesparelser på opptil 30 prosent
  • Ny dieselmotor i samsvar med Stage V, med elektronisk motorstyring
  • Nyutviklet håndtering av øvre luftstrømning, gir en mye mer effektiv kuldeproduksjon
  • Enkel, ultraeffektiv fordampervifte
  • Den beviste ytelsen til en hermetisk kompressor og economizer
  • Effektiviteten til en varmevekslerkondensator med mikrokanaler
  • Vekt forbedring (-10%)
  • Støy og vibrasjon forbedret -3dB (A)
  • Kontroller og HMI forbedret (nytt APX kontrollsystem)
  • Total eierkostnad (opptil 20%)
  • Multi energikilde kapasitet - Fleksibel Strøm klar

* Resultater basert på sammenligningen mellom den nye Vector HE 19 mono og Vector 1950 mono. Vector HE 19 standardversjon avgir -3dB (A) i henhold til CE2000-14 vs Vector 1950 standardversjon - basert på eksterne laboratorietester CEVAA.

Kjølekapasitet 
Systemets netto kjølekapasitet under A.T.P. Forhold ved 30 °C omgivelse

Diesel høy hastighet kapasitet 0 °C (W)  17650 W
Diesel høy hastighet kapasitet -20 °C (W) 9800 W
Diesel lav hastighet kapasitet 0 °C (W) 14880 W
Diesel lav hastighet kapasitet -20 °C (W) 8690 W
Oppvarmingskapasitet
Diesel høy hastighet 18 °C/-18 °C (W) 9000 W
Standby 18°C/-18 °C 9000 W
Luftflyt 
Motordrift ved høy hastighet
(AMCA 21085) m3/hr 5545 m3/hr
Vekt
Inkludert batteri 800 kg
S-versjon Not available
Motor
Ant. Sylindre - cm3 4 - 2200 cm3
Modell  
Vedlikeholdsintervall 3000 hrs
Kompressor
Modell ZF22 economized
Fortrengning 144
Ant. sylindre Scroll
Elektrisk standbymotor/strong>
Spenning / Fase / Frekvens 460 VAC - 3 Phases
 
Rangering 20,7 KVA
Kjølemiddel 
Type R452A
Lade 5.5
Lydtrykk
Høy hastighet TBC
Lav hastighet TBC
Ventemodus TBC
Gjenerelt (skap lengde, kjølemiddel, …)
Dimensjoner 90 m3