Vector 1950 E
The engineless technology is also adapted for trailers. Providing respectively 12 600 and 15 400 Watts, the Vector 1950 E are designed without the diesel engine for a sustainable and low noise operation. Combined with an ECO-Drive 25, they provide a powerful solution for engineless trailer refrigeration.
Vector E er en helelektrisk enhet som gir en kraftig løsning med lav støy for temperaturkontroll av kaldlagring
FORDELER:
- Maksimerer nyttbar tid
- Beskytter varer
- Sikrer bærekraftighet
- Kun for standby bruk
Kjølekapasitet
(Systemets netto kjølekapasitet under A.T.P. Forhold ved 30 °C omgivelse)
Kapasitet på elektrisk standby ved 0 °C (W) | 15 400 |
Kapasitet på elektrisk standby ved -20 °C (W) | 9 100 |
Oppvarmingskapasitet
Standby 18°C/-18°C (W) | 5 800 |
Luftflyt
(Motordrift ved høy hastighet)
(AMCA 21085) m3/t | 4 800 |
Vekt
(Inkludert batteri)
R-versjon | 623 kg |
Kompressor
Modell | 06D41 |
Fortrengning | 660 cm3 |
Ant. sylindre | 6 |
Kjølemiddel
Type | R-404A |
Lade | 5 kg |
Lydtrykk
Standard | 68 dBA |
Enhet
Dimensjoner (D x B x H) | 2050 x 430 x 2227 mm |
Karosseriåpning | L 1700 x H 1170 mm |
Vector E er en helelektrisk enhet som gir en kraftig løsning med lav støy for temperaturkontroll av kaldlagring
FORDELER:
- Maksimerer nyttbar tid
- Beskytter varer
- Sikrer bærekraftighet
- Kun for standby bruk
Kjølekapasitet
(Systemets netto kjølekapasitet under A.T.P. Forhold ved 30 °C omgivelse)
Kapasitet på elektrisk standby ved 0 °C (W) | 15 400 |
Kapasitet på elektrisk standby ved -20 °C (W) | 9 100 |
Oppvarmingskapasitet
Standby 18°C/-18°C (W) | 5 800 |
Luftflyt
(Motordrift ved høy hastighet)
(AMCA 21085) m3/t | 4 800 |
Vekt
(Inkludert batteri)
R-versjon | 623 kg |
Kompressor
Modell | 06D41 |
Fortrengning | 660 cm3 |
Ant. sylindre | 6 |
Kjølemiddel
Type | R-404A |
Lade | 5 kg |
Lydtrykk
Standard | 68 dBA |
Enhet
Dimensjoner (D x B x H) | 2050 x 430 x 2227 mm |
Karosseriåpning | L 1700 x H 1170 mm |