Kulde Enhet For Lette Kommersielle Kjøretøy
Brukervennlighet og fleksibilitet
Carrier Transicolds kjøleenheter med direktedrift er spesielt designet for transport av ferske eller frosne varer i små til middels store leveringskjøretøyer.
Ingen resultater

Beskrivelse: Neos kan bli integrert inn i kjøretøyet eller monteres eksternt for å dekke alle typer kjøreisolasjoner (integrert, frontmontert, i taket eller på taket)
Kapasitet (W)/(kJ): 1160
Luftflyt (m³/t): 570
Totalvekt (kg): 63

Beskrivelse: Neos kan bli integrert inn i kjøretøyet eller monteres eksternt for å dekke alle typer kjøreisolasjoner (integrert, frontmontert, i taket eller på taket)
Kapasitet (W)/(kJ): 1165
Luftflyt (m³/t): 700
Totalvekt (kg): 48

Beskrivelse: Den revolusjonerende Pulsor-serien høster fordelene ved E-Driveteknologi sammen med en omformer og hermetisk vekslende kompressor, og sikrer Pulsor konstant kjøling i løpet av dagen.
Kapasitet (W)/(kJ): 2575
Luftflyt (m³/t): 710
Totalvekt (kg): 108

Boksvolum 0/30°C: 15-20
Beskrivelse: Den revolusjonerende Pulsor-serien høster fordelene ved E-Driveteknologi sammen med en omformer og hermetisk vekslende kompressor, og sikrer Pulsor konstant kjøling i løpet av dagen.
Kapasitet (W)/(kJ): 3110
Luftflyt (m³/t): 1030
Totalvekt (kg): 113

Boksvolum 0/30°C: 20-30
Beskrivelse: Den revolusjonerende Pulsor-serien høster fordelene ved E-Driveteknologi sammen med en omformer og hermetisk vekslende kompressor, og sikrer Pulsor konstant kjøling i løpet av dagen.
Kapasitet (W)/(kJ): 3575
Luftflyt (m³/t): 1580
Totalvekt (kg): 121

Boksvolum 0/30°C: 15-20
Beskrivelse: Pulsor er perfekt for kunder som arbeider i byer med flere døråpninger, følsomme produkter og leveranser med flere temperaturer.
Kapasitet (W)/(kJ): 3825
Luftflyt (m³/t): 1030
Totalvekt (kg): 135

Boksvolum 0/30°C: 20-30
Beskrivelse: Den revolusjonerende Pulsor-serien høster fordelene ved E-Driveteknologi sammen med en omformer og hermetisk vekslende kompressor, og sikrer Pulsor konstant kjøling i løpet av dagen.
Kapasitet (W)/(kJ): 3930
Luftflyt (m³/t): 1450
Totalvekt (kg): 130

Boksvolum 0/30°C: 20-30
Beskrivelse: Pulsor is the ideal fit for customers operating in city centers with multiple door-openings, sensitive products and multi-temperature deliveries.
Kapasitet (W)/(kJ): 4520
Luftflyt (m³/t): 1490
Totalvekt (kg): 150

Boksvolum 0/30°C: Nedenfor 10
Beskrivelse: Forskjellige konfigurasjoner er tilgjengelige, i henhold til deres behov, type varer, døråpninger, kjøretøyer som brukes, frontmontert eller undermontert. På grunn av lav støynivåer er den egnet for byleveringer.
Kapasitet (W)/(kJ): 19300
Totalvekt (kg): 250

Beskrivelse: Forskjellige konfigurasjoner er tilgjengelige, i henhold til deres behov, type varer, døråpninger, kjøretøyer som brukes, frontmontert eller undermontert. På grunn av lav støynivåer er den egnet for byleveringer.
Kapasitet (W)/(kJ): 44700
Totalvekt (kg): 485

Beskrivelse: Forskjellige konfigurasjoner er tilgjengelige, i henhold til deres behov, type varer, døråpninger, kjøretøyer som brukes, frontmontert eller undermontert. På grunn av lav støynivåer er den egnet for byleveringer.
Kapasitet (W)/(kJ): 67000
Totalvekt (kg): 705

Boksvolum 0/30°C: 20-30
Beskrivelse: Forskjellige konfigurasjoner er tilgjengelige, i henhold til deres behov, type varer, døråpninger, kjøretøyer som brukes, frontmontert eller undermontert. På grunn av lav støynivåer er den egnet for byleveringer.
Kapasitet (W)/(kJ): 76800
Totalvekt (kg): 875

Boksvolum 0/30°C: 10-15
Beskrivelse: Viento er en serie med lette enheter kun for veibruk. Viento kan tilby en enkel og ekstremt allsidig enhet overraskende billig.
Kapasitet (W)/(kJ): 1930
Luftflyt (m³/t): 990
Totalvekt (kg): 20

Boksvolum 0/30°C: 10-15
Beskrivelse: Viento er en serie med lette enheter kun for veibruk. Viento kan tilby en enkel og ekstremt allsidig enhet overraskende billig.
Kapasitet (W)/(kJ): 1990
Luftflyt (m³/t): 760
Totalvekt (kg): 20

Boksvolum 0/30°C: 15-20
Beskrivelse: Viento er en serie med lette enheter kun for veibruk. Viento kan tilby en enkel og ekstremt allsidig enhet overraskende billig.
Kapasitet (W)/(kJ): 2630
Luftflyt (m³/t): 1080
Totalvekt (kg): 21

Boksvolum 0/30°C: 15-20
Beskrivelse: Viento er en serie med lette enheter kun for veibruk. Viento kan tilby en enkel og ekstremt allsidig enhet overraskende billig.
Kapasitet (W)/(kJ): 2760
Luftflyt (m³/t): 990
Totalvekt (kg): 21

Boksvolum 0/30°C: Mer enn 20
Beskrivelse: Viento er en serie med lette enheter kun for veibruk. Viento kan tilby en enkel og ekstremt allsidig enhet overraskende billig.
Kapasitet (W)/(kJ): 3074
Luftflyt (m³/t): 1660
Totalvekt (kg): 21

Boksvolum 0/30°C: 20-30
Beskrivelse: Viento er en serie med lette enheter kun for veibruk. Viento kan tilby en enkel og ekstremt allsidig enhet overraskende billig.
Kapasitet (W)/(kJ): 3750
Luftflyt (m³/t): 1770
Totalvekt (kg): 21

Boksvolum 0/30°C: 10-15
Beskrivelse: Xarios er en kjøleenhet med direktedrift for transportere og lastebiler. Designen dens gjør det mulig å frakte fersk og frosne varer.
Kapasitet (W)/(kJ): 2110
Luftflyt (m³/t): 690
Totalvekt (kg): 68

Boksvolum 0/30°C: 15-20
Beskrivelse: Direct drive refrigeration unit for vans and trucks, enabling transportation of fresh and frozen goods.
Kapasitet (W)/(kJ): 2415
Luftflyt (m³/t): 770
Totalvekt (kg): 72

Boksvolum 0/30°C: 15-20
Beskrivelse: Xarios er en kjøleenhet med direktedrift for transportere og lastebiler. Designen dens gjør det mulig å frakte fersk og frosne varer.
Kapasitet (W)/(kJ): 3060
Luftflyt (m³/t): 800
Totalvekt (kg): 75

Boksvolum 0/30°C: 20-30
Beskrivelse: Xarios er en kjøleenhet med direktedrift for transportere og lastebiler. Designen dens gjør det mulig å frakte fersk og frosne varer.
Kapasitet (W)/(kJ): 3730
Luftflyt (m³/t): 1470
Totalvekt (kg): 123

Boksvolum 0/30°C: 10-15
Beskrivelse: Xarios er en kjøleenhet med direktedrift for transportere og lastebiler. Designen dens gjør det mulig å frakte fersk og frosne varer. Flere temperaturer gir levering av flere produkter.
Kapasitet (W)/(kJ): 3000
Luftflyt (m³/t): 800
Totalvekt (kg): 98
Boksvolum 0/30°C: 30-40
Beskrivelse: Xarios er en kjøleenhet med direktedrift for transportere og lastebiler. Designen dens gjør det mulig å frakte fersk og frosne varer.
Kapasitet (W)/(kJ): 4740
Luftflyt (m³/t): 1450
Totalvekt (kg): 109

Boksvolum 0/30°C: 30-40
Beskrivelse: Xarios er en kjøleenhet med direktedrift for transportere og lastebiler. Designen dens gjør det mulig å frakte fersk og frosne varer.
Kapasitet (W)/(kJ): 5595
Luftflyt (m³/t): 2090
Totalvekt (kg): 131

Boksvolum 0/30°C: Mer enn 20
Beskrivelse: Xarios er en kjøleenhet med direktedrift for transportere og lastebiler. Designen dens gjør det mulig å frakte fersk og frosne varer. Flere temperaturer gir levering av flere produkter.
Kapasitet (W)/(kJ): 4635
Luftflyt (m³/t): 1560
Totalvekt (kg): 203

Boksvolum 0/30°C: 15-20
Beskrivelse: En R134a kjøleenhet med direktedriv som er spesielt designet for transport av ferske eller frosne varer i middels store kjøretøyer med boksvolum opptil 23 m³.
Kapasitet (W)/(kJ): 3060
Luftflyt (m³/t): 860
Totalvekt (kg): 22