Lichte Bedrijfswagens
Gebruiksgemak en flexibiliteit
De direct aangedreven koelunits van Carrier Transicold zijn specifiek ontworpen voor het vervoer van verse of diepvriesproducten met kleine tot middelgrote bestelwagens.
Geen resultaten gevonden

Beschrijving: De Neos kan worden geïntegreerd in het voertuig of extern worden aangesloten op alle soorten wagenisolaties (geïntegreerd, kopschotmontage, dakinbouw of dakopbouw)
Capaciteit (W)/(kJ): 1160
Luchtverplaatsing (m³/h): 570
Totaal gewicht (Kg): 63

Beschrijving: De Neos kan worden geïntegreerd in het voertuig of extern worden aangesloten op alle soorten wagenisolaties (geïntegreerd, kopschotmontage, dakinbouw of dakopbouw)
Capaciteit (W)/(kJ): 1165
Luchtverplaatsing (m³/h): 700
Totaal gewicht (Kg): 48

Beschrijving: De revolutionaire Pulsor-serie gebruikt de E-Drive-technologie in combinatie met een inverter en een hermetische variabele compressor. De Pulsor garandeert een constante koeling gedurende de hele dag.
Capaciteit (W)/(kJ): 2575
Luchtverplaatsing (m³/h): 710
Totaal gewicht (Kg): 108

Laad volume 0/30°C: 15-20
Beschrijving: De revolutionaire Pulsor-serie gebruikt de E-Drive-technologie in combinatie met een inverter en een hermetische variabele compressor. De Pulsor garandeert een constante koeling gedurende de hele dag.
Capaciteit (W)/(kJ): 3110
Luchtverplaatsing (m³/h): 1030
Totaal gewicht (Kg): 113

Laad volume 0/30°C: 20-30
Beschrijving: De revolutionaire Pulsor-serie gebruikt de E-Drive-technologie in combinatie met een inverter en een hermetische variabele compressor. De Pulsor garandeert een constante koeling gedurende de hele dag.
Capaciteit (W)/(kJ): 3575
Luchtverplaatsing (m³/h): 1580
Totaal gewicht (Kg): 121

Laad volume 0/30°C: 15-20
Beschrijving: De Pulsor is de perfecte oplossing voor klanten die actief zijn in stedelijke distributie en werken met veel deuropeningen, gevoelige producten en meerdere temperaturen.
Capaciteit (W)/(kJ): 3825
Luchtverplaatsing (m³/h): 1030
Totaal gewicht (Kg): 135

Laad volume 0/30°C: 20-30
Beschrijving: De revolutionaire Pulsor-serie gebruikt de E-Drive-technologie in combinatie met een inverter en een hermetische variabele compressor. De Pulsor garandeert een constante koeling gedurende de hele dag.
Capaciteit (W)/(kJ): 3930
Luchtverplaatsing (m³/h): 1450
Totaal gewicht (Kg): 130

Laad volume 0/30°C: 20-30
Beschrijving: De Pulsor is de perfecte oplossing voor klanten die actief zijn in stedelijke distributie en werken met veel deuropeningen, gevoelige producten en meerdere temperaturen.
Capaciteit (W)/(kJ): 4520
Luchtverplaatsing (m³/h): 1490
Totaal gewicht (Kg): 150

Laad volume 0/30°C: Below 10
Beschrijving: Afhankelijk van uw wensen, product, aantal deuropeningen en voertuig zijn verschillende configuraties leverbaar voor zowel kopschot- als onderbouwmontage. Door het lage geluidsniveau geschikt voor distributie in de stad.
Capaciteit (W)/(kJ): 19300
Totaal gewicht (Kg): 250

Beschrijving: Afhankelijk van uw wensen, product, aantal deuropeningen en voertuig zijn verschillende configuraties leverbaar voor zowel kopschot- als onderbouwmontage. Door het lage geluidsniveau geschikt voor distributie in de stad.
Capaciteit (W)/(kJ): 44700
Totaal gewicht (Kg): 485

Beschrijving: Afhankelijk van uw wensen, product, aantal deuropeningen en voertuig zijn verschillende configuraties leverbaar voor zowel kopschot- als onderbouwmontage. Door het lage geluidsniveau geschikt voor distributie in de stad.
Capaciteit (W)/(kJ): 67000
Totaal gewicht (Kg): 705

Laad volume 0/30°C: 20-30
Beschrijving: Afhankelijk van uw wensen, product, aantal deuropeningen en voertuig zijn verschillende configuraties leverbaar voor zowel kopschot- als onderbouwmontage. Door het lage geluidsniveau geschikt voor distributie in de stad.
Capaciteit (W)/(kJ): 76800
Totaal gewicht (Kg): 875

Laad volume 0/30°C: 10-15
Beschrijving: Viento is een serie lichtgewicht road-only units.De Viento is een eenvoudige en buitengewoon veelzijdige unit voor een verbazend betaalbare prijs.
Capaciteit (W)/(kJ): 1930
Luchtverplaatsing (m³/h): 990
Totaal gewicht (Kg): 20

Laad volume 0/30°C: 10-15
Beschrijving: Viento is een serie lichtgewicht road-only units.De Viento is een eenvoudige en buitengewoon veelzijdige unit voor een verbazend betaalbare prijs.
Capaciteit (W)/(kJ): 1990
Luchtverplaatsing (m³/h): 760
Totaal gewicht (Kg): 20

Laad volume 0/30°C: 15-20
Beschrijving: Viento is een serie lichtgewicht road-only units.De Viento is een eenvoudige en buitengewoon veelzijdige unit voor een verbazend betaalbare prijs.
Capaciteit (W)/(kJ): 2630
Luchtverplaatsing (m³/h): 1080
Totaal gewicht (Kg): 21

Laad volume 0/30°C: 15-20
Beschrijving: Viento is een serie lichtgewicht road-only units.De Viento is een eenvoudige en buitengewoon veelzijdige unit voor een verbazend betaalbare prijs.
Capaciteit (W)/(kJ): 2760
Luchtverplaatsing (m³/h): 990
Totaal gewicht (Kg): 21

Laad volume 0/30°C: Meer dan 20
Beschrijving: Viento is een serie lichtgewicht road-only units.De Viento is een eenvoudige en buitengewoon veelzijdige unit voor een verbazend betaalbare prijs.
Capaciteit (W)/(kJ): 3074
Luchtverplaatsing (m³/h): 1660
Totaal gewicht (Kg): 21

Laad volume 0/30°C: 20-30
Beschrijving: Viento is een serie lichtgewicht road-only units.De Viento is een eenvoudige en buitengewoon veelzijdige unit voor een verbazend betaalbare prijs.
Capaciteit (W)/(kJ): 3750
Luchtverplaatsing (m³/h): 1770
Totaal gewicht (Kg): 21

Laad volume 0/30°C: 10-15
Beschrijving: De Xarios is een direct-drive koelunit voor bestelbussen en trucks,geschikt voor het vervoer van verse en diepvriesproducten
Capaciteit (W)/(kJ): 2110
Luchtverplaatsing (m³/h): 690
Totaal gewicht (Kg): 68

Laad volume 0/30°C: 15-20
Beschrijving: De Xarios is een direct-drive koelunit voor bestelbussen en trucks,geschikt voor het vervoer van verse en diepvriesproducten
Capaciteit (W)/(kJ): 2415
Luchtverplaatsing (m³/h): 770
Totaal gewicht (Kg): 72

Laad volume 0/30°C: 15-20
Beschrijving: De Xarios is een direct-drive koelunit voor bestelbussen en trucks,geschikt voor het vervoer van verse en diepvriesproducten
Capaciteit (W)/(kJ): 3060
Luchtverplaatsing (m³/h): 800
Totaal gewicht (Kg): 75

Laad volume 0/30°C: 20-30
Beschrijving: De Xarios is een direct-drive koelunit voor bestelbussen en trucks,geschikt voor het vervoer van verse en diepvriesproducten
Capaciteit (W)/(kJ): 3730
Luchtverplaatsing (m³/h): 1470
Totaal gewicht (Kg): 123

Laad volume 0/30°C: 10-15
Beschrijving: De Xarios is een direct-drive koelunit voor bestelbussen en trucks,geschikt voor het vervoer van verse en diepvriesproducten. Multi-temperatuur voor mutliproductleveringen.
Capaciteit (W)/(kJ): 3000
Luchtverplaatsing (m³/h): 800
Totaal gewicht (Kg): 98
Laad volume 0/30°C: 30-40
Beschrijving: De Xarios is een direct-drive koelunit voor bestelbussen en trucks,geschikt voor het vervoer van verse en diepvriesproducten
Capaciteit (W)/(kJ): 4740
Luchtverplaatsing (m³/h): 1450
Totaal gewicht (Kg): 109

Laad volume 0/30°C: 30-40
Beschrijving: De Xarios is een direct-drive koelunit voor bestelbussen en trucks,geschikt voor het vervoer van verse en diepvriesproducten
Capaciteit (W)/(kJ): 5595
Luchtverplaatsing (m³/h): 2090
Totaal gewicht (Kg): 131

Laad volume 0/30°C: Meer dan 20
Beschrijving: De Xarios is een direct-drive koelunit voor bestelbussen en trucks,geschikt voor het vervoer van verse en diepvriesproducten. Multi-temperatuur voor mutliproductleveringen.
Capaciteit (W)/(kJ): 4635
Luchtverplaatsing (m³/h): 1560
Totaal gewicht (Kg): 203

Laad volume 0/30°C: 15-20
Beschrijving: De ZEPHYR 30S is een R134a direct aangedreven koelunit, specifiek ontworpen voor het vervoer van verse of diepvriesproducten met middelgrote bestelwagens met laadvolumes tot 23 m³.
Capaciteit (W)/(kJ): 3060
Luchtverplaatsing (m³/h): 860
Totaal gewicht (Kg): 22