Vector® HE 19 Trailer Refrigeration Unit

High Efficiency, è il sistema per semirimorchi a controllo di temperatura di prossima generazione. Nell’unità, la tecnologia avanzata come l’architettura interamente elettrica dell’E‑Drive, si sposa con le nuove funzionalità progettate per migliorare significativamente prestazioni ed efficienza.

Vantaggi:

  • Consumo di carburante significativemente più basso
  • Impressionante riduzione del rumore
  • Attuazione del nuovo sistema di controllo APX
  • Evaporatore a ventola singola ultra efficiente
  • Riduzione dei costi operativi
  • Peso migliorato (-10%)

Elevata efficienza per la catena del freddo

Vector® HE 19, High Efficiency, è il sistema per semirimorchi a controllo di temperatura di prossima generazione. Nell’unità, la tecnologia avanzata come l’architettura interamente elettrica dell’E‑Drive, si sposa con le nuove funzionalità progettate per migliorare significativamente prestazioni ed efficienza.

Vantaggi

La nuova unità Vector HE 19 offre ai nostri clienti vantaggi incredibili in termini di prestazioni letteralmente in ogni area*.

  • Migliorato il design del motore multi-velocità, con un risparmio di carburante fino al 30 per cento
  • Nuovo motore diesel conforme Stage V con unità elettronica di controllo del motore
  • Gestione del flusso d’aria superiore riprogettata per ottenere una produzione refrigerante molto più efficiente
  • Evaporatore a ventola singola ultra efficiente
  • Le prestazioni comprovate di un compressore ermetico e di un economizzatore
  • L’efficienza di un condensatore con scambiatore di calore a microcanale
  • Peso migliorato (-10%)
  • Rumore e vibrazioni migliorate -3dB(A)
  • Controlli & HMI migliorati (nuovo sistema di controllo APX)
  • Riduzione del costo di proprietà (fino al 20%)
  • Capacità della fonte multi energia – alimentazione flessibile pronta

* Risultati basati sul confronto tra il nuovo Vector HE 19 monotemperatura ed il Vector 1950 monotemperatura. La versione standard del Vector HE 19 emette -3dB(A) in conformità con la CE2000-14 rispetto alla versione standard del Vector 1950 - basata su prove di laboratorio esterno CEVAA.

Potenza frigorifera 
potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C

Potenza con motore termico a 0 °C (W) 17650 W
Potenza con motore termico a -20°C (W) 9800 W
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) 14880 W
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) 8690 W
Potenza termica
Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C (W) 9000 W
Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) 9000 W
Portata d'aria
funzionamento motore termico alta velocità
(AMCA 21085) m3/hr 5545 m3/hr
Peso
batteria compresa 800 kg
Versione S Not available
Motore termico
n° di cilindri - cm3 4 - 2200 cm3
Modello  
Intervallo di manutenzione 3000 hrs
Compressore
Modello ZF22 economized
Cilindrata 144
n° di cilindri Scroll
Motore elettrico
Tensione / Fase / Frequenza 460 VAC - 3 Phases
 
Potenza nominale 20,7 KVA
Refrigerante 
Tipo R452A
Carica 5.5
Pressione sonora
Alta velocità TBC
Bassa velocità TBC
Rete TBC
Generico (Lunghezza della cella, refrigerante,...)
Dimensioni 90 m3

Elevata efficienza per la catena del freddo

Vector® HE 19, High Efficiency, è il sistema per semirimorchi a controllo di temperatura di prossima generazione. Nell’unità, la tecnologia avanzata come l’architettura interamente elettrica dell’E‑Drive, si sposa con le nuove funzionalità progettate per migliorare significativamente prestazioni ed efficienza.

Vantaggi

La nuova unità Vector HE 19 offre ai nostri clienti vantaggi incredibili in termini di prestazioni letteralmente in ogni area*.

  • Migliorato il design del motore multi-velocità, con un risparmio di carburante fino al 30 per cento
  • Nuovo motore diesel conforme Stage V con unità elettronica di controllo del motore
  • Gestione del flusso d’aria superiore riprogettata per ottenere una produzione refrigerante molto più efficiente
  • Evaporatore a ventola singola ultra efficiente
  • Le prestazioni comprovate di un compressore ermetico e di un economizzatore
  • L’efficienza di un condensatore con scambiatore di calore a microcanale
  • Peso migliorato (-10%)
  • Rumore e vibrazioni migliorate -3dB(A)
  • Controlli & HMI migliorati (nuovo sistema di controllo APX)
  • Riduzione del costo di proprietà (fino al 20%)
  • Capacità della fonte multi energia – alimentazione flessibile pronta

* Risultati basati sul confronto tra il nuovo Vector HE 19 monotemperatura ed il Vector 1950 monotemperatura. La versione standard del Vector HE 19 emette -3dB(A) in conformità con la CE2000-14 rispetto alla versione standard del Vector 1950 - basata su prove di laboratorio esterno CEVAA.

Potenza frigorifera 
potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C

Potenza con motore termico a 0 °C (W) 17650 W
Potenza con motore termico a -20°C (W) 9800 W
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) 14880 W
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) 8690 W
Potenza termica
Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C (W) 9000 W
Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) 9000 W
Portata d'aria
funzionamento motore termico alta velocità
(AMCA 21085) m3/hr 5545 m3/hr
Peso
batteria compresa 800 kg
Versione S Not available
Motore termico
n° di cilindri - cm3 4 - 2200 cm3
Modello  
Intervallo di manutenzione 3000 hrs
Compressore
Modello ZF22 economized
Cilindrata 144
n° di cilindri Scroll
Motore elettrico
Tensione / Fase / Frequenza 460 VAC - 3 Phases
 
Potenza nominale 20,7 KVA
Refrigerante 
Tipo R452A
Carica 5.5
Pressione sonora
Alta velocità TBC
Bassa velocità TBC
Rete TBC
Generico (Lunghezza della cella, refrigerante,...)
Dimensioni 90 m3
Guarda il video di VECTOR® ECOOL™
Guarda il video di Vector® HE 19