Vector-S15-Hero-Banner

Unità di refrigerazione per semirimorchi Vector® S 15

Efficiente. Silenziosa. Progettata per ridurre il costo totale di esercizio

La Carrier Transicold Vector® S 15 è un’unità di refrigerazione semi‑elettrica per semirimorchi, progettata per offrire un perfetto equilibrio tra prestazioni, efficienza, affidabilità e convenienza. Pensata per ridurre il costo totale di proprietà (TCO), rappresenta la soluzione ideale per gli operatori che cercano prestazioni di raffreddamento affidabili, sia nella distribuzione urbana che nel trasporto a lunga distanza.

Vector_S_15_fleet

Efficienza su cui puoi contare

Con fino al 20% in meno di consumo di carburante, un design leggero da 722 kg, un funzionamento silenzioso di 62 dB(A) e intervalli di manutenzione dell’olio estesi fino a 3.000 ore, la Vector S 15 garantisce una refrigerazione multi‑temperatura affidabile, sia per la distribuzione urbana che per il trasporto a lunga distanza. La sua architettura semi‑elettrica a più velocità è progettata per mantenere bassi i costi totali di esercizio, soddisfacendo al contempo le esigenze di prestazione delle moderne catene del freddo.

Refrigerazione efficiente e conveniente

Refrigeration_Blue

Oltre 15 kW

Elevata capacità di raffreddamento per applicazioni impegnative

Fire_Blue

-20%*

Riduzione del consumo di carburante

*Rispetto al Vector 1550

Night_Blue

62 dB(A)

Funzionamento silenzioso a basse velocità

Temperature_Blue

Raffreddamento rapido

Rapido raggiungimento della temperatura ideale per merci sensibili

Aftermarket_Blue

3.000 h

Intervalli di manutenzione dell’olio estesi

Truck_Blue

722 kg

Una delle unità più leggere del segmento

Manutenzione semplice, massima operatività

L’architettura semi‑elettrica della Vector S 15 si basa su componenti affidabili e facilmente accessibili, riducendo il rischio di guasti. L’accesso facilitato ai punti di intervento semplifica le operazioni di manutenzione e riduce i tempi di fermo. Gli intervalli di manutenzione dell’olio sono stati estesi fino a 3.000 ore. Il design robusto e la logica di controllo ottimizzata garantiscono un funzionamento affidabile ed efficiente, riducendo i costi di riparazione e aumentando la disponibilità dell’unità.

Componenti affidabili

Componenti di servizio facilmente accessibili per semplificare la manutenzione e ridurre i tempi di fermo

Intervalli estesi

Intervalli di manutenzione dell’olio fino a 3.000 ore, riducendo consumi, usura ed emissioni di CO₂

Design robusto

Progettata per durare e garantire la massima operatività, con una logica ottimizzata per un funzionamento efficiente
Contatta un esperto
Vector_S_15_packshot_3D

Design leggero per maggiore efficienza e capacità di carico

Con un peso di soli 722 kg, la Vector S 15 è una delle unità per semirimorchi più leggere del suo segmento. Il design leggero contribuisce a ridurre i costi operativi grazie a un minore consumo di carburante e a una maggiore capacità di carico. Inoltre, migliora l’efficienza e le prestazioni complessive: l’unità raggiunge rapidamente la temperatura desiderata e la mantiene costante per tutta la durata del trasporto.

Vector_S_15_city_environment

Funzionamento silenzioso per ambienti urbani

Con un livello di pressione sonora di soli 62 dB(A) in modalità a bassa velocità, la Vector S 15 è una delle unità più silenziose della gamma Carrier Transicold Vector. È particolarmente adatta alle consegne nei centri urbani, ai centri di distribuzione cittadini e agli ambienti con restrizioni in termini di rumore.

Dalla distribuzione urbana al trasporto a lunga distanza

La Vector S 15 è una soluzione versatile progettata per offrire prestazioni elevate in un’ampia gamma di operazioni di trasporto. Che si tratti di consegne nei centri urbani o di tratte a lunga percorrenza, garantisce prestazioni di raffreddamento costanti, un funzionamento silenzioso e costi operativi ridotti.
Vector_S_15_city

Distribuzione urbana

Funzionamento silenzioso ed efficiente, ideale per percorsi nei centri città, centri di distribuzione urbani e consegne con limitazioni di rumore
Vector_S_15_regional

Trasporto regionale

Elevata capacità di raffreddamento e design leggero per tratte regionali, distribuzioni multi‑drop e cicli operativi quotidiani
Vector_S_15_long_distance

Trasporto a lunga distanza

Prestazioni di raffreddamento elevate, basso consumo di carburante e intervalli di manutenzione estesi per operazioni efficienti su lunghe percorrenze
Vector-S15-TCO-truck2-reverse-500x160

Miglioramento dei costi di proprietà

Vector S 15 è progettato per ridurre il costo totale di proprietà. Grazie all'efficienza ottimizzata in termini di consumo di carburante e alle funzionalità logiche avanzate, il sistema aiuta a risparmiare sui costi del carburante,

Vector S 15 è inoltre progettato per semplificare l'accessibilità per la manutenzione e ridurre i costi associati. Il suo design migliorato ed efficiente garantisce tempi di attività affidabili e massimizzati.

Contatta un esperto
Vector-S15-driver-image-2

Prezzo di acquisto interessante

Il gruppo frigorifero per semirimorchi Vector S 15 è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze delle aziende. Potete godere dei vantaggi di un gruppo frigorifero per semirimorchi top di gamma a un prezzo di acquisto interessante.

Vector S 15 è costruito per durare, con materiali resistenti e tecnologia avanzata che assicurano una lunga durata e una facile manutenzione. Che siate proprietari di una piccola impresa o gestori di una grande flotta, Vector S 15 rappresenta una combinazione impareggiabile di qualità e convenienza nel mercato attuale.

Controllo intelligente basato sui dati con Lynx™ Fleet

Tecnologia connessa

Lynx Fleet offre visibilità e supporto alle decisioni trasformando i dati delle unità in informazioni operative concrete. In questo modo ti aiuta a migliorare l’efficienza e a semplificare il reporting sulla sostenibilità in tutta la tua flotta.

logo-lynx-fleet

01

Visibilità operativa in tempo reale

Accesso ai dati chiave per monitorare le attività quotidiane e supportare le decisioni

02

Analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’efficienza

Analizza le tendenze per ottimizzare le iniziative di efficienza energetica

03

Gestione centralizzata della flotta

Gestisci tutte le unità connesse da un’unica piattaforma con una visione completa

04

Supporto al reporting ed esportazione dei dati

Esporta dati operativi e ambientali per il reporting delle emissioni di CO₂ e i processi ESG

dark blue background over image of trailers at a distribution center dark blue background over image of trailers at a distribution center

Contattaci per maggiori informazioni

Scopri di più subito

Specifiche Tecniche

Potenza frigorifera 

Potenza con motore termico a 0°C 15080 W
Potenza con motore termico a -20°C 8100 W
Potenza con motore elettrico a 0°C 8539 W
Potenza con motore elettrico a -20°C 7400 W

Potenza termica

+12°C/-12°C 7300 W

Portata d'aria

(AMCA 21085) m3/hr 5210

Peso

Batteria inclusa 722 kg

Pressione sonora

Alta velocità 70 dBA
Bassa velocità 62 dBA

Vector S 15 Brochures


  English​​​​   German​​​​   French​​​​   Spanish​​​​
  Italian​​​​   Portuguese​​​​   Dutch​​​​   Polish​​​​
  Danish​​​​   Swedish​​​​   Norwegian​​​​   Finnish​​​​
  Czech​​​​   Russian​​​​   Arabic​​​​   Turkish​​​​