Vector E
Vector E è un gruppo esclusivamente elettrico che offre una soluzione potente e silenziosa per il controllo della temperatura nella conservazione frigorifera.
VANTAGGI:
- Tempo di funzionamento effettivo massimo
- Protezione del carico
- Sostenibilità garantita
- Solo per uso su Rete
Vector E è un gruppo esclusivamente elettrico che offre una soluzione potente e silenziosa per il controllo della temperatura nella conservazione frigorifera
VANTAGGI:
- Tempo di funzionamento effettivo massimo
- Protezione del carico
- Sostenibilità garantita
- Solo per uso su Rete
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) | 15 400 |
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) | 9 100 |
Potenza termica
Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) | 5 800 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
(AMCA 21085) m3/h | 4 800 |
Peso
(batteria compresa)
Versione R | 623 kg |
Compressore
Modello | 06D41 |
Cilindrata | 660 cm3 |
n° di cilindri | 6 |
Refrigerante
Tipo | R-404A |
Carica | 5 kg |
Pressione sonora
Standard | 68 dBA |
Gruppo
Dimensioni (P x L x A) | 2050 x 430 x 2227 mm |
Apertura sulla carrozzeria | L 1700 x H 1170 mm |
Vector E è un gruppo esclusivamente elettrico che offre una soluzione potente e silenziosa per il controllo della temperatura nella conservazione frigorifera
VANTAGGI:
- Tempo di funzionamento effettivo massimo
- Protezione del carico
- Sostenibilità garantita
- Solo per uso su Rete
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) | 15 400 |
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) | 9 100 |
Potenza termica
Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) | 5 800 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
(AMCA 21085) m3/h | 4 800 |
Peso
(batteria compresa)
Versione R | 623 kg |
Compressore
Modello | 06D41 |
Cilindrata | 660 cm3 |
n° di cilindri | 6 |
Refrigerante
Tipo | R-404A |
Carica | 5 kg |
Pressione sonora
Standard | 68 dBA |
Gruppo
Dimensioni (P x L x A) | 2050 x 430 x 2227 mm |
Apertura sulla carrozzeria | L 1700 x H 1170 mm |