Vector® S 15 - Unité de réfrigération pour remorques
Quand l'efficacité devient votre alliée

Vector S 15, le choix intelligent
Le groupe Vector S 15 pour semi-remorque est une solution intelligente qui devient la nouvelle référence en matière de coût de propriété. Offrant une combinaison parfaite entre fiabilité, performance, efficacité et accessibilité à l’achat, le Vector S 15 est le choix idéal des professionnels à la recherche d’une solution de refroidissement intelligente.
Le Vector S 15 est un groupe semi-électrique affichant une capacité exceptionnelle en mode diesel tout en restant efficace et silencieux.
Fiabilité, performance et efficacité
Le Vector S 15 est conçu pour offrir des performances élevées dans une multitude de conditions, même dans des environnements chauds ou humides. La conception efficace du groupe et sa logique optimisée permettent de maintenir des niveaux de température constants, de réduire la consommation d'énergie et de maximiser l'efficacité. Le Vector S 15 vous garantit un fonctionnement fiable et efficace quelles que soient les conditions, ce qui en fait votre allié de tous les jours.
Cliquez ici pour nous contacter 
Capacité frigorifique supérieure
Faible consommation de carburant
-20 %
*Par rapport au Vector 15
Faible niveau sonore à très basse vitesse
62 dB (A)
Descente en température rapide
Jusqu'à 3000 heures entre chaque changement d'huile
L’un des plus légers du segment
707 kg
Amélioration du coût de propriété
Le Vector S 15 est conçu pour réduire le coût de propriété. Grâce à son efficacité énergétique améliorée et sa logique optimisée, le système vous permet d'économiser en carburant tout en préservant des performances optimales avec une disponibilité maximale.
Le Vector S 15 est également conçu pour offrir un accès simplifié pour la maintenance et réduire les coûts associés. Sa conception optimisée et efficace vous garantit une fiabilité supérieure et une disponibilité maximale.
Prix d'achat attractif
Le groupe frigorifique Vector S 15 pour semi-remorques est un produit de haute qualité conçu pour répondre aux besoins des applications. Profitez de tous les avantages d'un groupe frigorifique pour semi-remorques performant proposé à un prix attractif.
Le Vector S 15 a été construit pour faire ses preuves dans le temps, en associant des matériaux durables à une technologie avancée pour garantir une longue durée de vie et une maintenance aisée. Que vous dirigiez une PME ou soyez responsable d’une flotte comptant de nombreux véhicules, le Vector S 15 offre une combinaison sans égal sur le marché actuel en termes de qualité et d'accessibilité à l’achat.
Du centre-ville aux longs trajets
Le Vector S 15 est adapté à une multitude d’applications, que vous effectuez des livraisons en ville ou parcouriez des centaines de kilomètres. Ce groupe vous permettra de respecter les dernières réglementations en matière d’émissions et d’assurer des livraisons longue distance. Il s’agit d’une solution simple, puissante et économique.

Maintenance facile
Le Vector S 15 utilise une architecture semi-électrique conçue autour de pièces de rechange fiables et facilement accessibles pour réduire les risques de panne. Son système offre un accès facile pour l'entretien, synonyme de maintenance simplifiée et de temps d'arrêt minimes.
L'intervalle pour le changement d'huile a été prolongé à 3 000 heures. La conception robuste du groupe et ses caractéristiques de logique optimisée assurent un fonctionnement fiable et efficace, avec des coûts de réparation réduits et une disponibilité maximale.
Modèle pour les semi-remorques léger
Avec à peine plus de 700 kg, le Vector S 15 est l'un des groupes pour semi-remorques les plus légers de son segment. Sa conception légère permet d’améliorer la consommation de carburant et d’augmenter la capacité de charge utile, ce qui peut contribuer à réduire les coûts d'exploitation. Son design allégé permet également d'améliorer l'efficacité et les performances, car il est capable de refroidir rapidement et de maintenir une température constante tout le long du transport.
Vector S 15 Brochures
|
||||
Spécifications
Puissance frigorifique
| Puissance sur moteur diesel 0°C | 15080 W |
| Puissance sur moteur diesel -20°C | 8100 W |
| Puissance sur secteur électrique 0°C | 8539 W |
| Puissance sur secteur électrique -20°C | 7400 W |
Puissance de chauffage
| +12°C/-12°C | 7300 W |
Débit d'air
| (AMCA 21085) m3/hr | 5210 |
Poids
| Batterie incluse | 707 kg |
Pression acoustique
| Haut régime | 70 dBA |
| Bas régime | 62 dBA |