Syberia 18 Twincool
Pour réfrigérer et chauffer en même temps, choisissez l’unité de réfrigération à deux compartiments pour une distribution avec un faible niveau sonore
L’unité de réfrigération TWIN-COOL pour camions est conçue avec deux circuits de refroidissement et de congélation complètement séparés. Chaque circuit de refroidissement/congélation est doté de son propre compresseur à vis hermétiquement fermé (puissance frigorifique et efficacité très élevées). Par conséquent, il n’y a aucune garniture d’étanchéité ni courroie trapézoïdale, ce qui réduit les causes de pannes potentielles et de perte de fluide frigorigène. Les coûts de maintenance associés sont maintenus au minimum.
AVANTAGES
- Circuits de refroidissement/congélation indépendants et réglables.
- Aucune perte de puissance frigorifique lors de la connexion du deuxième circuit de réfrigération
- Faible poids de seulement 340 kg.
- Puissance frigorifique élevée même lorsque le moteur du camion tourne au ralenti.
- Unité certifiée ATP par TÜV (association d’inspection technique allemande) et Wageningen NL (institut de test indépendant).
- Très silencieuse : niveau sonore significativement inférieur au niveau PIEK de 60 dB(A) à pleine puissance.
- Dotée de deux compresseurs à vis avec des économiseurs, l’unité TWIN-COOL offre de faibles coûts de maintenance grâce à la suppression des courroies de ventilateur et des garnitures d’étanchéité.
- Capacité de chargement maximale en utilisant un évaporateur plat et efficace de 120 mm/160 mm de haut
- Puissance calorifique électrique élevée, même en cas de dégivrage.
- Les unités de réfrigération TWIN-COOL pour camions garantissent une réduction significative des niveaux sonores et de la consommation d’énergie.
- Unité commandée depuis la cabine du conducteur (standard).
OPTIONS
- L’unité peut être commandée depuis l’extérieur de la cabine.
- peut être ajusté en utilisant la fonction Sécurité/démarrage sur le moteur du camion (bus CAN).
- Connexion 230/400 V disponible.
- Plusieurs évaporateurs disponibles.
- Option pour une puissance calorifique supplémentaire (3 000 W)
(50/50 répartition) | COMPARTIMENT 1 | COMPARTIMENT 2 | COMPARTIMENT 1 + 2 | |
---|---|---|---|---|
Puissance frigorifique | à 0 °C (ATP) | 9,200 w | 9,200 w | 18,400 w |
à -10 °C (ATP) | 7,300 w | 7,300 w | 14,600 w | |
à -20 °C (ATP) | 5,500 w | 5,500 w | 11,000 w | |
Compresseur | 2 compresseurs à vis entièrement hermétiques avec économiseur | |||
Débit d’air de l’évaporateur | 3,400 m3/h | 3,400 m3/h | ||
Puissance calorifique | 7,000 w | 7,000 w | ||
Fluide frigorigène | R404A | |||
Poids total installé | environ 340 kg |
AVANTAGES
- Circuits de refroidissement/congélation indépendants et réglables.
- Aucune perte de puissance frigorifique lors de la connexion du deuxième circuit de réfrigération
- Faible poids de seulement 340 kg.
- Puissance frigorifique élevée même lorsque le moteur du camion tourne au ralenti.
- Unité certifiée ATP par TÜV (association d’inspection technique allemande) et Wageningen NL (institut de test indépendant).
- Très silencieuse : niveau sonore significativement inférieur au niveau PIEK de 60 dB(A) à pleine puissance.
- Dotée de deux compresseurs à vis avec des économiseurs, l’unité TWIN-COOL offre de faibles coûts de maintenance grâce à la suppression des courroies de ventilateur et des garnitures d’étanchéité.
- Capacité de chargement maximale en utilisant un évaporateur plat et efficace de 120 mm/160 mm de haut
- Puissance calorifique électrique élevée, même en cas de dégivrage.
- Les unités de réfrigération TWIN-COOL pour camions garantissent une réduction significative des niveaux sonores et de la consommation d’énergie.
- Unité commandée depuis la cabine du conducteur (standard).
OPTIONS
- L’unité peut être commandée depuis l’extérieur de la cabine.
- peut être ajusté en utilisant la fonction Sécurité/démarrage sur le moteur du camion (bus CAN).
- Connexion 230/400 V disponible.
- Plusieurs évaporateurs disponibles.
- Option pour une puissance calorifique supplémentaire (3 000 W)
(50/50 répartition) | COMPARTIMENT 1 | COMPARTIMENT 2 | COMPARTIMENT 1 + 2 | |
---|---|---|---|---|
Puissance frigorifique | à 0 °C (ATP) | 9,200 w | 9,200 w | 18,400 w |
à -10 °C (ATP) | 7,300 w | 7,300 w | 14,600 w | |
à -20 °C (ATP) | 5,500 w | 5,500 w | 11,000 w | |
Compresseur | 2 compresseurs à vis entièrement hermétiques avec économiseur | |||
Débit d’air de l’évaporateur | 3,400 m3/h | 3,400 m3/h | ||
Puissance calorifique | 7,000 w | 7,000 w | ||
Fluide frigorigène | R404A | |||
Poids total installé | environ 340 kg |
VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER