Lette Erhvervskøretøjer
Brugervenlighed og fleksibilitet
Carrier Transicolds direkte drevne køleenheder er konstrueret specielt til transport af ferske eller frosne varer i små til mellemstore varevogne.
No Results Found

Beskrivelse: Neos kan integreres i bilen eller monteres udvendigt for at kunne passe til alle typer køretøjsisolering (integreret, frontmonteret, tagudskæring eller tagmonteret).
Kapacitet (W): 1160
Luftstrøm (m³/h): 570
Samlet vægt (kg): 63

Beskrivelse: Neos kan integreres i bilen eller monteres udvendigt for at kunne passe til alle typer køretøjsisolering (integreret, frontmonteret, tagudskæring eller tagmonteret).
Kapacitet (W): 1165
Luftstrøm (m³/h): 700
Samlet vægt (kg): 48

Beskrivelse: Den revolutionerende pulsor-serie nyder godt af E-Drive-teknologien, der er forbundet med en inverter og en hermetisk kompressor med variabel hastighed, så derfor sikrer Pulsor konstant kulde hele dagen.
Kapacitet (W): 2575
Luftstrøm (m³/h): 710
Samlet vægt (kg): 945

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: 15-20
Beskrivelse: Den revolutionerende pulsor-serie nyder godt af E-Drive-teknologien, der er forbundet med en inverter og en hermetisk kompressor med variabel hastighed, så derfor sikrer Pulsor konstant kulde hele dagen.
Kapacitet (W): 3110
Luftstrøm (m³/h): 1030
Samlet vægt (kg): 113

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: 20-30
Beskrivelse: Den revolutionerende pulsor-serie nyder godt af E-Drive-teknologien, der er forbundet med en inverter og en hermetisk kompressor med variabel hastighed, så derfor sikrer Pulsor konstant kulde hele dagen.
Kapacitet (W): 3575
Luftstrøm (m³/h): 1580
Samlet vægt (kg): 121

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: 15-20
Beskrivelse: Pulsor er det perfekte valg for kunder, der arbejder i bycentre med mange døråbninger, følsomme produkter og multi-temperatur leveringer.
Kapacitet (W): 3825
Luftstrøm (m³/h): 1030
Samlet vægt (kg): 135

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: 20-30
Beskrivelse: Den revolutionerende pulsor-serie nyder godt af E-Drive-teknologien, der er forbundet med en inverter og en hermetisk kompressor med variabel hastighed, så derfor sikrer Pulsor konstant kulde hele dagen.
Kapacitet (W): 3930
Luftstrøm (m³/h): 1450
Samlet vægt (kg): 130

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: 20-30
Beskrivelse: Pulsor er det perfekte valg for kunder, der arbejder i bycentre med mange døråbninger, følsomme produkter og multi-temperatur leveringer.
Kapacitet (W): 4520
Luftstrøm (m³/h): 1490
Samlet vægt (kg): 150

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: Below 10
Beskrivelse: Der er adgang til forskellige konfigurationer, afhængigt af dine behov, varetyper, døråbninger, det anvendte køretøj, frontmontering eller undermontering. Egnet til levering i bymiljøer på grund af de lave støjniveauer.
Kapacitet (W): 19300
Samlet vægt (kg): 260

Beskrivelse: Der er adgang til forskellige konfigurationer, afhængigt af dine behov, varetyper, døråbninger, det anvendte køretøj, frontmontering eller undermontering. Egnet til levering i bymiljøer på grund af de lave støjniveauer.
Kapacitet (W): 44700
Samlet vægt (kg): 485

Beskrivelse: Der er adgang til forskellige konfigurationer, afhængigt af dine behov, varetyper, døråbninger, det anvendte køretøj, frontmontering eller undermontering. Egnet til levering i bymiljøer på grund af de lave støjniveauer.
Kapacitet (W): 67000
Samlet vægt (kg): 705

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: 20-30
Beskrivelse: Der er adgang til forskellige konfigurationer, afhængigt af dine behov, varetyper, døråbninger, det anvendte køretøj, frontmontering eller undermontering. Egnet til levering i bymiljøer på grund af de lave støjniveauer.
Kapacitet (W): 76800
Samlet vægt (kg): 875

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: 10-15
Beskrivelse: Viento er en serie af lette kølesystemer, der kun er til motordrift. Viento tilbyder et enkelt og ekstremt alsidigt kølesystem til en utrolig lav pris.
Kapacitet (W): 1930
Luftstrøm (m³/h): 990
Samlet vægt (kg): 20

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: 10-15
Beskrivelse: Viento er en serie af lette kølesystemer, der kun er til motordrift. Viento tilbyder et enkelt og ekstremt alsidigt kølesystem til en utrolig lav pris.
Kapacitet (W): 1990
Luftstrøm (m³/h): 760
Samlet vægt (kg): 20

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: 15-20
Beskrivelse: Viento er en serie af lette kølesystemer, der kun er til motordrift. Viento tilbyder et enkelt og ekstremt alsidigt kølesystem til en utrolig lav pris.
Kapacitet (W): 2630
Luftstrøm (m³/h): 1080
Samlet vægt (kg): 21

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: 15-20
Beskrivelse: Viento er en serie af lette kølesystemer, der kun er til motordrift. Viento tilbyder et enkelt og ekstremt alsidigt kølesystem til en utrolig lav pris.
Kapacitet (W): 2760
Luftstrøm (m³/h): 990
Samlet vægt (kg): 21

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: More than 20
Beskrivelse: Viento er en serie af lette kølesystemer, der kun er til motordrift. Viento tilbyder et enkelt og ekstremt alsidigt kølesystem til en utrolig lav pris.
Kapacitet (W): 3074
Luftstrøm (m³/h): 1660
Samlet vægt (kg): 21

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: 20-30
Beskrivelse: Viento er en serie af lette kølesystemer, der kun er til motordrift. Viento tilbyder et enkelt og ekstremt alsidigt kølesystem til en utrolig lav pris.
Kapacitet (W): 3750
Luftstrøm (m³/h): 1770
Samlet vægt (kg): 21

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: 10-15
Beskrivelse: en direkte drevet køleenhed til varevogne og lastbiler,dens design muliggør transport af ferske og frosne varer.
Kapacitet (W): 2110
Luftstrøm (m³/h): 690
Samlet vægt (kg): 68

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: 15-20
Beskrivelse: en direkte drevet køleenhed til varevogne og lastbiler,dens design muliggør transport af ferske og frosne varer.
Kapacitet (W): 2415
Luftstrøm (m³/h): 770
Samlet vægt (kg): 72

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: 15-20
Beskrivelse: Direct drive refrigeration unit for vans and trucks, enabling transportation of fresh and frozen goods.
Kapacitet (W): 3060
Luftstrøm (m³/h): 800
Samlet vægt (kg): 75

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: 20-30
Beskrivelse: en direkte drevet køleenhed til varevogne og lastbiler,dens design muliggør transport af ferske og frosne varer.
Kapacitet (W): 3730
Luftstrøm (m³/h): 1470
Samlet vægt (kg): 123

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: 10-15
Beskrivelse: en direkte drevet køleenhed til varevogne og lastbiler,dens design muliggør transport af ferske og frosne varer. Multi-temperatur muliggør levering af flere forskellige produkter.
Kapacitet (W): 3000
Luftstrøm (m³/h): 800
Samlet vægt (kg): 98
KASSEVOLUMEN 0/30 °C: 30-40
Beskrivelse: en direkte drevet køleenhed til varevogne og lastbiler,dens design muliggør transport af ferske og frosne varer.
Kapacitet (W): 4740
Luftstrøm (m³/h): 1450
Samlet vægt (kg): 109

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: 30-40
Beskrivelse: en direkte drevet køleenhed til varevogne og lastbiler,dens design muliggør transport af ferske og frosne varer.
Kapacitet (W): 5595
Luftstrøm (m³/h): 2090
Samlet vægt (kg): 131

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: More than 20
Beskrivelse: Volumener gives for +30 °C omgivelsestemperatur og få døråbninger. Temperaturen i kølerummene er fuldstændig reversibel.
Kapacitet (W): 4635
Luftstrøm (m³/h): 1560
Samlet vægt (kg): 203

KASSEVOLUMEN 0/30 °C: 15-20
Beskrivelse: en R134a direkte drevet køleenhed designet specifikt til transport af ferske eller frosne varer i mellemstore kølevogne med kassevolumen op til 23 m³.
Kapacitet (W): 3060
Luftstrøm (m³/h): 860
Samlet vægt (kg): 22