Ventilateurs
Apporter de l'air extérieur dans votre maison peut vous aider à améliorer votre confort. L'ouverture de fenêtres et de portes peut gaspiller de l'énergie et laisser entrer des irritants indésirables dans votre maison. Nos ventilateurs fiables font le travail pour vous, fournissent de l'air extérieur et évitent le gaspillage d'énergie.
Idéal pour les climats chauds et les installations horizontales. Offre un débit d’air jusqu’à 3 m3/min (210 pi3/min). La couleur de la porte passe lentement de « havane » à « acier galvanisé ».*
Idéal pour les climats chauds et les installations horizontales. Offre un débit d’air jusqu’à 3 m³/min (150 pi³/min).
Idéal pour les climats chauds et les installations verticales. Offre un débit d’air jusqu’à 3 m³/min (150 pi³/min).
Idéal pour les climats chauds et les installations verticales. Offre un débit d’air jusqu’à 3 m³/min (145 pi³/min).
Idéal pour les climats chauds et les installations horizontales. Offre un débit d’air jusqu’à 3 m³/min (128 pi³/min).
Idéal pour les climats nordiques et les installations horizontales. Offre un débit d’air jusqu’à 3 m3/min (231 pi3/min). La couleur de la porte passe lentement de « havane » à « acier galvanisé ».*
Idéal pour les climats nordiques et les installations horizontales. Offre un débit d’air jusqu’à jusqu’à 4,53 m3/min (160 pi3/min).
Idéal pour les climats nordiques et les installations verticales. Offre un débit d’air jusqu’à 3 m³/min (160 pi³/min)
Idéal pour les climats nordiques et les installations verticales. Offre un débit d’air jusqu’à 3 m³/min (160 pi³/min)