Fournaise au mazout PerformanceMC 80
OVM
Efficacité AFUE jusqu'à 86,0 % pour des économies d'énergie modérées avec des caractéristiques de confort améliorées.
Coût initial $
Aperçu
Avec une efficacité AFUE impressionnante pouvant atteindre 86 %, ce modèle est conforme aux critères d'admissibilité ENERGY STARMD dans certaines dimensions. Il offre aussi un confort optimal grâce à son ventilateur à vitesse variable, qui permet d'uniformiser les variations de température et d'assurer un fonctionnement silencieux.
Cote AFUE jusqu'à 86,0 % pour des économies d'énergie modérées.
Fonctions de confort améliorées pour un meilleur contrôle de la température et un confort accru.
Offre un meilleur contrôle de l'humidité lorsque jumelé à une thermopompe ou à un climatiseur à deux étages.
Fonctionnement silencieux avec enceinte entièrement isolée pour réduire le bruit au minimum.
Mazout
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces après l'enregistrement en temps opportun et garantie limitée à vie sur l'échangeur thermique après enregistrement en temps opportun1.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces et une garantie limitée à vie sur les pièces de l'échangeur thermique sont offertes au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La période de garantie limitée sur les pièces est de 5 ans et la garantie sur l'échangeur thermique est réduite à 20 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient la durée prolongée de la garantie limitée sur les pièces du produit enregistré et la durée de la garantie limitée sur les pièces de l'échangeur thermique. Voir le certificat de garantie pour plus de détails.