Fournaise au mazout ComfortMC 80
OBM
Efficacité AFUE jusqu'à 86 % pour des économies d'énergie modérées avec des caractéristiques de confort de série.
Coût initial $
Aperçu
Ce modèle de fournaise au mazout durable est conçu pour offrir un rendement solide. Protégé par une garantie limitée à vie sur l'échangeur thermique1 et la garantie de base exceptionnelle de Carrier, cet appareil fiable vous offrira la tranquillité d'esprit.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie à vie sur l'échangeur thermique est offerte au moment de l'enregistrement en temps opportun de son équipement neuf. La période de garantie est réduite à 20 ans sur l'échangeur thermique s'il n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l'inscription bénéficieront automatiquement de la période de garantie limitée prolongée sur les pièces de l'échangeur thermique avec inscription. Voir le certificat de garantie pour plus de détails.
Cote AFUE jusqu'à 86 % pour des économies d'énergie modérées.
Fonctions de confort standard pour vous aider à rester au chaud et à l'aise.
Offre un contrôle standard de l'humidité.
Fonctionnement silencieux avec enceinte entièrement isolée pour réduire le bruit au minimum.
Mazout
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces après l'enregistrement en temps opportun et garantie limitée à vie sur l'échangeur thermique après enregistrement en temps opportun1.
Vous pourriez aimer aussi
MODÈLE ÉCOÉNERGÉTIQUE CONÇU POUR LE CONFORT
- Certaines dimensions sont homologuées ENERGY STAR®
- Moteur de soufflante à vitesse variable
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces et une garantie limitée à vie sur les pièces de l'échangeur thermique sont offertes au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La période de garantie limitée sur les pièces est de 5 ans et la garantie sur l'échangeur thermique est réduite à 20 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient la durée prolongée de la garantie limitée sur les pièces du produit enregistré et la durée de la garantie limitée sur les pièces de l'échangeur thermique. Voir le certificat de garantie pour plus de détails.