Passer au contenu principal
comfort-80-oil-furnace-OBL

Fournaise au mazout ComfortMC 80

OBL

Efficacité AFUE jusqu'à 86,6 % pour des économies d'énergie modérées avec des caractéristiques de confort de série.

3.5 étoiles sur 5
Coût initial $

Aperçu

Ce modèle de fournaise au mazout est conçu pour offrir un haut rendement. Offert dans des dimensions de 99,69 cm (39,25 po) ou moins, sa conception à hauteur réduite convient parfaitement aux espaces d'installation à faible dégagement comme les greniers.

Protégé par une garantie limitée à vie sur l'échangeur thermique1 et la garantie de base exceptionnelle de Carrier, vous bénéficierez d'un rendement pendant de longues années grâce à cet appareil fiable.

Voir les spécifications techniques

Voir la documentation produit

POURQUOI CETTE FOURNAISE EST PARFAITE POUR VOUS
energy-savings-icon
Économies d'énergie

Cote AFUE jusqu'à 86,6 % pour des économies d'énergie modérées.

comfort-features-icon
Fonctions de confort

Fonctions de confort standard pour vous aider à rester au chaud et à l'aise.

humidity-control-icon
Contrôle de l'humidité

Offre un contrôle standard de l'humidité.

sound-performance-icon
Rendement sonore

Fonctionnement silencieux avec enceinte entièrement isolée pour réduire le bruit au minimum.

fuel-type-icon
Type de carburant

Mazout

size-icon
Dimensions

Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.

warranty-icon
Garantie

Garantie limitée de dix ans sur les pièces après l'enregistrement en temps opportun et garantie limitée à vie sur l'échangeur thermique après enregistrement en temps opportun1.

Vous pourriez aussi aimer

Les modèles de certaines dimensions sont homologués ENERGY STARMD. Efficacité AFUE jusqu'à 86,6 % pour des économies d'énergie modérées avec des caractéristiques de confort améliorées.

1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces et une garantie limitée à vie sur les pièces de l'échangeur thermique sont offertes au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La période de garantie limitée sur les pièces est de 5 ans et la garantie sur l'échangeur thermique est réduite à 20 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient la durée prolongée de la garantie limitée sur les pièces du produit enregistré et la durée de la garantie limitée sur les pièces de l'échangeur thermique. Voir le certificat de garantie pour plus de détails.