Unités de Réfrigération pour Camions Syberia
La solution en montage avant pour un faible niveau sonore, des coûts d’exploitation réduits et un poids léger pour la distribution.
Les unités de réfrigération pour camions Syberia sont conçues pour être légères et compactes, ce qui en fait un choix idéal pour une réfrigération mobile efficace et performante.
Caractéristiques principales des unités Syberia :
- Conception légère et compacte : Les unités sont conçues pour être légères et compactes, afin de ne pas ajouter de poids inutile au camion.
- Évaporateur extra plat : Disponible en versions à flux simple ou double, l’évaporateur extra plat améliore l’efficacité et la flexibilité de l’unité.
- Intégration ECO-DRIVE : La gamme Syberia peut intégrer la fonction ECO-DRIVE, qui maximise la compacité du système et garantit des performances constantes.
- Syberia eCool : Peut être connecté à la prise de force électronique haute tension du camion BEV.
Le parfait mélange d’innovation, de fiabilité, d’efficacité et d’économies
Ces caractéristiques font des unités de réfrigération pour camions Syberia un excellent choix pour les opérateurs à la recherche d’une solution fiable, efficace et économique. L’intégration de la technologie ECO-DRIVE améliore encore les performances de l’unité en garantissant une alimentation constante en énergie, quel que soit le régime moteur du camion, et en assurant une capacité de refroidissement maximale même au ralenti.
En choisissant les unités de réfrigération Syberia, les opérateurs bénéficient de coûts d’exploitation réduits, d’un niveau sonore plus faible et d’une solution légère qui ne compromet pas les performances. Les unités Syberia sont idéales pour ceux qui ont besoin d’un système de réfrigération pour camions à la fois économe en énergie et rentable.
La gamme Syberia est reconnue pour sa technologie de réfrigération avancée, ce qui en fait un choix de premier ordre pour la réfrigération des camions. Que vous ayez besoin d’un évaporateur à flux simple ou à flux double, les unités Syberia offrent la flexibilité et l’efficacité requises pour répondre aux besoins du transport moderne. La fonction ECO-DRIVE garantit que votre unité de réfrigération reste compacte et performante, en fournissant une puissance de refroidissement fiable à tout moment.
En savoir plus sur les unités de réfrigération pour camions Syberia
Localiser un centre de serviceVoir la gamme complète Syberia
Syberia 8 City
Spécifications
Type de température : Mono-température
Puissance Frigorifique
| Unité hôte | LL3 | LL2D | |
| Secteur – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | –– | 7 950 W | 7 610 W |
| Secteur – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | –– | 3 530 W | 3 650 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | –– | 7 090 W | 6 910 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | –– | 3 240 W | 3 500 W |
Puissance de chauffage
| Secteur – 440V/3/62 Hz | –– | 7 960 W | 7 540 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | –– | 6 000 W | 5 680 W |
Débit d'air
| 440V/3/62 Hz | –– | 3 426 m3/hr | 3 739 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| 1802A v2 |
Poids
| 210 kg | 63 kg | 58 kg |
Dimensions
| H x L x P | 545 x 1 979 x 729 mm | 160 x 2 195 x 700 mm | 160 x 1 050 x 1 135 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | –– | 62 m3 | 62 m3 |
| +0°C / +40°C | –– | 48 m3 | 46 m3 |
| -20°C / +30°C | –– | 44 m3 | 48 m3 |
| -20°C / +40°C | –– | 35 m3 | 38 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 74 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz Pressure | 59 dB |
| Conforme à Piek <60 dB | Oui |
Composants
| Compresseur – Techno | Scroll |
| Compresseur – Modèle | ZF18 |
| Controls | AT 52 |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 4.5 kg |
Syberia 8i City
Spécifications
Type de température : Mono-température
Puissance Frigorifique
| Unité hôte | LL3 | LL2D | |
| Secteur – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | –– | 7 950 W | 7 610 W |
| Secteur – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | –– | 3 530 W | 3 650 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | –– | 7 090 W | 6 910 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | –– | 3 240 W | 3 500 W |
Puissance de chauffage
| Secteur – 440V/3/62 Hz | –– | 7 960 W | 7 540 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | –– | 6 000 W | 5 680 W |
Débit d'air
| 440V/3/62 Hz | –– | 3 426 m3/hr | 3 739 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| 1802A v2 |
Poids
| 310 kg | 63 kg | 58 kg |
Dimensions
| H x L x P | 545 x 1 979 x 729 mm | 160 x 2 195 x 700 mm | 160 x 1 050 x 1 135 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | –– | 62 m3 | 62 m3 |
| +0°C / +40°C | –– | 48 m3 | 49 m3 |
| -20°C / +30°C | –– | 44 m3 | 48 m3 |
| -20°C / +40°C | –– | 35 m3 | 38 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 74 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Conforme à Piek <60 dB | Pui |
Représentations
| Puissance | 30 kVA |
| 62 Hz – Courant | 32 Ampères |
| 62 Hz – Tension | 460 V |
| 50 Hz – Courant | 32 Ampères |
| 50 Hz – Tension | 400 V |
Composants
| Compresseur – Techno | Scroll |
| Compresseur – Modèle | ZF18 |
| Controls | AT 52 |
| Moteur hydraulique | 16 cc |
| Pompe hydraulique | 80 cc |
| Générateur | G300 |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 4.5 kg |
Syberia 11 City
Spécifications
Type de température : Mono-température
Puissance Frigorifique
| Unité hôte | LL3 | LL2D | |
| Secteur – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | –– | 9 390 W | 9 630 W |
| Secteur – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | –– | 5 060 W | 5 460 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | –– | 8 360 W | 9 040 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | –– | 4 630 W | 5 030 W |
Puissance de chauffage
| Secteur – 440V/3/62 Hz | –– | 7 960 W | 7 540 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | –– | 6 000 W | 5 680 W |
Débit d'air
| 440V/3/62 Hz | –– | 3 426 m3/hr | 3 739 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| 1802B v1 |
Poids
| 210 kg | 63 kg | 58 kg |
Dimensions
| H x L x P | 545 x 1 979 x 729 mm | 160 x 2 195 x 700 mm | 160 x 1 050 x 1 135 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | –– | 72 m3 | 78 m3 |
| +0°C / +40°C | –– | 54 m3 | 59 m3 |
| -20°C / +30°C | –– | 57 m3 | 63 m3 |
| -20°C / +40°C | –– | 44 m3 | 48 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 74 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Conforme à Piek <60 dB | Oui |
Composants
| Compresseur – Techno | Scroll +
Economizer |
| Compresseur – Modèle | ZF18 |
| Controls | AT 52 |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 4.5 kg |
Syberia 11i City
Spécifications
Type de température : Mono-température
Puissance Frigorifique
| Host Unit | LL3 | LL2D | |
| Secteur – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | –– | 9 390 W | 9 630 W |
| Secteur – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | –– | 5 060 W | 5 460 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | –– | 8 360 W | 9 040 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | –– | 4 630 W | 5 030 W |
Puissance de chauffage
| Secteur – 440V/3/62 Hz | –– | 7 960 W | 7 540 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | –– | 6 000 W | 5 680 W |
Débit d'air
| 440V/3/62 Hz | –– | 3 426 m3/hr | 3 739 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| 1802B v1 |
Poids
| 310 kg | 63 kg | 58 kg |
Dimensions
| H x L x P | 545 x 1 979 x 729 mm | 160 x 2 195 x 700 mm | 160 x 1 050 x 1 135 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | –– | 72 m3 | 78 m3 |
| +0°C / +40°C | –– | 54 m3 | 59 m3 |
| -20°C / +30°C | –– | 57 m3 | 63 m3 |
| -20°C / +40°C | –– | 44 m3 | 48 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 74 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Conforme à Piek <60 dB | Oui |
Représentations
| Puissance | 30 kVA |
| 62 Hz – Courant | 32 Ampères |
| 62 Hz – Tension | 460 V |
| 50 Hz – Courant | 32 Ampères |
| 50 Hz – Tension | 400 V |
Composants
| Compresseur – Techno | Scroll + Economizer |
| Compresseur – Modèle | ZF18 |
| Controls | AT 52 |
| Moteur hydraulique | 16 cc |
| Pompe hydraulique | 80 cc |
| Générateur | G300 |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 4.5 kg |
Syberia 11 MT City
Spécifications
Type de température : Multi-température
Puissance Frigorifique
| Nominal | LL3 | LL2D | LL1D | |
| Secteur – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | 10 800 W | 10 180 W | 10 860 W | 7 780 W |
| Secteur – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | 4 990 W | 5 900 W | 5 800 W | 4 980 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 10 020 W | 9 100 W | 9 660 W | 7 440 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 4 840 W | 5 340 W | 5 580 W | 4 390 W |
Puissance de chauffage
| Secteur – 440V/3/62 Hz | –– | 7 960 W | 7 540 W | 5 300 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | –– | 6 000 W | 5 680 W | 4 000 W |
Débit d'air
| 440V/3/62 Hz | –– | 3 426 m3/hr | 3 729 m3/hr | 2 550 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| No ATP |
Poids
| 210 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg |
Dimensions
| H x L x P | 586 x 1 035 x 572 mm | 160 x 2 195 x 700 mm | 160 x 1 050 x 1 135 mm | 200 x 724 x 1 135 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | 80 m3 | 39 m3 | 41 m3 | 31 m3 |
| +0°C / +40°C | 55 m3 | 32 m3 | 34 m3 | 25 m3 |
| -20°C / +30°C | 58 m3 | 29 m3 | 31 m3 | 23 m3 |
| -20°C / +40°C | 42 m3 | 25 m3 | 26 m3 | 19 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 74 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Conforme à Piek <60 dB | Oui |
Composants
| Compresseur – Techno | Scroll +
Economizer |
| Compresseur – Modèle | ZF18 |
| Controls | AT 52 |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | tbd |
Syberia 11i MT City
Spécifications
Type de température : Multi-température
Puissance Frigorifique
| Nominal | LL3 | LL2D | LL1D | |
| Secteur – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | 10 800 W | 10 180 W | 10 860 W | 7 780 W |
| Secteur – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | 4 990 W | 5 900 W | 5 800 W | 4 980 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 10 020 W | 9 100 W | 9 660 W | 7 440 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 4 840 W | 5 340 W | 5 580 W | 4 390 W |
Puissance de chauffage
| Secteur – 440V/3/62 Hz | –– | 7 960 W | 7 540 W | 5 300 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | –– | 6 000 W | 5 680 W | 4 000 W |
Débit d'air
| 440V/3/62 Hz | –– | 3 426 m3/hr | 3 729 m3/hr | 2 550 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| No ATP |
Poids
| 310 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg |
Dimensions
| H x L x P | 586 x 1 035 x 572 mm | 160 x 2 195 x 700 mm | 160 x 1 050 x 1 135 mm | 200 x 724 x 1 135 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | 80 m3 | 39 m3 | 41 m3 | 31 m3 |
| +0°C / +40°C | 55 m3 | 32 m3 | 34 m3 | 25 m3 |
| -20°C / +30°C | 58 m3 | 29 m3 | 31 m3 | 23 m3 |
| -20°C / +40°C | 42 m3 | 25 m3 | 26 m3 | 19 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 74 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Conforme à Piek <60 dB | Oui |
Composants
| Compresseur – Techno | Scroll +
Economizer |
| Compresseur – Modèle | ZF18 |
| Controls | AT 52 |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | tbd |
Syberia 18 MT Twincool City
Spécifications
Type de température : Multi-température
Puissance Frigorifique
| Nominal | LL3 | LL2D | LL1D | LL1D dual | |
| Secteur – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | 17360 W | 9300 W | 9930 W | 9420 W | 14610 W |
| Secteur – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | 8870 W | 4070 W | 3770 W | 4870 W | 8890 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 15460 W | 8130 W | 8730 W | 7490 W | 12950 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8050 W | 3520 W | 6560 W | 4220 W | 7460 W |
Puissance de chauffage
| Secteur – 440V/3/62 Hz | –– | 7 960 W | 7 540 W | 5 300 W | 5 300 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | –– | 6 000 W | 5 680 W | 4 000 W | 4 000 W |
Débit d'air
| 440V/3/62 Hz | –– | 4152 m3/hr | 5202 m3/hr | 2901 m3/hr | 2876 m3/hr |
| 400V/3/62 Hz | –– | 3558 m3/hr | 3593 m3/hr | 2450 m3/hr | 2429 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| 2403 v1 |
Poids
| 320 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg | 45 kg |
Dimensions
| H x L x P | 586 x 1 035 x 572 mm | 160 x 2 195 x 700 mm | 160 x 1 050 x 1 135 mm | 200 x 724 x 1 135 mm | 200 x 724 x 1 135 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | 122 m3 | 72 m3 | 66 m3 | 55 m3 | 91 m3 |
| +0°C / +40°C | 89 m3 | 55 m3 | 52 m3 | 41 m3 | 65 m3 |
| -20°C / +30°C | 103 m3 | 60 m3 | 60 m3 | 44 m3 | 58 m3 |
| -20°C / +40°C | 80 m3 | 47 m3 | 47 m3 | 34 m3 | 45 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 77 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 60 dB |
| Conforme à Piek <60 dB | Oui |
Composants
| Compresseur – Techno | Scroll +
Economizer |
| Compresseur – Modèle | ZF18 |
| Controls | AT 52 |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 9 kg |
Syberia 18i MT Twincool City
Spécifications
Type de température : Multi-température
Puissance Frigorifique
| Nominal | LL3 | LL2D | LL1D | LL1D dual | |
| Secteur – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | 17 360 W | 9 300 W | 9 930 W | 9 420 W | 14 610 W |
| Secteur – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | 8 870 W | 4 070 W | 3 770 W | 4 870 W | 8 890 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 15 460 W | 8 130 W | 8 730 W | 7 490 W | 12 950 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8 050 W | 3 520 W | 6 560 W | 4 220 W | 7 460 W |
Puissance de chauffage
| Secteur – 440V/3/62 Hz | –– | 7 960 W | 7 540 W | 5 300 W | 5 300 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | –– | 6 000 W | 5 680 W | 4 000 W | 4 000 W |
Débit d'air
| 440V/3/62 Hz | –– | 4152 m3/hr | 5202 m3/hr | 2901 m3/hr | 2876 m3/hr |
| 400V/3/62 Hz | –– | 3558 m3/hr | 3593 m3/hr | 2450 m3/hr | 2429 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| 2403 v1 |
Poids
| 365 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg | 45 kg |
Dimensions
| H x L x P | 586 x 1 035 x 572 mm | 160 x 2 195 x 700 mm | 160 x 1 050 x 1 135 mm | 200 x 724 x 1 135 mm | 200 x 724 x 1 135 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | 122 m3 | 72 m3 | 66 m3 | 55 m3 | 91 m3 |
| +0°C / +40°C | 89 m3 | 55 m3 | 52 m3 | 41 m3 | 65 m3 |
| -20°C / +30°C | 103 m3 | 60 m3 | 60 m3 | 44 m3 | 58 m3 |
| -20°C / +40°C | 80 m3 | 47 m3 | 47 m3 | 34 m3 | 45 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 77 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 60 dB |
| Conforme à Piek <60 dB | Oui |
Représentations
| Puissance | 30 kVA |
| 62 Hz – Courant | 32 Ampères |
| 62 Hz – Tension | 460 V |
| 50 Hz – Courant | 32 Ampères |
| 50 Hz – Tension | 400 V |
Composants
| Compresseu – Techno | Scroll economized |
| Compresseur – Modèle | 2x ZF18 |
| Controls | AT 52 |
| Moteur hydraulique | 16 cc |
| Pompe hydraulique | 80 cc |
| Générateur | G300 |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 9 kg |