Unités de réfrigération pour camions Supra®
La performance de la gamme Supra pour les camions frigorifiques.
Pour les utilisations intenses, vous pouvez compter sur la performance inégalée de la gamme Supra, développée pour une ouverture fréquente des portes en distribution.
Solutions pour tous vos besoins de distribution
Performance Supérieure
La gamme Supra permet une excellente descente en température et une régulation précise de la température pour tous les points de consigne. Cette performance est rendue possible par une large gamme d’évaporateurs munis de ventilateurs électriques fournissant un débit d’air constant, indépendamment de la vitesse du moteur.
Puissance Élevée
Complétée par trois modèles de forte capacité, la gamme Supra® est disponible jusqu’à 12 000 Watts. De nouveaux ventilateurs augmentent le débit d’air pour une descente en température rapide et une meilleure gestion de l’air. L’utilisation d’un condenseur de 7 mm et d’un compresseur plus compact améliore l’efficacité énergétique des groupes en réduisant la consommation de carburant par Watt délivré.
Design
Les matériaux et composants composites robustes (démarrage facile) prolongent la durée de vie de l'unité, réduisent les temps d'arrêt et optimisent le temps de maintenance avec une accessibilité facile.
Répond à vos Besoins
La gamme Supra offre une flexibilité extrême pour vous garantir l'unité idéale pour votre activité. Modèle disponible en versions multi-températures : montage frontal, montage sous plan, silencieux et climats extrêmes.
En savoir plus sur les unités de réfrigération pour camions Supra
Localiser un centre de serviceDécouvrez la gamme complète de Supra
Supra 750 MT
Spécifications
Type de température : Multi-température
Puissance frigorifique
| Nominale | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTD 1100 | |
| Puissance sur diesel haut régime 0°C/+30°C | 6 330 W | 4 820 W | 5 670 W | 6 120 W | 5 880 W |
| Puissance sur diesel haut régime -20°C/+30°C | 3 910 W | 2 760 W | 3 280 W | 3 680 W | 3 350 W |
| Puissance sur secteur électrique 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 5 990 W | 4 530 W | 5 320 W | 5 790 W | 5 560 W |
| Puissance sur secteur électrique 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 3 510 W | 2 700 W | 2 990 W | 3 400 W | 2 970 W |
Puissance frigorifique 2 Comp.
| Puissance sur diesel haut régime 0°C/+30°C | 3 880 W | 4 560 W | 4 920 W | 4 730 W | |
| Puissance sur diesel haut régime -20°C/+30°C | 2 220 W | 2 640 W | 2 960 W | 2 700 W | |
| Puissance sur secteur électrique 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 3 570 W | 4 200 W | 4 570 W | 4 390 W | |
| Puissance sur secteur électrique 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 2 130 W | 2 990 W | 2 680 W | 2 350 W |
Puissance de chauffage
| Diesel | 2 940 W | 3 120 W | 3 300 W | 3 300 W | |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 2 860 W | 3 080 W | 3 280 W | 3 280 W |
Débit d'air
| Diesel | 1198 m3/hr | 2298 m3/hr | 2528 m3/hr | 2640 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| M952 | M952 | M952 | M952 | No M952 |
Poids
| 411 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 41 kg |
Dimensions
| H x L x P | 629 x 1823 x 888 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | 18 m3 | 24 m3 | 26 m3 | 25 m3 | |
| +0°C / +40°C | 13 m3 | 18 m3 | 19 m3 | 19 m3 | |
| -20°C / +30°C | 15 m3 | 19 m3 | 22 m3 | 21 m3 | |
| -20°C / +40°C | 11 m3 | 15 m3 | 17 m3 | 16 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 97 dB |
| Diesel – Haut régime | 68.2 dB |
| Diesel – Bas régime | 66 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 59.7 dB |
Composants
| Moteur – Déplacement | 719 cc |
| Moteur – Cylindrée | 3 |
| Moteur – Tension | 400V/3/50 Hz |
| Moteur – Puissance | 3.6 kW |
| Compresseur – Techno | Réciproque |
| Compresseur – Modèle | O5K2 |
| Controls | Easycold |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 6.8 kg |
Exemple de configuration en Supra 750 MT
Supra 850 MT
Spécifications
Type de température : Multi-température
Puissance frigorifique
| Nominale | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTD 1100 | |
| Puissance sur diesel haut régime 0°C/+30°C | 6 340 W | 5 220 W | 6 580 W | 7 110 W | 6 580 W |
| Puissance sur diesel haut régime -20°C/+30°C | 4 370 W | 3 210 W | 3 330 W | 3 630 W | 3 330 W |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 5 110 W | 5 070 W | 5 920 W | 6 200 W | 5 920 W |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 3 490 W | 2 990 W | 3 330 W | 3 630 W | 3 330 W |
Puissance frigorifique 2 Comp.
| Puissance sur diesel haut régime 0°C/+30°C | 4 420 W | 5 570 W | 6 020 W | 5 570 W | |
| Puissance sur diesel haut régime -20°C/+30°C | 2 720 W | 3 180 W | 3 480 W | 3 180 W | |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 4 200 W | 4 900 W | 5 140 W | 4 900 W | |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 2 480 W | 2 760 W | 3 000 W | 2 760 W |
Puissance frigorifique 3 Comp.
| Puissance sur diesel haut régime 0°C/+30°C | 3 680 W | 4 650 W | 5 020 W | 4 650 W | |
| Puissance sur diesel haut régime -20°C/+30°C | 2 270 W | 2 650 W | 2 900 W | 2 650 W | |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 3 470 W | 4 040 W | 4 240 W | 4 040 W | |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 2 040 W | 2 280 W | 2 480 W | 2 280 W |
Puissance de chauffage
| Diesel | 2 990 W | 3 430 W | 3 650 W | 3 420 W | |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 2 930 W | 3 320 W | 3 530 W | 3 320 W |
Débit d'air
| Diesel | 973 m3/hr | 2155 m3/hr | 2389 m3/hr | 2155 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| M1011 | M1011 | M1011 | M1011 | No ATP |
Poids
| 443 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 40 kg |
Dimensions
| H x L x P | 629 x 1823 x 888 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | 19 m3 | 27 m3 | 29 m3 | 27 m3 | |
| +0°C / +40°C | 14 m3 | 20 m3 | 22 m3 | 20 m3 | |
| -20°C / +30°C | 16 m3 | 19 m3 | 21 m3 | 19 m3 | |
| -20°C / +40°C | 12 m3 | 15 m3 | 17 m3 | 15 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 98 dB |
| Diesel – Haut régime | 68.7 dB |
| Diesel – Bas régime | 66.3 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 59.7 dB |
Composants
| Moteur – Déplacement | 719 cc |
| Moteur – Cylindrée | 3 |
| Moteur – Tension | 400V/3/50 Hz |
| Moteur – Puissance | 3.6 kW |
| Compresseur – Techno | Réciproque |
| Compresseur – Modèle | O5K4 |
| Controls | Easycold |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 6.8 kg |
Exemple de configuration en Supra 850 MT
Supra 900U
Spécifications
Type de température : Mono température
Type de montage : Sous châssis
Cooling Capacity
| Puissance sur diesel haut régime 0°C/+30°C | 8 320 W |
| Puissance sur diesel haut régime -20°C/+30°C | 4 920 W |
| Puissance sur diesel bas régime 0°C/+30°C | 6 720 W |
| Puissance sur diesel bas régime -20°C/+30°C | 4 180 W |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 7 200 W |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 4 280 W |
Puissance de chauffage
| Diesel | 3 360 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 1 770 W |
Débit d'air
| Diesel | 2 535 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| M1022 |
Poids
| 461 kg |
Dimensions
| H x L x P | 629 x 1823 x 888 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | 65 m3 |
| +0°C / +40°C | 46 m3 |
| -20°C / +30°C | 55 m3 |
| -20°C / +40°C | 43 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 98 dB |
| Diesel – Haut régime | 68.7 dB |
| Diesel – Bas régime | 66.3 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 59.7 dB |
Composants
| Moteur – Déplacement | 719 cc |
| Moteur – Cylindrée | 3 |
| Moteur – Tension | 400V/3/50 Hz |
| Moteur – Puissance | 3.6 kW |
| Compressor – Techno | Réciproque |
| Compressor – Modèle | O5K4 |
| Controls | Easycold |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 6.8 kg |
Supra 1100U Silent
Spécifications
Type de température : Mono température
Type de montage : Sous châssis
Puissance frigorifique
| Puissance sur diesel haut régime 0°C/+30°C | 10 710 W |
| Puissance sur diesel haut régime -20°C/+30°C | 6 140 W |
| Puissance sur diesel bas régime 0°C/+30°C | 9 970 W |
| Puissance sur diesel bas régime -20°C/+30°C | 5 760 W |
| Puissance sur secteur électrique 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 9 640 W |
| Puissance sur secteur électrique 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 5 600 W |
Puissance de chauffage
| Diesel | 3 960 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 2 390 W |
Débit d'air
| Diesel | 3 608 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| M961 |
Poids
| Unité hôte | 559 kg |
| ETS2200 | 60 kg |
Dimensions H x L x P
| Unité hôte | 651 x 1972 x 725 mm |
| ETS2200 | 200 x 2150 x 752 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | 90 m3 |
| +0°C / +40°C | 67 m3 |
| -20°C / +30°C | 73 m3 |
| -20°C / +40°C | 56 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 101.0 dB |
| Diesel – Haut régime | 76.8 dB |
| Diesel – Bas régime | 73.7 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 66.1 dB |
Composants
| Moteur – Déplacement | 1123 cc |
| Moteur – Cylindrée | 3 |
| Moteur – Tension | 400V/3/50 Hz |
| Moteur – Puissance | 9.0 kW |
| Compresseur – Techno | Réciproque |
| Compresseur – Modèle | O5G |
| Controls | EasyCold |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 6.8 kg |
Supra 1150 MT
Spécifications
Type de température : Multi-température
Puissance frigorifique
| Nominale | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Puissance sur diesel haut régime 0°C/+30°C | 11 130 W | 5 860 W | 8 140 W | 8 760 W | 9 350 W | 8 140 W | 9 160 W | 10 470 W |
| Puissance sur diesel haut régime -20°C/+30°C | 6 730 W | 3 650 W | 4 590 W | 5 200 W | 5 180 W | 4 590 W | 4 730 W | 5 770 W |
| Puissance sur secteur électrique 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 9 070 W | 5 660 W | 7 590 W | 8 020 W | 8 240 W | 7 590 W | 8 320 W | 9 080 W |
| Puissance sur secteur électrique 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 5 770 W | 3 490 W | 4 360 W | 4 830 W | 4 790 W | 4 360 W | 4 250 W | 5 070 W |
Puissance frigorifique 2 Comp.
| Puissance sur diesel haut régime 0°C/30°C | 5 240 W | 7 290 W | 7 850 W | 8 930 W | 7 290 W | 8 670 W | 9 370 W | |
| Puissance sur diesel haut régime -20°C/30°C | 3 270 W | 4 100 W | 4 650 W | 4 800 W | 4 100 W | 4 470 W | 5 160 W | |
| Puissance sur secteur électrique 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 4 920 W | 6 580 W | 6 960 W | 7 570 W | 6 580 W | 7 520 W | 7 890 W | |
| Puissance sur secteur électrique 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 3 030 W | 3 790 W | 4 190 W | 4 290 W | 3 790 W | 3 960 W | 4 400 W |
Puissance frigorifique 3 Comp.
| Puissance sur diesel haut régime 0°C/30°C | 4 520 W | 6 290 W | 6 770 W | 7 700 W | 6 290 W | 7 480 W | 8 080 W | |
| Puissance sur diesel haut régime -20°C/30°C | 2 820 W | 3 540 W | 4 010 W | 4 140 W | 3 540 W | 3 860 W | 4 450 W | |
| Puissance sur secteur électrique 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 4 140 W | 5 550 W | 5 860 W | 6 380 W | 5 550 W | 6 340 W | 6 640 W | |
| Puissance sur secteur électrique 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 2 550 W | 3 790 W | 3 530 W | 3 610 W | 3 190 W | 3 340 W | 3 710 W |
Puissance de chauffage
| Diesel | 4 680 W | 4 710 W | 4 890 W | 5 200 W | 4 710 W | 4 890 W | 5 200 W | |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 4 270 W | 4 320 W | 4 530 W | 4 770 W | 4 320 W | 4 530 W | 4 770 W |
Débit d'air
| Diesel | 973 m3/hr | 2155 m3/hr | 2389 m3/hr | 3453 m3/hr | 2155 m3/hr | 2739 m3/hr | 3865 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| M989 | M989 | M989 | M989 | M989 | No ATP | M989 | M989 |
Poids
| 576 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Dimensions
| H x L x P | 629 x 1823 x 888 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 200 x 2150 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 1450 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Box Size Recommendation
| +0°C / +30°C | 22 m3 | 32 m3 | 35 m3 | 40 m3 | 32 m3 | 37 m3 | 45 m3 | |
| +0°C / +40°C | 15 m3 | 24 m3 | 26 m3 | 30 m3 | 24 m3 | 27 m3 | 34 m3 | |
| -20°C / +30°C | 18 m3 | 25 m3 | 29 m3 | 31 m3 | 25 m3 | 27 m3 | 35 m3 | |
| -20°C / +40°C | 14 m3 | 19 m3 | 22 m3 | 24 m3 | 19 m3 | 21 m3 | 27 m3 |
Recommandation de taille de boîte
| Puissance sonore (Lwa) | 99 dB |
| Diesel – Haut régime | 69.2 dB |
| Diesel – Bas régime | 65.7 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 62.2 dB |
Composants
| Moteur – Déplacement | 1105 cc |
| Moteur – Cylindrée | 3 |
| Moteur – Tension | 400V/3/50 Hz |
| Moteur – Puissance | 9 kW |
| Compresseur – Techno | Réciproque |
| Compresseur – Modèle | O5K4 |
| Controls | Easycold |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 6.7 kg |
Exemple de configuration en Supra 1150 MT
Supra 1150 MT Silent
Spécifications
Type de température : Multi-température
Puissance frigorifique
| Nominale | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Puissance sur diesel haut régime 0°C/+30°C | 10 050 W | 5 620 W | 7 510 W | 8 770 W | 9 020 W | 7 510 W | 8 950 W | 9 170 W |
| Puissance sur diesel haut régime -20°C/+30°C | 6 170 W | 3 240 W | 4 360 W | 4 880 W | 4 890 W | 4 360 W | 5 160 W | 4 600 W |
| Puissance sur secteur électrique 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 8 160 W | 5 450 W | 7 210 W | 8 100 W | 7 950 W | 7 210 W | 7 910 W | 8 150 W |
| Puissance sur secteur électrique 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 5 440 W | 3 100 W | 4 070 W | 4 320 W | 4 390 W | 4 070 W | 4 440 W | 4 090 W |
Puissance de chauffage
| Diesel | 4 680 W | 4 710 W | 4 890 W | 5 200 W | 4 710 W | 4 890 W | 5 200 W | |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 4 270 W | 4 320 W | 4 530 W | 4 770 W | 4 320 W | 4 530 W | 4 770 W |
Débit d'air
| Diesel | 1071 m3/hr | 2096 m3/hr | 2365 m3/hr | 3477 m3/hr | 2096 m3/hr | 2348 m3/hr | 3589 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| M818 | M818 | M818 | M818 | M818 | No ATP | M818 | M818 |
Poids
| 576 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Dimensions
| H x L x P | 629 x 1823 x 888 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 200 x 2150 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 1450 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | 21 m3 | 30 m3 | 35 m3 | 38 m3 | 30 m3 | 37 m3 | 38 m3 | |
| +0°C / +40°C | 15 m3 | 22 m3 | 26 m3 | 29 m3 | 22 m3 | 27 m3 | 29 m3 | |
| -20°C / +30°C | 16 m3 | 24 m3 | 27 m3 | 30 m3 | 24 m3 | 26 m3 | 32 m3 | |
| -20°C / +40°C | 12 m3 | 18 m3 | 21 m3 | 23 m3 | 18 m3 | 20 m3 | 24 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 96 dB |
| Diesel – Haut régime | 66.4 dB |
| Diesel – Bas régime | 62.5 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 59.1 dB |
Composants
| Moteur – Déplacement | 1105 cc |
| Moteur – Cylindrée | 3 |
| Moteur – Tension | 400V/3/50 Hz |
| Moteur – Puissance | 9 kW |
| Compressor – Techno | Réciproque |
| Compressor – Modèle | O5K4 |
| Controls | EasyCold |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 6.7 kg |
Exemple de configuration en Supra 1150 MT Silent
Supra 1150U MT Silent
Spécifications
Type de température : Multi-température
Type de montage : Sous châssis
Puissance Frigorifique
| Nominal | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Puissance diesel haut régime 0°C/+30°C | 11 620 W | 5 990 W | 7 870 W | 9 030 W | 10 030 W | 7 870 W | 9 030 W | 10 030 W |
| Puissance diesel haut régime -20°C/+30°C | 6 370 W | 3 310 W | 4 450 W | 5 030 W | 5 410 W | 4 450 W | 5 030 W | 5 410 W |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 11 180 W | 6 060 W | 7 870 W | 8 800 W | 9 390 W | 7 870 W | 8 800 W | 9 390 W |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 5 890 W | 3 230 W | 4 350 W | 4 940 W | 5 280 W | 4 350 W | 4 940 W | 5 280 W |
Puissance de chauffage
| Diesel | 4 680 W | 4 710 W | 4 890 W | 5 200 W | 4 710 W | 4 890 W | 5 200 W | |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 4 270 W | 4 320 W | 4 530 W | 4 770 W | 4 320 W | 4 530 W | 4 770 W |
Débit d'air
| Diesel | 973 m3/hr | 2 155 m3/hr | 2 389 m3/hr | 3 453 m3/hr | 2 285 m3/hr | 3 776 m3/hr | 3 776 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| M1009 | M1009 | M1009 | M1009 | M1009 | No ATP | M1009 | M1009 |
Poids
| 566 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Dimensions
| H x L x P | 629 x 1 972 x 631 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1 044 x 752 mm | 200 x 1 450 x 752 mm | 200 x 2 150 x 752 mm | 167 x 1 044 x 944 mm | 167 x 1 450 x 944 mm | 167 x 2 150 x 944 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | 96 m3 | 22 m3 | 31 m3 | 36 m3 | 42 m3 | 32 m3 | 39 m3 | 43 m3 |
| +0°C / +40°C | 74 m3 | 16 m3 | 25 m3 | 28 m3 | 32 m3 | 25 m3 | 31 m3 | 33 m3 |
| -20°C / +30°C | 71 m3 | 15 m3 | 23 m3 | 26 m3 | 31 m3 | 23 m3 | 30 m3 | 32 m3 |
| -20°C / +40°C | 57 m3 | 13 m3 | 19 m3 | 21 m3 | 25 m3 | 19 m3 | 24 m3 | 26 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 101 dB |
| Haut régime | 76.9 dB |
| Bas régime | 73.7 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 66.1 dB |
Composants
| Moteur – Déplacement | 1105 cc |
| Moteur – Cylindrée | 3 |
| Moteur – Tension | 400V/3/50 Hz |
| Moteur – Puissance | 9 kW |
| Compresseur – Techno | Reciprocating |
| Compresseur – Modèle | O5G |
| Controls | EasyCold |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 6.8 kg |
Exemple de configuration en Supra 1150U MT
Supra 1250 MT
Spécifications
Type de température : Multi-température
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
| Evaporateurs | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 |
| Capacité nominale (-20°C/30°C) (W) | 3 400
|
5 000
|
5 700
|
7 200
|
5 600
|
11 400
|
| Puissance sur alimentation moteur 0°C (W) | 7 200
|
8 550 | 9 500 | 10 500 | 8 950 | 11 400 |
| Puissance sur alimentation moteur -20°C (W) | 3 400 | 5 000 | 5 700 | 5 850 | 5 600 | 6 300 |
| Puissance sur secteur électrique 0°C (W) | 5 900 | 8 100 | 8 900 | 9 600 | 8 000 | 10 000 |
| Puissance sur secteur électrique -20°C (W) | 3 200 | 4 800 | 5 350 | 5 450 | 5 350 | 5 950 |
Puissance de chauffage
| MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Diesel haut régime 18°C/-18°C (W) | 4 680 | 4 710 | 4 890 | 5 200 | 4 890 | 5 200 |
| Secteur 18°C/-18°C (W) | 4 270 | 4 320 | 4 530 | 4 770 | 4 530 | 4 770 |
Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)
| MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| (AMCA 21085) m3/hr | 1 100 | 2 100 | 2 400 | 3 500 | 2 350 | 3 600 |
Poids
(Batterie incluse)
| S version | 586 kg |
Moteur
| Modèle | CT3-69TV |
| Déplacement | 1123 cm3 |
| Cylindrée | 3 |
| Intervalle de maintenance | 1000 heures |
Compresseur
| Modèle | 05G |
| Déplacement | 600 cm3 |
| Cylindrée | 6 |
Moteur secteur électrique
| Tension / Phase / Fréquence | 230/400/3/50 Hz |
| Puissance nominale | 9 kW |
Fluide frigorigène
| Type | R-452A |
| Charge | Selon la configuration |
Pression acoustique
| Standard | |
| Haut régime | 69,2 dBA |
| Bas régime | 65,7 dBA |
| Secteur | 62,2 dBA |
Unité
| Dimensions | 971 x 1995 x 684 mm |
| Ouverture de caisse | L 100 x H 100 mm |
Exemple de configuration en Supra 1250 MTs
Supra 1250 MT Silent
Spécifications
Type de température : Multi-température
Puissance frigorifique
| Nominale | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Puissance sur diesel haut régime 0°C/+30°C | 10 260 W | 5 740 W | 7 950 W | 8 990 W | 8 980 W | 7 950 W | 8 990 W | 9 410 W |
| Puissance sur diesel haut régimed -20°C/+30°C | 6 520 W | 3 210 W | 4 590 W | 5 230 W | 5 610 W | 4 590 W | 5 590 W | 5 560 W |
| Puissance sur secteur électrique 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 9 050 W | 5 690 W | 7 740 W | 8 490 W | 8 490 W | 7 740 W | 8 570 W | 8 660 W |
| Puissance sur secteur électrique 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 5 780 W | 3 180 W | 4 560 W | 5 030 W | 5 240 W | 4 560 W | 5 160 W | 5 060 W |
Puissance de chauffage
| Diesel | 4 680 W | 4 710 W | 4 890 W | 5 200 W | 4 710 W | 4 890 W | 5 200 W | |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 4 270 W | 4 320 W | 4 530 W | 4 770 W | 4 320 W | 4 530 W | 4 770 W |
Débit d'air
| Diesel | 973 m3/hr | 2155 m3/hr | 2389 m3/hr | 3453 m3/hr | 2155 m3/hr | 2739 m3/hr | 3865 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| M993 | M993 | M993 | M993 | M993 | No ATP | M993 | M993 |
Poids
| 590 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Dimensions
| H x L x P | 699 x 1995 x 971 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 200 x 2150 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 1450 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | 21 m3 | 32 m3 | 36 m3 | 38 m3 | 32 m3 | 37 m3 | 41 m3 | |
| +0°C / +40°C | 15 m3 | 25 m3 | 29 m3 | 33 m3 | 25 m3 | 31 m3 | 34 m3 | |
| -20°C / +30°C | 15 m3 | 23 m3 | 26 m3 | 29 m3 | 23 m3 | 27 m3 | 31 m3 | |
| -20°C / +40°C | 13 m3 | 19 m3 | 22 m3 | 26 m3 | 19 m3 | 24 m3 | 26 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 96 dB |
| Diesel – Haut régime | 66.4 dB |
| Diesel – Bas régime | 62.5 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 59.1 dB |
Composants
| Moteur – Déplacement | 1123 cc |
| Moteur – Cylindrée | 3 |
| Moteur – Tension | 400V/3/50 Hz |
| Moteur – Puissance | 9 kW |
| Compresseur – Techno | Réciproque |
| Compresseur – Modèle | O5G |
| Controls | EasyCold |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 7 kg |
Exemple de configuration en Supra 1250 MT Silent
Supra 1250 City
Spécifications
Type de température : Mono température
Puissance frigorifique
| Puissance sur diesel haut régime 0°C/+30°C | 9 540 W |
| Puissance sur diesel haut régime -20°C/+30°C | 5 420 W |
| Puissance sur diesel haut régime 0°C/+30°C | 7 100 W |
| Puissance sur diesel bas régime -20°C/+30°C | 4 660 W |
| Puissance sur secteur électrique 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 8 640 W |
| Puissance sur secteur électrique 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 4 820 W |
Puissance de chauffage
| Diesel | 4 120 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 2 350 W |
Débit d'air
| Diesel | 3222 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| M981 |
Poids
| 644 kg |
Dimensions
| H x L x P | 699 x 1995 x 971 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | 80 m3 |
| +0°C / +40°C | 64 m3 |
| -20°C / +30°C | 59 m3 |
| -20°C / +40°C | 49 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 92 dB |
| Diesel – Haut régime | 63.8 dB |
| Diesel – Bas régime | 58.4 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 58.6 dB |
| Conform à Piek <60 dB | Oui |
Composants
| Moteur – Déplacement | 1123 cc |
| Moteur – Cylindrée | 3 |
| Moteur – Tension | 400V/3/50 Hz |
| Moteur – Puissance | 9 kW |
| Compresseur – Techno | Réciproque |
| Compresseur – Modèle | O5G |
| Controls | EasyCold |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 6.8 kg |
Supra 1250 City MT
Spécifications
Type de température : Multi-température
Puissance frigorifique
| Nominale | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Puissance sur diesel haut régime 0°C/+30°C | 9 420 W | 5 750 W | 7 800 W | 7 510 W | 9 140 W | 7 800 W | 8 930 W | 8 810 W |
| Puissance sur diesel haut régime -20°C/+30°C | 6 480 W | 3 170 W | 4 650 W | 5 190 W | 5 530 W | 4 650 W | 5 270 W | 5 480 W |
| Puissance sur diesel bas régime 0°C/+30°C | 6 910 W | 5 320 W | 6 730 W | 6 580 W | 7 090 W | 6 730 W | 7 250 W | 6 980 W |
| Puissance sur diesel bas régime -20°C/+30°C | 3 100 W | 3 430 W | 4 210 W | 4 540 W | 4 790 W | 4 210 W | 4 370 W | 4 250 W |
| Puissance sur secteur électrique 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 8 460 W | 5 750 W | 7 670 W | 7 410 W | 8 450 W | 7 670 W | 8 530 W | 8 440 W |
| Puissance sur secteur électrique 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 6 000 W | 3 080 W | 4 580 W | 5 020 W | 5 380 W | 4 580 W | 4 990 W | 5 280 W |
Puissance de chauffage
| Diesel | 4 680 W | 4 710 W | 4 890 W | 5 200 W | 4 710 W | 4 890 W | 5 200 W | |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 4 270 W | 4 320 W | 4 530 W | 4 770 W | 4 320 W | 4 530 W | 4 770 W |
Débit d'air
| Diesel | 973 m3/hr | 2155 m3/hr | 2389 m3/hr | 3453 m3/hr | 2155 m3/hr | 2739 m3/hr | 3865 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| M987 | M987 | M987 | M987 | M987 | No ATP | M987 | M987 |
Poids
| 593 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Dimensions
| H x L x P | 699 x 1995 x 971 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 200 x 2150 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 1450 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Box Size Recommendation
| +0°C / +30°C | 21 m3 | 31 m3 | 31 m3 | 39 m3 | 31 m3 | 37 m3 | 38 m3 | |
| +0°C / +40°C | 16 m3 | 26 m3 | 29 m3 | 33 m3 | 26 m3 | 30 m3 | 34 m3 | |
| -20°C / +30°C | 15 m3 | 23 m3 | 23 m3 | 29 m3 | 23 m3 | 27 m3 | 29 m3 | |
| -20°C / +40°C | 12 m3 | 20 m3 | 22 m3 | 25 m3 | 20 m3 | 23 m3 | 26 m3 |
Recommandation de taille de boîte
| Puissance sonore (Lwa) | 92 dB |
| Diesel – Haut régime | 63.8 dB |
| Diesel – Bas régime | 58.4 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 58.6 dB |
| Conforme à Piek <60 dB | Oui |
Composants
| Moteur – Déplacement | 1123 cc |
| Moteur – Cylindrée | 3 |
| Moteur – Tension | 400V/3/50 Hz |
| Moteur – Puissance | 9 kW |
| Compressor – Techno | Réciproque |
| Compressor – Modèle | O5G |
| Controls | EasyCold |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 7.8 kg |
Exemple de configuration en Supra 1250 City MT