Unités de réfrigération pour camions Xarios®
Toute la puissance dont vous avez besoin – Gamme modulaire pour les fourgonnettes et les véhicules frigorifiques de taille moyenne.
Lorsque vous transportez des produits frais et surgelés, vous devez disposer de la puissance nécessaire pour garantir des performances constantes et optimales tout en limitant vos frais d’exploitation et en respectant l’environnement. Les groupes frigorifiques pouliemoteurs de la gamme Xarios offrent une polyvalence unique pour les fourgonnettes et les camions. Leur conception permet le transport de marchandises fraîches et surgelées, pour des applications mono-températures ou multi-températures, dans des véhicules dont le volume de la caisse est compris entre 8 et 40 m3. Ils sont disponibles en versions route seule ou route et secteur.
Découvrez la gamme complète de Xarios
Xarios 150
Spécifications
Type de température : Mono-température
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
| Puissance sur route à 2 400 tr/min, 0 °C (W) | 2 110 |
| Puissance sur route à 2 400 tr/min, -20 °C (W) | 1 050 |
| Puissance sur route à 1 000 tr/min, 0 °C (W) | 1 550 |
| Puissance sur route à 1 000 tr/min, -20 °C (W) | 711 |
| Puissance secteur (W) 0/30°C | 1 200 |
| Puissance secteur (W) -20/30°C | 540 |
Puissance de chauffage
| Heating system 18°C/-18°C (W) | 1 800 |
Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)
| (AMCA 21085) m3/h | 690 |
Poids
| Condenseur route et secteur | 53 kg |
| Évaporateur MXS 600 | 15 kg |
Compresseur
| Compresseur route | Compresseur secteur | |
| Modèle | SD5H09 | PS130 |
| Cylindrée | 87 cm3 | 12,7 |
| Nbre de cylindres | 5 | Rotatif |
Moteur secteur électrique
| Tension / Phase / Fréquence | 230/1/50 Hz |
| Puissance nominale | 1 020 W |
Fluide frigorigène
| Type | R-452A |
| Charge | 1,2 kg |
Pression acoustique
| Haut régime | 54,6 dBA |
Groupe frigorifique
| Dimensions (P x L x H) | 480 x 864 x 232 mm |
Diagrammes schématiques
Xarios 200
Spécifications
Type de température : Mono-température
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
| Evaporateur | MXV 850 | MXS 850 |
| Puissance sur route à 2 400 tr/min, 0 °C (W) | 2 400 | 2 415 |
| Puissance sur route à 2 400 tr/min, -20 °C (W) | 1 360 | 1 470 |
| Puissance sur route à 1 000 tr/min, 0 °C (W) | 1 820 | 1 440 |
| Puissance sur route à 1 000 tr/min, -20 °C (W) | 930 | 980 |
| Puissance secteur 0/30° (W) | 1 280 | 1 300 |
| Puissance secteur -20/30° (W) | 620 | 580 |
Puissance de chauffage
| Evaporateur | MXV 850 | MXS 850 |
| Système de chauffage 18 °C/-18 °C (W) | 2 200 | 2 200 |
Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)
| Evaporateur | MXV 850 | MXS 850 |
| (AMCA 21085) m3/h | 730 | 770 |
Poids
| Condenseur route et secteur | 53 kg |
| Evaporateur MXV 850 | 17 kg |
| Evaporateur MXS 850 | 19 kg |
Compresseur
| Compresseur route | Compresseur secteur | |
| Modèle | Carrier 130 | PS130 |
| Cylindrée | 131 cm3 | 12,7 |
| Nbre de cylindres | 6 | Rotatif |
Moteur secteur électrique
| Tension / Phase / Fréquence | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
| Puissance nominale | 990 W |
Fluide frigorigène
| Type | R-452A |
| Charge | 1,4 kg |
Pression acoustique
| Haut régime | 54,6 dBA |
Groupe frigorifique
| Dimensions (P x L x H) | 480 x 864 x 232 mm |
Diagrammes schématiques
Xarios 300
Spécifications
Type de température : Mono-température
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
| Evaporateur | MXV850 | MXS850 |
| Puissance sur route à 2 400 tr/min, 0 °C (W) | 2 860 | 3 060 |
| Puissance sur route à 2 400 tr/min, -20 °C (W) | 1 650 | 1 690 |
| Puissance sur route à 1 000 tr/min, 0 °C (W) | 2 240 | 2 440 |
| Puissance sur route à 1 000 tr/min, -20 °C (W) | 1 150 | 1 300 |
| Puissance secteur 0/30°C(W) | 1 820 | 1 940 |
| Puissance secteur -20/30°C (W) | 890 | 760 |
Puissance de chauffage
| Evaporateur | MXV 850 | MXS 850 |
| Heating system 18°C/-18°C (W) | 2 800 | 2 800 |
Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)
| Evaporateur | MXV 850 | MXS 850 |
| (AMCA 21085) m3/h | 750 | 800 |
Poids
| Condenseur route et secteur | 66 kg |
| Evaporateur MXV 850 | 17 kg |
| Evaporateur MXS 850 | 19 kg |
Compresseur
| Evaporateur | Compresseur route | Compresseur secteur |
| Modèle | Carrier 150 | Carrier 150 |
| Cylindrée | 147 cm3 | 147 cm3 |
| Nbre de cylindres | 6 | 6 |
Moteur secteur électrique
| Tension / Phase / Fréquence | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz |
| Puissance nominale | 1890 W |
Fluide frigorigène
| Type | R-452A |
| Charge | 1,4 kg |
Pression acoustique
| Haut régime | 57 dBA |
Groupe frigorifique
| Dimensions (P x L x H) | 505 x 1 125 x 238 mm |
Diagrammes schématiques
Xarios 350
Spécifications
Type de température : Mono-température
Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)
| MXS 1100 | |
| Capacity on road at 2400rpm 0°C (W) | 3 730 |
| Capacity on road at 2400rpm -20°C (W) | 2 080 |
| Capacity on road at 1000rpm 0°C (W) | 2 845 |
| Capacity on road at 1000rpm -20°C (W) | 1 400 |
| Standby capacity (W) | 2 510 |
| Standby capacity (W) | 1 170 |
Heating Capacity
| Heating system 18°C/-18°C (W) | 3 100 |
Airflow
(High speed engine operation)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1 470 |
Weight
| Road and standby condenser | 84 kg |
| Evaporator MXL 1100 | 29 kg |
Compressor
| Road compressor | Standby compressor | |
| Model | Carrier 150 | Carrier 150 |
| Displacement | 147 cm3 | 147 cm3 |
| n° of cylinders | 6 | 6 |
Electrical Stand by Motor
| Voltage / Phase / Frequency | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz |
| Rating | 2 520 W |
Refrigerant
| Type | R-452A |
| Charge | 1,4 kg |
Sound Pressure
| High speed | 57 dBA |
Unit
| Dimensions (D x W x H) | 505 x 1125 x 238 mm |
Diagrammes schématiques
Xarios 350 MT
Spécifications
Type de température : Multi-température
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
| Evaporateurs | MXS 850 | MXS 600 | MXV 850 |
| Puissance sur route à 2 400 tr/min, 0 °C (W) | 3 000 | 2 290 | 2 769 |
| Puissance sur route à 2 400 tr/min, -20 °C (W) | 1 730 | 1 390 | 1 550 |
| Puissance secteur 0/30°C (W) | 1 860 | 1 610 | 1 570 |
| Puissance secteur -20/30°C (W) | 910 | 730 | 740 |
Puissance de chauffage
| Système de chauffage 18 °C/-18 °C (W) | 3 100 |
Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)
| (AMCA 21085) m3/h | 820 | 730 | 750 |
Poids
| Poids du condenseur route | 42 kg |
| Condenseur route et secteur | 85 kg |
| Evaporateur MXS 850 | 19 kg |
| Evaporateur MXS 600 | 15 kg |
| Evaporateur MXV 850 | 17 kg |
Compresseur
| Evaporateurs | Condenseur route | Condenseur secteur |
| Modèle | Carrier 150 | Carrier 150 |
| Cylindrée | 147 cm3 | 147 cm3 |
| Nbre de cylindres | 6 | 6 |
Moteur secteur électrique
| Tension / Phase / Fréquence | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/3/50 Hz |
| Puissance nominale | Selon la configuration |
Fluide frigorigène
| Type | R-452A |
| Charge | 1,6 kg |
Pression acoustique
| Haut régime | 57 dBA |
Groupe frigorifique
| Dimensions (P x L x H) | 505 x 1 125 x 238 mm |
Diagrammes schématiques
Les volumes sont indiqués pour une température ambiante de +30 °C et une ouverture peu fréquente des portes. La température dans les compartiments est entièrement réversible.
Xarios 5
Spécifications
Type de température : Mono-température
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
| Puissance sur route à 2 400 tr/min 0°C/30°C (W) | 4 480 |
| Puissance sur route à 2 400 tr/min -20°C/30°C (W) | 2 270 |
Puissance de chauffage
| Système de chauffage 18°C/-18°C (W) | 3 600 |
Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)
| 2 170 m3/hr |
Poids
| Poids | 175 kg |
Fluide frigorigène
| Type | R-452A |
| Charge | 2,2 kg |
Dimensions de l'évaporateur
| Hauteur | 194 mm |
| Largeur | 1106 mm |
| Profondeur | 614 mm |
Xarios 6
Spécifications
Type de température : Mono-température
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
| Puissance sur route à 2 400 tr/min 0°C/30°C (W) | 5 310 |
| Puissance sur route à 2 400 tr/min -20°C/30°C (W) | 2 700 |
Puissance de chauffage
| Système de chauffage 18°C/-18°C (W) | 3 950 |
Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)
| 2 920 m3/hr |
Poids
| Poids | 188 kg |
Fluide frigorigène
| Type | R-452A |
| Charge | 2,5 kg |
Dimensions de l'évaporateur
| Hauteur | 194 mm |
| Largeur | 1556 mm |
| Profondeur | 614 mm |
Xarios 8
Spécifications
Type de température : Mono-température
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
| Puissance sur alimentation moteur 2400 rpm 0°C (W) | 7 990 |
| Puissance sur alimentation moteur 2400 rpm -20°C (W) | 4 200 |
| Puissance sur alimentation moteur1000 rpm 0°C (W) | 5 400 |
| Puissance sur alimentation moteur 1000 rpm -20°C (W) | 3 190 |
| Puissance sur secteur électrique -400V/3/50 Hz 0°C (W) | 6 170 |
| Puissance sur secteur électrique -400V/3/50 Hz -20°C (W) | 3190 |
Puissance de chauffage
| Diesel haut régime 18°C/-18°C (W) | 5 300 |
Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)
| 2 488 m3/hr |
ATP
|
M1015 |
Poids
| - | 206 kg |
Réfrigérant
| Type | R-452A |
| Charge | 3,1 kg |
Pression acoustique
| Power Lwa | 86 dBA |
Dimensions
| Hauteur | 519 mm |
| Largeur | 1376 mm |
| Profondeur | 507 mm |
Components
| Compresseur | |
| Technologie | Alternatif |
| Modèle | Carrier 210 |
| Commandes | Standard |