Une Révolution pour la Chaîne de Froid
100% de puissance frigorifique même à petite vitesse. La technologie unique de Pulsor vous fournit une puissance optimale et constante pendant tout votre cycle de distribution.
Un Faible Coût pour l'Utilisateur
Réduction de 20 % de la consommation pendant la descente en température. Conçu avec la technologie E-Drive, Pulsor bénéficie de niveaux de fiabilité élevés grâce à un nombre moins important de pièces mobiles et de raccords. Une disponibilité optimale de la flotte, ainsi qu’une maintenance réduite et une faible consommation de carburant en phase en descente de température permettent un moindre coût pour l’utilisateur.
Garantie de Pérennité
Respect de l’environnement. Avec une diminution importante du nombre de raccords et de la longueur des tuyaux, les émissions de CO2 dues à des fuites de réfrigérant ont été réduites pour protéger l’environnement.
Une Technologie Inégalée
Technologie E-Drive™ révolutionnaire. Sans les transmissions mécaniques des systèmes à courroie, E-Drive transforme l’énergie du moteur en électricité. Cette solution brevetée unique est désormais disponible pour la première fois sur les véhicules utilitaires légers.
Le contrôle de la chaîne du froid avec un impact environnemental réduit
Une descente de température rapide, un froid constant, une large plage de température et une régulation précise de la température. Pulsor convient parfaitement à la distribution urbaine avec ouvertures fréquentes de portes, produits sensibles et différentes températures de distribution.