Plus que jamais, la Série Citimax D est non seulement plus puissante et plus fiable, mais elle offre également aux clients une utilisation plus rapide, plus légère, plus intelligente et plus efficace.
Unités de réfrigération pour camions Citimax Série D
Plus rapide, plus léger, plus intelligent et plus efficace
La Série Citimax D est la nouvelle génération de groupes frigorifiques pour camions, fruit de plusieurs décennies d'expérience de Carrier en recherche et développement.
Principaux avantages du Citimax Série D
Découvrez la gamme de Citimax Série D
Citimax D5
Spécifications
Puissance frigorifique (W)
| 0°C/+30°C | 5 300 |
| -20°C/+30°C | 2 700 |
Puissance de chauffage (W)
| +18°C/-18°C (W) | 4 400 |
Débit d'air (m3/hr)
| 2 200 |
Dimensions du condenseur (mm)
| LxHxP | 1 314 x 304 x 389 |
Dimensions d'évaporateur (mm)
| LxHxP | 1 106 x 238 x 603 |
Poids (kg)
| 59 kg |
Fluide frigorigène
| R404A | 2.0 kg |
Tension (V)
| 12/24 |
Courant (A)
| 30/18 |
Modèle de compresseur
| Carrier 160 |
Citimax D6
Spécifications
Puissance frigorifique (W)
| 0°C/+30°C | 6 000 |
| -20°C/+30°C | 3 100 |
Puissance de chauffage (W)
| +18°C/-18°C (W) | 4 600 |
Débit d'air (m3/hr)
| 2 200 |
Dimensions du condenseur (mm)
| LxHxP | 1 314 x 304 x 389 |
Dimensions d'évaporateur (mm)
| LxHxP | 1 106 x 238 x 603 |
Poids (kg)
| 62 kg |
Fluide frigorigène
| R404A | 2.2 kg |
Tension (V)
| 12/24 |
Courant (A)
| 34/19 |
Modèle de compresseur
| Carrier 160 |
Citimax D7
Spécifications
Puissance frigorifique (W)
| 0°C/+30°C | 7 100 |
| -20°C/+30°C | 3 700 |
Puissance de chauffage (W)
| +18°C/-18°C (W) | 5 600 |
Débit d'air (m3/hr)
| 2 500 |
Dimensions du condenseur (mm)
| LxHxP | 1 479 x 312 x 389 |
Dimensions d'évaporateur (mm)
| LxHxP | 1 304 x 217 x 698 |
Poids (kg)
| 69 kg |
Fluide frigorigène
| R404A | 2.5 kg |
Tension (V)
| 12/24 |
Courant (A)
| 50/30 |
Modèle de compresseur
| Carrier 210 |
Brochures