Carrier Neos Direct Drive Truck Refrigeration Unit

Unités de réfrigération pour camions à entraînement direct Neos

Groupes frigorifiques à entraînement par l’alternateur, à installation rapide, pour les petits véhicules de livraison

La gamme frigorifique Neos, à entraînement par l’alternateur, associe un refroidissement et un chauffage optimisé avec un montage rapide, pour les véhicules jusqu’à 6 m3. Disponible en 2 versions, Slim et Split, c’est le choix de la polyvalence et de la fiabilité pour les clients souhaitant la protection du chargement, la fiabilité et le confort du chauffeur.

Principales caractéristiques et avantages de Neos

Conception Pratique

Avec deux concepts de montage, le Neos peut être intégré dans le véhicule ou installé à l’extérieur pour satisfaire à tout type d’isolation de véhicule. Il est aussi entièrement compatible avec la climatisation du véhicule, de sorte que le chauffeur et le chargement restent au frais pendant le transport.

Préservation de la Chaîne du Froid

Avec 1160 W à 0°C, le Neos assure une excellente protection du chargement.

Premier en Matière de Sécurité et d'Environnement

  • Sécurité du chauffeur : quel que soit le mode d’installation du Neos, le groupe ne compromettra pas les caractéristiques ou les renforcements de sécurité du véhicule
  • Respect de l’environnement : le Neos utilise un fl uide frigorigène R134a sans chlore, n’appauvrissant pas la couche d’ozone
  • Solution efficace : le Neos est alimenté par l’alternateur plutôt que par un compresseur route sur le moteur, ce qui réduit le nombre de fexibles de raccordements, la charge de fl uide frigorigène et les risques de fuites

À l'Extérieur pour Optimiser le Chargement

Le concept Split plus conventionnel est installé à l’extérieur, en montage frontal ou sur le toit. Adaptée à tous types de véhicules, cette option permet d’augmenter le volume de chargement dans le véhicule.

Intégration pour le Rendement

Le concept Slim, conçu dans un souci d’esthétique, offre le profi l le plus plat du marché, permettant l’accès à tous les parkings de stationnement. Intégrée au véhicule pour une aérodynamique et un rendement améliorés, cette solution est plus silencieuse et accroît le confort du chauffeur.

Avant toute installation d’un Neos, il est impératif de vérifier auprès du constructeur (OEM) que l’énergie disponible sur le réseau 12V du véhicule — avec tous les consommateurs principaux activés — reste suffisante pour couvrir la consommation du modèle Neos concerné.

Carrier Neos HE truck refrigeration unit on van driving behind woman receiving a box of fresh vegetables

Neos HE - La Réfrigération Haute Efficacité et 100 % Électrique jusqu’aux Derniers Kilomètres

Allier flexibilité et électricité pour les livraisons en ville

En phase avec son époque, la gamme de réfrigération Neos s'élargit et s'adapte aux défis actuels de la livraison en ville avec le Neos HE (Haute Efficacité), en proposant des solutions électriques pour les véhicules allant jusqu'à 12 m3.

Principaux avantages de Neos HE

  • Puissance frigorifique constante : Architecture 12 volts conservant 100 % de la puissance frigorifique, quel que soit l’état de fonctionnement du véhicule.
  • Unité entièrement électrique : Compatible avec les blocs-batteries 12 volts.
  • Consommation électrique améliorée : -24 % de consommation de carburant (par rapport au Neos 100S).
  • Haute fiabilité : Propulsion électrique pour réduire les fuites (par rapport aux technologies de propulsion classiques des VUL).
  • Grande polyvalence : Unité compatible avec les véhicules BEV, PHEV et ICE.
  • Respect de l'environnement: Utilisation de réfrigérants R134A et R452A à faible PRP.

Voir la gamme complète de Neos

Neos 100


Carrier Neos 100 Slim Direct Drive Truck Refrigeration Unit Carrier Neos 100 logo

Spécifications

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) 1 210
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) 470
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) 1 190
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) 470

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

(AMCA 21085) m3/h 570

Poids

- 63 kg

Compresseur

Modèle SD5H09
Cylindrée 87 cm3
Nbre de cylindres 5

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Puissance nominale 1 420 W

Fluide frigorigène

Type R-134A
Charge 0,9 kg

Pression acoustique

Haut régime 53,4 dBA

Groupe frigorifique

Dimensions (P x L x H) 822 x 904 x 223 mm

Diagrammes schématiques

Carrier Neos 100 Direct Drive Truck Refrigeration Unit schematic diagram

Neos 100 S


Carrier Neos 100 S Split Direct Drive Truck Refrigeration Unit Carrier Neos 100 S logo

Spécifications

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) 1 160
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) 450
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) 1 190
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) 450

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

(AMCA 21085) m3/h 700

Poids

Condenseur 48 kg
Evaporateur (MNS600) 15

Compresseur

Modèle SD5H09
Cylindrée 87 cm3
Nbre de cylindres 5

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Puissance nominale 1 420 W

Fluide frigorigène

Type R-134A
Charge 1 kg

Pression acoustique

Pression acoustique 57dBA

Groupe frigorifique

Dimensions (P x L x H) 480 x 864 x 232mm

Diagrammes schématiques

Carrier Neos 100 S Direct Drive Truck Refrigeration Unit schematic diagram

Neos HE 100 S


Carrier Neos HE 100S Direct Drive Truck Refrigeration Unit Carrier Neos HE 100S logo

Spécifications

Puissance frigorifique

Sur route 0°C (W) 970
Sur route -20/-30°C (W) 290
Standby 0°C (W) 980
Standby -20/-30°C (W) 250

Puissance calorifique

+18°C/-18°C (W) 350

Flux d’air

(AMCA 21085) m3/hr 570

Consommation

sur 12V 0°C/30°C (A) 66
sur 12V -20°C/30°C (A) 54

Réfrigérant

Type R-134A
Quantité de réfrigérant 1 kg

Poids

Poids total (kg) 73

Diagrammes schématiques

Carrier Neos 100 Direct Drive Truck Refrigeration Unit schematic diagram

Neos HE 200 S


Carrier Neos HE 200S Direct Drive Truck Refrigeration Unit Carrier Neos HE 200S logo

Spécifications

Puissance frigorifique

Sur route 0°C (W) 1 520
Sur route -20/-30°C (W) 550
Standby 0°C (W) 1 560
Standby -20/-30°C (W) 570

Puissance calorifique

+18°C/-18°C (W) 800

Flux d’air

(AMCA 21085) m3/hr 1 125

Consommation

sur 12V 0°C/30°C (A) 86
sur 12V -20°C/30°C (A) 66

Réfrigérant

Type R-452A
Quantité de réfrigérant 1,5 kg

Poids

Poids total (kg) 75
Carrier Truck Trailer Dealer Locator Carrier Truck Trailer Dealer Locator

Contactez votre centre de service pour plus d’informations

Trouvez un centre de service Carrier Transicold près de chez vous grâce à notre outil de localisation pour camions et remorques.

Localiser un centre de service