Unidades de Refrigeración para Camiones Xarios®
Simplemente la potencia que necesita – Gama para furgonetas y vehículos frigoríficos de tamaño medio tipo split.
En el transporte de productos frescos y congelados, el éxito consiste en disponer de la potencia necesaria para garantizar un rendimiento constante y óptimo, al tiempo que se limitan los costes operativos y se respeta el medio ambiente. Xarios es una gama de equipos frigoríficos polea motor para furgonetas y camiones con una versatilidad única. Su diseño permite el transporte de mercancías frescas y congeladas, en aplicaciones mono-temperatura y multitemperatura, en vehículos con volúmenes de caja entre 8 y 40m3 y está disponible en versiones sólo ruta o ruta y eléctrico.
Ver la serie Xarios
Xarios 350


Especificaciones
Tipo de Temperatura: Solo Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)
MXS 1100 | |
Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 3 730 |
Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 2 080 |
Capacidad en ruta a 1000rpm 0°C (W) | 2 845 |
Capacidad en ruta a 1000rpm -20°C (W) | 1 400 |
Capacidad Standby (W) | 2 510 |
Capacidad Standby (W) | 1 170 |
Capacidad de Calentamiento
Sistema de Calentamiento 18°C/-18°C (W) | 3 100 |
Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/hr | 1 470 |
Peso
Condensador en Road o en Standby | 84 kg |
Evaporador MXL 1100 | 29 kg |
Compresor
Compresor en ruta | Compresor en Standby | |
Modelo | Carrier 150 | Carrier 150 |
Desplazamiento | 147 cm3 | 147 cm3 |
N° de cilindros | 6 | 6 |
Motor Standby eléctrico
Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz |
Potencia | 2 520 W |
Refrigerante
Tipo | R-404A |
Carga | 1,4 kg |
Nivel de ruido
Alta velocidad | 57 dBA |
Unidad
Dimensiones (D x W x H) | 505 x 1125 x 238 mm |
Diagramas esquemáticos

Xarios 350 MT

Especificaciones
Tipo de Temperatura: Multi-Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)
MXS 850 | MXS 600 | MXV 850 | |
Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 3 000 | 2 290 | 2 769 |
Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 1 730 | 1 390 | 1 550 |
Capacidad Standby (W) | 1 860 | 1 610 | 1 570 |
Capacidad Standby (W) | 910 | 730 | 740 |
Capacidad de Calentamiento
Sistema de Calentamiento 18°C/-18°C (W) | 3 100 |
Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/hr | 820 | 730 | 750 |
Peso
Motor Standby Eléctrico | 42 kg |
Condensador en Road y en Standby | 85 kg |
Evaporador MXS 850 | 19 kg |
Evaporador MXS 600 | 15 kg |
Evaporador MXV 850 | 17 kg |
Compresor
Compresor en ruta | Compresor en Standby | |
Modelo | Carrier 150 | Carrier 150 |
Desplazamiento | 147 cm3 | 147 cm3 |
N° de cilindros | 6 | 6 |
Motor Standby eléctrico
Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/3/50 Hz |
Potencia | Depende de la configuración |
Refrigerante
Tipo | R-404A |
Carga | 1,6 kg |
Nivel de ruido
Alta velocidad | 57 dBA |
Unidad
Dimensiones (D x W x H) | 505 x 1125 x 238 mm |
Diagramas esquemáticos

Xarios 5

Especificaciones
Tipo de Temperatura: Solo Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta del sistema en condiciones ATP en ambientes de 30°C)
Capacidad en ruta a 2400 rpm 0°C (W) | 4480 |
Capacidad en ruta a 2400 rpm -20°C (W) | 2270 |
Capacidad de Calentamiento
Sistema de Calefacción 18°C/-18°C (W) | 3600 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
1480 m3/hr |
Peso
Peso | 175 kg |
Refrigerante
Tipo | R-452A |
Carga | 2.2 kg |
Dimensiones del Evaporador
Altura | 194 mm |
Ancho | 1106 mm |
Profundidad | 614 mm |
Xarios 6

Especificaciones
Tipo de Temperatura: Solo Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta del sistema en condiciones ATP en ambientes de 30°C)
Capacidad en ruta a 2400 rpm 0°C (W) | 5310 |
Capacidad en ruta a 2400 rpm -20°C (W) | 2700 |
Capacidad de Calentamiento
Sistema de Calefacción 18°C/-18°C (W) | 3950 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
2190 m3/hr |
Peso
Peso | 188 kg |
Refrigerante
Tipo | R-452A |
Carga | 2,5 kg |
Dimensiones del Evaporador
Altura | 194 mm |
Ancho | 1556 mm |
Profundidad | 614 mm |
Xarios 6 MT

Especificaciones
Tipo de Temperatura: Multi-Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta del sistema en condiciones ATP en ambientes de 30°C)
Capacidad en ruta a 2400 rpm 0°C (W) | 5310 |
Capacidad en ruta a 2400 rpm -20°C (W) | 2700 |
Capacidad de Calentamiento
Sistema de Calefacción 18°C/-18°C (W) | 3950 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
2190 m3/hr |
Peso
Peso | 188 kg |
Refrigerante
Tipo | R-452A |
Carga | 2,5 kg |
Dimensiones del Evaporador
Altura | 194 mm |
Ancho | 1556 mm |
Profundidad | 614 mm |
Xarios 8


Especificaciones
Tipo de Temperatura: Solo Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta del sistema en condiciones ATP en ambientes de 30°C)
Capacidad en ruta a 2400 rpm 0°C (W) | 7 990 |
Capacidad en ruta a 2400 rpm -20°C (W) | 4 200 |
Capacidad en ruta a 1000 rpm 0°C (W) | 5 400 |
Capacidad en ruta a 1000 rpm -20°C (W) | 3 190 |
Capacidad en standby a -400V/3/50 Hz 0°C (W) | 6 170 |
Capacidad en standby a -400V/3/50 Hz -20°C (W) | 3 190 |
Capacidad de Calentamiento
Sistema de Calefacción 18°C/-18°C (W) | 5 300 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
2 488 m3/hr |
Cumplimiento ATP
M1015 |
Peso
Peso | 206 kg |
Refrigerante
Tipo | R-452A |
Carga | 3,1 kg |
Emisiones de sonido
Fuerza Lwa | 86 dBA |
Dimensiones
Altura | 519 mm |
Ancho | 1376 mm |
Profundidad | 507 mm |
Componentes
Compresor de carretera | |
Tecno | Alternativo |
Modelo | Carrier 210 |
Controles | Estándar |