Carrier Vatna LCV Truck Refrigeration Unit

Unidades de Refrigeración para Camiones Vatna

Tecnología eutéctica para tu vehículo de reparto

La gama Vatna es un sistema de refrigeración eutéctico para camiones, dedicado a la distribución de alimentos congelados y helados en volúmenes de 5 a 23 m3.

Características y beneficios clave Vatna

Facilidad de uso

Las unidades Vatna funcionan automáticamente, enfriando placas eutécticas con refrigerante R404A mientras están conectadas durante la noche. La capacidad de enfriamiento se libera durante el día. Conéctala por la noche y reparte todo el día.

Eficiencia en costos

Gracias a su funcionamiento automático, el mantenimiento requerido es mínimo. Sin embargo, su diseño permite un fácil acceso para facilitar el servicio y reducir costos. La baja densidad de las placas utilizadas permite una carga máxima.

Flexibilidad

Según tus necesidades, tipo de mercancía, aperturas de puertas y tipo de vehículo, están disponibles diferentes configuraciones: montaje frontal (H) o inferior (B). Con bajos niveles de ruido, es ideal para entregas urbanas.

Características estándar

  • Conector remoto para corriente externa (solo en versión H/montaje frontal)
  • Accesorios de fijación
  • Juego de placas eutécticas y accesorios (tornillos de montaje, válvula de expansión, conexiones)
  • Juego de componentes de refrigeración (tubo de cobre, codos, tes)

Ver la serie Vatna

Vatna 200 H-B


Carrier Vatna 200 H-B Refrigeration Unit Carrier Vatna 200 logo

Especificaciones

Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)

Modelo VATNA 203 - 3 platos VATNA 204 - 4 platos
Capacidad acumulada 33 500 kJ 44 700 kJ
K*Ms 7,2 W/°C 8,8 W/°C

Peso

Condensador montado al frente 140 kg
Condensador Undermount 145 kg
Plato 85 kg

Motocompresor

Modelo CT215
Desplazamiento 167 cm3
N° de cilindros 2

Motor Standby Eléctrico

Voltaje / Fase / Frecuencia 400/3/50 Hz

Refrigerante

Tipo R-404A

Unidad

Condensador montado al frente (D x W x H) 553 x 1000 x 420mm
Condensador Undermount (D x W x H) 505 x 1100 x 440mm

Diagramas esquemáticos

Carrier Vatna 200 LCV Refrigeration Unit schematic diagram 5-8 Carrier Vatna 200 LCV Refrigeration Unit schematic diagram 8-11

Vatna 300 H-B


Carrier Vatna 300 H-B Refrigeration Unit Carrier Vatna 300 logo

Especificaciones

Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)

Modelo VATNA 305- 5 platos VATNA 306- 6 platos
Capacidad acumulada 55 800 kJ 67 000 kJ
K*Ms 11 W/°C 13,4 W/°C

Peso

Condensador montado al frente 185 kg
Condensador Undermount 195 kg
Plato 85 kg

Motocompresor

Modelo CT318
Desplazamiento 208 cm3
N° de cilindros 2

Motor Standby Eléctrico

Voltaje / Fase / Frecuencia 400/3/50 Hz

Refrigerante

Tipo R-404A

Unidad

Condensador montado al frente (D x W x H) 555 x 1270 x 500mm
Condensador Undermount  (D x W x H) 570 x 1250 x 515mm

Diagramas esquemáticos

Carrier Vatna 300 LCV Refrigeration Unit schematic diagram 11-14 Carrier Vatna 300 LCV Refrigeration Unit schematic diagram 14-17

Vatna 400 H


Carrier Vatna 400 H Refrigeration Unit Carrier Vatna 400 logo

Especificaciones

Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)

Modelo VATNA 407- 7 platos VATNA 408- 8 platos
Capacidad acumulada 67 200 kJ 76 800 kJ
K*Ms 14,25 W/°C 19,15 W/°C

Peso

Condensador montado al frente 185 kg
Condensador Undermount 195 kg
Plato 85 kg

Motocompresor

Modelo CT423
Desplazamiento 258 cm3
N° de cilindros 2

Motor Standby Eléctrico

Voltaje / Fase / Frecuencia 400/3/50 Hz

Refrigerante

Tipo R-404A

Unidad

Condensador montado al frente (D x W x H) 555 x 1270 x 500 mm
Condensador Undermount (D x W x H) 570 x 1250 x 515 mm

Diagramas esquemáticos

Carrier Vatna 400 LCV Refrigeration Unit schematic diagram 17-20 Carrier Vatna 400 LCV Refrigeration Unit schematic diagram 19-23
Carrier Truck Trailer Dealer Locator Carrier Truck Trailer Dealer Locator

Contacta a tu distribuidor local para más información

Ubica un distribuidor de Carrier Transicold cerca de ti utilizando nuestro localizador de distribuidores de unidades para camión, remolque, ferrocarril y unidades de energía auxiliar.

ENCUENTRA A TU DISTRIBUIDOR MÁS CERCANO