Unidades de Refrigeración para Camiones Direct Drive Pulsor®
Frío constante durante toda la jornada
Mantener la temperatura de la mercancía constante durante todo el reparto supone un reto diario. Cuando usted elige un equipo frigorífico, debe confiar en que le ayudará cada vez a repartir la mercancía en perfecto estado. Con un tiempo de bajada de temperatura sorprendentemente rápido y un preciso control de la misma, Pulsor es perfecto para repartos en los centros de las ciudades con muchas aperturas de puerta, productos delicados y aplicaciones multitemperatura.

Necesidad de mucha potencia frigorífica...
Paradas frecuentes, muchas aperturas de puerta al día, congestión del tráfico, aplicaciones multitemperatura y productos delicados: es difícil mantener la cadena del frío. Para mantener la temperatura correcta, su equipo frigorífico debe proporcionar una bajada de temperatura rápida y una alta capacidad en todo momento.
…Incluso en ralentí
Los equipos frigoríficos convencionales dependen de las revoluciones del motor y alcanzan una capacidad óptima a 2 400 RPM. Pero, durante los repartos en ciudad, su furgoneta funciona el 90% del tiempo a baja velocidad (inferior a 2 400 RPM)*. Esto afecta a la capacidad de refrigeración y hace que resulte más difícil mantener la temperatura correcta de las mercancías.
* En una jornada de reparto urbano estándar
Características y beneficios clave Pulsor
Revolución en la cadena de frío
100% de capacidad frigorífica en bajas revoluciones del motor. La tecnología exclusiva de Pulsor le proporciona una capacidad óptima y constante durante todo el ciclo de reparto.
Bajos costes de mantenimiento
Consumo reducido un 20% durante la bajada de temperatura. Diseñado con la tecnología E-Drive, Pulsor logra altos niveles de fiabilidad gracias a la reducción del número de piezas de desgaste y racores. La mayor disponibilidad de la flota, junto con un menor mantenimiento y la reducción del consumo de combustible durante la fase de bajada de temperatura, permiten lograr bajos costes de mantenimiento.
Garantizando la sostenibilidad
Reducción de un 75% de fugas de refrigerante. Reduciendo mangueras y racores, se ha logrado minimizar las emisiones de CO2 por efecto de las fugas de gases refrigerantes para proteger el medio ambiente.
Tecnología sin competencia
Innovadora tecnología E-Drive™. Con la eliminación de las transmisiones mecánicas de los sistemas impulsados por correas, E-Drive transforma la energía del motor en electricidad. Por primera vez, esta solución única y patentada está ahora disponible para furgonetas.
Potentes características de cadena de frío con menos impacto medioambiental
Rapida bajada de temperatura, frío constante, amplio rango de temperatura y preciso control de temperatura. Pulsor es perfecto para repartos en los centros de las ciudades con muchas aperturas de puerta, productos delicados y aplicaciones multitemperatura.
Ver la serie Pulsor
Pulsor 300

Especificaciones
Tipo de Temperatura: Solo Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)
MCS 600 | |
Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 2 575 |
Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 1 300 |
Capacidad en ruta a 1000rpm 0°C (W) | 2 550 |
Capacidad en ruta a 1000rpm -20°C (W) | 1 300 |
Capacidad Standby* (W) | 2 610 |
Capacidad Standby** (W) | 1 310 |
Capacidad de Calentamiento
Sistema de Calentamiento (W) | 1 500 |
Standby (W) | 1 500 |
Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/hr | 710 |
Peso
Road and standby condenser | 91 kg |
Evaporador | 17 kg |
Compresor
Modelo | BS330/MS330 |
Desplazamiento | 32,7 cm3 |
N° de cilindros |
Standby Motor eléctrico
Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz |
Potencia | 4 500 |
Refrigerante
Tipo | R-404A |
Carga | 1,6 kg |
Nivel de ruido
Alta velocidad | 57 dBA |
Unidad
Dimensiones del condensador (D x W x H) | 577 x 1124 x 235 mm |
*Capacidad Standby para la versión 400 VAC
**Capacidad Standby asociada a versión voltaje (400 VAC o 230 VAC))
Pulsor 350

Especificaciones
Tipo de Temperatura: Solo Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)
MCL 850 | |
Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 3 110 |
Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 1 780 |
Capacidad en ruta a 1000rpm 0°C (W) | 3 110 |
Capacidad en ruta a 1000rpm -20°C (W) | 1 780 |
Capacidad Standby* 0°c (W) |
3 160 |
Capacidad Standby** -20°c (W) | 1 805
|
Capacidad de Calentamiento
Sistema de Calentamiento (W) | 2 100 |
Standby (W) | 2 100 |
Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/hr | 1 030 |
Peso
Condensador de carretera y de standby | 91 kg |
Evaporador | 22 kg |
Compresor
Modelo | BS330/MS330 |
Desplazamiento | 32,7 cm3 |
N° de cilindros |
Motor Standby elécrtrico
Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz |
Potencia | 4 500 W |
Refrigerante
Tipo | R-404A |
Carga | 1,7 kg |
Nivel de ruido
Alta velocidad | 57 dBA |
Unidad
Dimensiones del condensador (D x W x H) | 577 x 1124 x 235 mm |
*Capacidad Standby para la versión 400 VAC
** Capacidad Standby asociada a versión voltaje (400 VAC o 230 VAC)
Pulsor 400

Especificaciones
Tipo de Temperatura: Solo Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)
MCL 1100 | |
Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 3 575 |
Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 1 930 |
Capacidad en ruta a 1000rpm 0°C (W) | 3 420 |
Capacidad en ruta a 1000rpm -20°C (W) | 1 930 |
Capacidad Standby* (W) | 3 615 |
Capacidad Standby** (W) | 1 920 |
Capacidad de Calentamiento
Sistema de Calentamiento (W) | 3 000 |
Standby (W) | 3 000 |
Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/hr | 1 580 |
Peso
Road and standby condenser | 91 kg |
Evaporador | 30 kg |
Compresor
Modelo | BS330/MS330 |
Desplazamiento | 32,7 cm3 |
Desplazamiento |
Motor Standby eléctrico
Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz |
Potencia | 5 250 W |
Refrigerante
Tipo | R-404A |
Carga | 1,8 kg |
Nivel de ruido
Alta velocidad | 57 dBA |
Unidad
Dimensiones del condensador (D x W x H) | 577 x 1124 x 235 mm |
*Capacidad Standby para la versión 400 VAC
** Capacidad Standby asociada a versión voltaje (400 VAC o 230 VAC)
Pulsor 400 MT

Especificaciones
Tipo de Temperatura: Multi-Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)
MCL 850 | MCV 850 | MCS 600 | |
Capacidad Nominal (-20°C/30°C) (W) | 1 930 | 1 930 | 1 930 |
Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W)
|
3 115 | 2 810 | 2 525 |
Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W)
|
1 785 | 1 560 | 1 260 |
Capacidad en ruta a 1000rpm 0°C (W)
|
3 115 | 2 810 | 2 525 |
Capacidad en ruta a 1000rpm -20°C (W)
|
1 785 | 1 560 | 1 260 |
Capacidad Standby* (W)
|
3 160 | 2 780 | 2 580 |
Capacidad Standby** (W)
|
1 805 | 1 570 | 1 275 |
Capacidad de Calentamiento
Sistema de Calentamiento (W)
|
2 100 | 2 100 | 1 500 |
Standby (W)
|
2 100 | 2 100 | 1 500 |
Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/hr | 1 030 | 1 015 | 695 |
Peso
Road and standby condenser | 91 kg |
Evaporador MCL850 | 22 kg |
Evaporador MCV850 | 19 kg |
Evaporador MCS600 | 17 kg |
Compresor
Modelo | BS330/MS330 |
Desplazamiento | 32,7 cm3 |
N° de cilindros |
Motor Standby eléctrico
Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz |
Potencia | Depende de la configuración |
Refrigerante
Tipo | R-404A |
Carga | Depende de la configuración |
Nivel de ruido
Alta velocidad | 57 dBA |
Unidad
Dimensiones del condensador (D x W x H) | 577 x 1124 x 235 mm |
*Capacidad Standby para la versión 400 VAC
** Capacidad Standby asociada a versión voltaje (400 VAC o 230 VAC)
Pulsor 500

Especificaciones
Tipo de Temperatura: Solo Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)
Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 3 930 |
Capacidad en ruta a 2400 rpm -20°C (W) | 2 165 |
Capacidad en ruta a 1000 rpm 0°C (W) | 3 930 |
Capacidad en ruta a 1000 rpm -20°C (W) | 2 165 |
Capacidad Standby* (W) | 3 985 |
Capacidad Standby** (W) | 2 180 |
Capacidad de Calentamiento
Sistema de Calentamiento (W) | 3 000 |
Standby (W) | 3 000 |
Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/hr | 1 490 |
Peso
Road and standby condenser | 130 kg |
Compresor
Modelo | BS330/MS330 |
Desplazamiento | 32,7 cm3 |
Desplazamiento |
Motor Standby eléctrico
Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz |
Potencia | 3 340 (W) |
Refrigerante
Tipo | R-404A |
Carga | 1,8 kg |
Nivel de ruido
Potencia | 57 dBA |
Unidad
Dimensiones del condensador (D x W x H) | 579 x 1124 x 353 mm |
*Capacidad Standby para la versión 400 VAC
** Capacidad Standby asociada a versión voltaje (400 VAC o 230 VAC)
Pulsor 600 MT

Especificaciones
Tipo de Temperatura: Multi-Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)
MCL 1100 | MCL 850 | MCS 600 | |
Capacidad Nominal (-20°C/30°C) (W) | 2 375 | 2 375 | 2 375 |
Capacidad en ruta a 2400 rpm 0°C (W) | 3 930 | 3 390 | 2 725 |
Capacidad en ruta a 2400 rpm -20°C (W) | 2 170 | 1 930 | 1 575 |
Capacidad en ruta a 1000 rpm 0°C (W) | 3 930 | 3 390 | 2 725 |
Capacidad en ruta a 1000 rpm -20°C (W) | 2 170 | 1 930 | 1 575 |
Capacidad Standby (W) | 3 985 | 3 450 | 2 755 |
Capacidad Standby (W) | 2 180 | 1 950 | 1 585 |
Capacidad de Calentamiento
Sistema de Calentamiento (W) | 3 000 | 2 100 | 1 500 |
Standby (W) | 3 000 | 2 100 | 1 500 |
Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/hr | 1 490 | 1 015 | 695 |
Peso
Road and standby condenser | 98 kg |
Evaporador MCL1100 | 30 kg |
Evaporador MCL850 | 22 kg |
Evaporador MCS600 | 17 kg |
Compresor
Modelo | BS330/MS330 |
Desplazamiento | 32,7 cm3 |
N° de cilindros |
Motor Standby eléctrico
Voltaje / Fase / Frecuencia | 400/3/50-60 Hz |
Potencia | Depende de la configuración |
Refrigerante
Tipo | R-404A |
Carga | Depende de la configuración |
Nivel de ruido
Alta velocidad | 57dBA |
Unidad
Dimensiones del condensador (D x W x H) | 579 x 1289 x 353 mm |
Folletos
Manuales de usuario