Carrier Neos Direct Drive Truck Refrigeration Unit

Unidades de Refrigeración para Camiones Direct Drive Neos

Equipos frigoríficos movidos por alternador con una instalación versátil para pequeños vehículos de reparto

Impulsados por alternador, los equipos de la gama Neos combinan refrigeración y calor constante para vehículos de hasta 6 m3 con una instalación sencilla. Disponibles en dos versiones, Slim y Split, se trata de una solución versátil y fiable para clientes que necesitan proteger la carga manteniendo una alta fiabilidad y confort para el conductor.

Características y beneficios clave Neos

Diseñados para una mayor flexibilidad de uso

Con dos conceptos de instalación, la gama Neos se pueden integrar en el vehículo o montarse en el exterior para cumplir con todos los tipos de aislamiento de vehículos. Además son totalmente compatibles con el aire acondicionado del vehículo, para que tanto el compartimento del conductor como la carga estén acondicionados durante el reparto.

Conservando la cadena de frío

Con 1160 W a 0°C, Neos garantiza una excelente protección de la carga.

Únicos en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente

  • Seguridad y protección del conductor: sin importar cual sea la elección, la gama Neos, no interfi ere con las características de seguridad del vehículo o los refuerzos.
  • Cuidado del medio ambiente: Neos utiliza refrigerante R134a sin cloro que no destruye la capa de ozono.
  • Solución efi caz: Neos es impulsado por el alternador del vehículo en vez de por un compresor en el motor. De este modo, incorpora menos tubos y empalmes, menos refrigerante y en consecuencia existe menor riesgo de fugas.

Externo para un mayor espacio dentro

El concepto Split, se instala externamente en el techo o monobloque. Es válido para todo tipo de vehículos. Esta opción proporciona más espacio de carga en el interior del compartimento.

Integrado y eficiente

El concepto Slim, con un diseño estético moderno, incorpora el perfi l más delgado del mercado, y permite el acceso a cualquier aparcamiento. Al estar integrado en el vehículo mejorara la aerodinámica y el consumo de combustible, es una solución más silenciosa que proporciona mayor comodidad al conductor.

Ver la serie Neos

Neos 100


Carrier Neos 100 Slim Direct Drive Truck Refrigeration Unit Carrier Neos 100 logo

Especificaciones

Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del sistema en condiciones A.T.P. Condiciones en ambientes de 30°C)

Capacidad en potencia del motor 0°C (W) 1 210
Capacidad en potencia del motor -20°C (W) 470
Capacidad del Standby eléctrico a 0°C (W) 1 190
Capacidad del Standby eléctrico a -20°C (W) 470

Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/hr 570

Peso

- 63 kg

Compresor

Modelo SD5H09
Desplazamiento 87 cm3
N° of cilindros 5

Motor Standby Eléctrico

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Potencia 1 420 W

Refrigerante

Tipo R-134A
Carga 0,9 kg

Nivel de ruido

Alta velocidad 53,4 dBA

Unidad

Dimensiones (D x W x H) 822 x 904 x 223 mm

Diagramas esquemáticos

Carrier Neos 100 Direct Drive Truck Refrigeration Unit schematic diagram

Neos 100 S


Carrier Neos 100 S Split Direct Drive Truck Refrigeration Unit Carrier Neos 100 S logo

Especificaciones

Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del sistema en condiciones A.T.P. Condiciones en ambientes de 30°C)

Capacidad en potencia del motor 0°C (W) 1160
Capacidad en potencia del motor -20°C (W) 450
Capacidad del Standby eléctrico a 0°C (W) 1190
Capacidad del Standby eléctrico a -20°C (W) 450

Flujo de aire
(Operación del motor en alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/hr 700

Peso

Modelo 48 kg
Evaporador (MNS600) 15

Compresor

Modelo SD5H09
Desplazamiento 87 cm3
N° of cilindros 5

Motor Standby Eléctrico

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Potencia 1 420 W

Refrigerante

Tipo R-134A
Carga 1 kg

Nivel de ruido

Alta velocidad 57dBA

Unidad

Dimensiones (D x W x H) 480 x 864 x 232mm

Diagramas esquemáticos

Carrier Neos 100 S Direct Drive Truck Refrigeration Unit schematic diagram
Carrier Truck Trailer Dealer Locator Carrier Truck Trailer Dealer Locator

Contacta a tu distribuidor local para más información

Ubica un distribuidor de Carrier Transicold cerca de ti utilizando nuestro localizador de distribuidores de unidades para camión, remolque, ferrocarril y unidades de energía auxiliar.

ENCUENTRA A TU DISTRIBUIDOR MÁS CERCANO