Citimax 1100
Unidad de Solo Ruta, Simple, para camiones de reparto
Beneficios
- Gran capacidad de enfriamiento
- Simple
- Versátil
Citimax es una unidad de refrigeración Direct Drive de Solo ruta, que obtiene potencia del motor del vehículo. Seleccione un Citimax por su alta capacidad para distribuir productos congelados y frescos. Con suficiente capacidad de enfriamiento, brinda el frio justo que requiere para entregar frutas y verduras y productos congelados de manera segura y confiable en su ciudad.
Gran capacidad de enfriamiento:
Como nuevos miembros de la línea Citimax, los modelos Citimax 1000 & Citimax 1100 high-cab continúan siendo confiables y exactos en su control de temperatura. El condensador compacto y el diseño ultra delgado del evaporador para mayor carga, suficiente flujo de aire y una buena velocidad del aire le garantizan un control exacto de la temperatura dentro de la caja.
Simple:
De instalación fácil, todas las unidades son ultra delgadas y ultra livianas. Fácil de operar, por control cabina y microprocesador, probador por muchos años en otras unidades.
Versátil:
Para todas las temperaturas ambiente, con unidades especialmente diseñadas para ambientes cálidos y fríos. Para todos los vehículos, se adapta al aislamiento de la caja. Para aplicaciones de productos congelados o frescos, con opción a refrigeración.
Beneficios:
- Gran capacidad de enfriamiento
- Simple
- Versátil
Capacidad de Refrigeración
| Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 10200 |
| Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 5100 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/hr | 3300 |
Peso
| - | 99 kg |
Compresor
| Modelo | Carrier 310 |
| Desplazamiento | 313 cm3 |
| N° de cilindros | 10 |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
| Carga | 3.6 kg |
Unidad
| Dimensiones (W x H x D) | 1780 x 304 x 388 mm |
Citimax es una unidad de refrigeración Direct Drive de Solo ruta, que obtiene potencia del motor del vehículo. Seleccione un Citimax por su alta capacidad para distribuir productos congelados y frescos. Con suficiente capacidad de enfriamiento, brinda el frio justo que requiere para entregar frutas y verduras y productos congelados de manera segura y confiable en su ciudad.
Gran capacidad de enfriamiento:
Como nuevos miembros de la línea Citimax, los modelos Citimax 1000 & Citimax 1100 high-cab continúan siendo confiables y exactos en su control de temperatura. El condensador compacto y el diseño ultra delgado del evaporador para mayor carga, suficiente flujo de aire y una buena velocidad del aire le garantizan un control exacto de la temperatura dentro de la caja.
Simple:
De instalación fácil, todas las unidades son ultra delgadas y ultra livianas. Fácil de operar, por control cabina y microprocesador, probador por muchos años en otras unidades.
Versátil:
Para todas las temperaturas ambiente, con unidades especialmente diseñadas para ambientes cálidos y fríos. Para todos los vehículos, se adapta al aislamiento de la caja. Para aplicaciones de productos congelados o frescos, con opción a refrigeración.
Beneficios:
- Gran capacidad de enfriamiento
- Simple
- Versátil
Capacidad de Refrigeración
| Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 10200 |
| Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 5100 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/hr | 3300 |
Peso
| - | 99 kg |
Compresor
| Modelo | Carrier 310 |
| Desplazamiento | 313 cm3 |
| N° de cilindros | 10 |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
| Carga | 3.6 kg |
Unidad
| Dimensiones (W x H x D) | 1780 x 304 x 388 mm |