Unidades de Refrigeración para Camiones Citimax
La experiencia genial de la confianza en frío
Citimax ofrece una gama completa de unidades de refrigeración diseñadas para todo tipo de vehículos comerciales ligeros. Las especificaciones de las unidades Citimax 280, 350, 400, 1000 y 1100 te permiten elegir la opción más adecuada según el tamaño del vehículo, las temperaturas ambientales y el tipo de mercancía.
Su cadena de frío está constantemente bajo control
Sus productos sensibles a la temperatura deben entregarse en condiciones óptimas.
Necesitan un ambiente estable durante el transporte con temperatura controlada y la capacidad de mantener la integridad de la cadena de frío. La gama Citimax le permite entregar productos frescos y congelados de forma segura y con confianza gracias a la potencia de enfriamiento, la alta capacidad de refrigeración (hasta 58m3) y la facilidad de adaptación a cualquier tamaño de caja.
Rendimiento del equipo de refrigeración Citimax de Carrier Transicold

VERSATILIDAD
Para todos los usos, desde productos frescos hasta congelados

ENFRIAMIENTO
Enfriamiento 20% más rápido

PRECISIÓN DE TEMPERATURA
Los puntos de ajuste de la temperatura se mantienen dentro de +/- 1°C.

Potencia y seguridad
Aún más potencia y seguridad en la carretera en una única aplicación
Ver la serie Citimax
Citimax 280

Especificaciones
Capacidad de Refrigeración
Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 2860 |
Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 1530 |
Capacidad de Calentamiento
18°C/-18°C (W) | 2 800 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/hr | 1150 |
Compresor
Modelo | Carrier 150 |
Desplazamiento | 147 cm3 |
n° de cilindros | 6 |
Refrigerante
Tipo | R-452A |
Carga | 1.15 kg |
Unidad
Dimensiones del Condensador (W x H x D) | 769 x 206 x 550 mm |
Dimensiones del Evaporador (W x H x D) | 857 x 170 x 608 mm |
Citimax 350

Especificaciones
Capacidad de Refrigeración
Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 3490 |
Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 1880 |
Capacidad de Calentamiento
18°C/-18°C (W) | 3 100 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/hr | 1150 |
Compresor
Modelo | Carrier 150 |
Desplazamiento | 147 cm3 |
n° de cilindros | 6 |
Refrigerante
Tipo | R-452A |
Carga | 1.15 kg |
Unidad
Dimensiones del Condensador (W x H x D) | 870 x 214 x 550 mm |
Dimensiones del Evaporador (W x H x D) | 1100 x 193 x 614 mm |
Citimax 400

Especificaciones
Capacidad de Refrigeración
Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 4250 |
Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 2200 |
Capacidad de Calentamiento
18°C/-18°C (W) | 3 550 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/hr | 2000 |
Compresor
Modelo | Carrier 160 |
Desplazamiento | 161 cm3 |
n° de cilindros | 6 |
Refrigerante
Tipo | R-452A |
Carga | 1.15 kg |
Unidad
Dimensiones del Condensador (W x H x D) | 870 x 214 x 550 mm |
Dimensiones del Evaporador (W x H x D) | 1100 x 193 x 614 mm |
Citimax 1000

Especificaciones
Capacidad de Refrigeración
Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 7900 |
Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 3800 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/hr | 3300 |
Peso
- | 99 kg |
Compresor
Modelo | Carrier 210 |
Desplazamiento | 215 cm3 |
N° de cilindros | 6 |
Refrigerante
Tipo | R-404A |
Carga | 3.6 kg |
Unidad
Dimensiones (W x H x D) | 1780 x 304 x 388 mm |
Citimax 1100

Especificaciones
Capacidad de Refrigeración
Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 10200 |
Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 5100 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/hr | 3300 |
Peso
- | 99 kg |
Compresor
Modelo | Carrier 310 |
Desplazamiento | 313 cm3 |
N° de cilindros | 10 |
Refrigerante
Tipo | R-404A |
Carga | 3.6 kg |
Unidad
Dimensiones (W x H x D) | 1780 x 304 x 388 mm |