Citifresh 500
Solución direct drive para vehículos de reparto medianos a grandes que transportan productos frescos
- Aplicación para el transporte de frutas y verduras frescas, productos lácteos y de repostería.
- Controles amigables para el conductor. Un control tipo DIN proporciona una interface básica simple en el tablero, de manera que es sencilla de operar.
- Instalación fácil y rápida. Un impacto menor y un concepto simple de instalación permite una colocación rápida y sencilla.
Características y Beneficios:
- Solución ideal para el transporte en vehículos medianos a grandes
- Mayor flujo de aire (220m3/hr) permite su uso en contenedores más grandes
- Diseñado para condiciones de ambientes cálidos (hasta los 50°C)
- Controlador amigable al conductor montado en el tablero.
- Instalación fácil, poco mantenimiento y bajo costo de operación
- Compresor más grande para una mayor eficiencia
Especificaciones de Desempeño:
Capacidad de Enfriamiento (W) +4°C / +30°C
4400
Flujo de Aire (m3/h)
2200m3/h
Peso (kg)
74kg
Voltaje (V)
12V
Corriente Amps (A)
56A
Dimensiones del Evaporador LxAnxAl (mm)
1222 x 551 x 276mm
Dimensiones del Condensador LxAnxAl (mm)
850 x 534 x 503mm
R134a (kg)
2.2kg
Características y Beneficios:
- Solución ideal para el transporte en vehículos medianos a grandes
- Mayor flujo de aire (220m3/hr) permite su uso en contenedores más grandes
- Diseñado para condiciones de ambientes cálidos (hasta los 50°C)
- Controlador amigable al conductor montado en el tablero.
- Instalación fácil, poco mantenimiento y bajo costo de operación
- Compresor más grande para una mayor eficiencia
Especificaciones de Desempeño:
Capacidad de Enfriamiento (W) +4°C / +30°C
4400
Flujo de Aire (m3/h)
2200m3/h
Peso (kg)
74kg
Voltaje (V)
12V
Corriente Amps (A)
56A
Dimensiones del Evaporador LxAnxAl (mm)
1222 x 551 x 276mm
Dimensiones del Condensador LxAnxAl (mm)
850 x 534 x 503mm
R134a (kg)
2.2kg