Supra® 1250 MT CNG City

Supra®-lastbilkøleanlæg drevet af komprimeret naturgas

Supra® CNG-anlægget er en bæredygtig og effektiv løsning, der understøtter vores kunders aktiviteter i forbindelse med bykørsel.

FORDELE

  • Brændstof = naturgas eller biogas*
  • Imponerende støjreduktion – PIEK certificeret (-60Db(A))
  • 1 enkelt påfyldningssted
  • Samme brændstof til lastbil og køleanlæg
  • 100 % sikring af kølekæden
  • Uafhængigt brændstofsystem
piek-certified-logo

Når avanceret bæredygtig teknologi kombineres med brugervenlighed.

Supra® CNG-anlægget er konstrueret til at benytte en enkelt brændstofkilde til både motoren på en CNG-drevet lastbil og køleanlægget, og derfor kræver det kun et enkelt påfyldningssted til begge, hvilket kan bidrage til at øge operatørens produktivitet. Anlægget er udstyret med en separat tank til køleanlægget og er derfor fuldstændig uafhængigt, således at kølekædens integritet opretholdes, selvom lastbilen kører i tomgang eller er standset.

FORDELE

  • Op til 95 % reduktion i partikelemissioner
  • Op til 70% reduktion i kvælstofilteemissioner
  • Op til 20 % reduktion i kuldioxid (CO2)-emissioner*
  • Reduktion af støj, vibrationer, lugt og røg
  • Brændstof = naturgas eller biogas*
  • PIEK certificeret (-60Db(A))
  • Samme brændstof til lastbil og køleanlæg
  • 1 enkelt påfyldningssted
  • Uafhængigt brændstofsystem
  • 100 % sikring af kølekæden

* Mulighed for brug af biogas fremstillet af organisk affald.

Kølekapacitet 
(Systemets nettokølekapacitet ved ATP- forhold ved 30 °C omgivelsestemperatur)

  Nominelt MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel, høj hastighed 0°C/30°C 9 420 5 750 7 800 7 510 9 140 7 800 8 930 8 810
Diesel, høj hastighed -10°C/30°C 7 950 4 460 6 220 6 350 7 320 6 220 7 100 7 150
Diesel, høj hastighed -20°C/30°C 6 480 3 170 4 650 5 190 5 530 4 650 5 270 5 480
Diesel, lav hastighed 0°C/30°C 6 910 5 320 6 730 6 580 7 090 6 730 7 250 6 980
Diesel, lav hastighed -10°C/30°C 5 000 4 320 5 470 5 560 5 940 5 470 5 810 5 620
Diesel, lav hastighed -20°C/30°C 3 100 3 430 4 210 4 540 4 790 4 210 4 370 4 250
Standby - 0°C/30°C 8 460 5 750 7 670 7 410 8 450 7 670 8 530 8 440
Standby - 10°C/30°C 7 230 4 410 6 120 6 210 6 910 6 120 6 760 6 860
Standby - 20°C/30°C 6 000 3 080 4 580 5 020 5 380 4 580 4 990 5 280

Varmekapacitet

  Nominelt MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel, høj hastighed 18°C/-18°C (W) - 4 680 4 710 4 890 5 200 4 710 4 890 5 200
Standby 18°C/-18°C (W) - 4 270 4 320 4 530 4 770 4 320 4 530 4 770
Luftstrøm 

(motordrift ved høj hastighed)

  Nominelt MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel - 973 m3/h 2115 m3/h 2389 m3/h 3453 m3/h 2155 m3/h 2739 m3/h 3865 m3/h

ATP-kompatibel

  Nominelt MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
- M987 M987 M987 M987 M987 No ATP M987 M987

Vægt 

  Nominelt MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
  593 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Dimensioner

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Højde 699 mm 200 mm 200 mm 200 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm
Bredde 1995 mm 700 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm
Dybde 971 mm 752 mm 752 mm 752 mm 944 mm 944 mm 944 mm 944 mm

Rekommandation af boksstørrelse

  Nominelt MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
+0°C / +30°C - 21 m3 31 m3 31 m3 39 m3 31 m3 37 m3 38 m3
+0°C / +40°C - 16 m3 26 m3 29 m3 33 m3 26 m3 30 m3 34 m3
-20°C / +30°C - 15 m3 23 m3 23 m3 29 m3 23 m3 27 m3 29 m3
-20°C / +40°C - 12 m3 20 m3 22 m3 29 m3 20 m3 23 m3 26 m3

Lydtryk

Lydstyrke - Power Lwa 92 dB
Diesel, høj hastighed - Lydtryk 63.8
Diesel, lav hastighed 58.4
Standby - 400V/3/50 Hz 58.6

Komponenter

Slagvolumen 1123 cc
Antal cylindre 3
Spænding/fase/frekvens 400V/3/50Hz
Strøm 9kW
Teknologi Tilbagegående
Model 05G
Kontroller Easycold

Kølemiddel

Type R452A
Påfyldning 7.8

Når avanceret bæredygtig teknologi kombineres med brugervenlighed.

Supra® CNG-anlægget er konstrueret til at benytte en enkelt brændstofkilde til både motoren på en CNG-drevet lastbil og køleanlægget, og derfor kræver det kun et enkelt påfyldningssted til begge, hvilket kan bidrage til at øge operatørens produktivitet. Anlægget er udstyret med en separat tank til køleanlægget og er derfor fuldstændig uafhængigt, således at kølekædens integritet opretholdes, selvom lastbilen kører i tomgang eller er standset.

FORDELE

  • Op til 95 % reduktion i partikelemissioner
  • Op til 70% reduktion i kvælstofilteemissioner
  • Op til 20 % reduktion i kuldioxid (CO2)-emissioner*
  • Reduktion af støj, vibrationer, lugt og røg
  • Brændstof = naturgas eller biogas*
  • PIEK certificeret (-60Db(A))
  • Samme brændstof til lastbil og køleanlæg
  • 1 enkelt påfyldningssted
  • Uafhængigt brændstofsystem
  • 100 % sikring af kølekæden

* Mulighed for brug af biogas fremstillet af organisk affald.

Kølekapacitet 
(Systemets nettokølekapacitet ved ATP- forhold ved 30 °C omgivelsestemperatur)

  Nominelt MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel, høj hastighed 0°C/30°C 9 420 5 750 7 800 7 510 9 140 7 800 8 930 8 810
Diesel, høj hastighed -10°C/30°C 7 950 4 460 6 220 6 350 7 320 6 220 7 100 7 150
Diesel, høj hastighed -20°C/30°C 6 480 3 170 4 650 5 190 5 530 4 650 5 270 5 480
Diesel, lav hastighed 0°C/30°C 6 910 5 320 6 730 6 580 7 090 6 730 7 250 6 980
Diesel, lav hastighed -10°C/30°C 5 000 4 320 5 470 5 560 5 940 5 470 5 810 5 620
Diesel, lav hastighed -20°C/30°C 3 100 3 430 4 210 4 540 4 790 4 210 4 370 4 250
Standby - 0°C/30°C 8 460 5 750 7 670 7 410 8 450 7 670 8 530 8 440
Standby - 10°C/30°C 7 230 4 410 6 120 6 210 6 910 6 120 6 760 6 860
Standby - 20°C/30°C 6 000 3 080 4 580 5 020 5 380 4 580 4 990 5 280

Varmekapacitet

  Nominelt MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel, høj hastighed 18°C/-18°C (W) - 4 680 4 710 4 890 5 200 4 710 4 890 5 200
Standby 18°C/-18°C (W) - 4 270 4 320 4 530 4 770 4 320 4 530 4 770
Luftstrøm 

(motordrift ved høj hastighed)

  Nominelt MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel - 973 m3/h 2115 m3/h 2389 m3/h 3453 m3/h 2155 m3/h 2739 m3/h 3865 m3/h

ATP-kompatibel

  Nominelt MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
- M987 M987 M987 M987 M987 No ATP M987 M987

Vægt 

  Nominelt MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
  593 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Dimensioner

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Højde 699 mm 200 mm 200 mm 200 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm
Bredde 1995 mm 700 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm
Dybde 971 mm 752 mm 752 mm 752 mm 944 mm 944 mm 944 mm 944 mm

Rekommandation af boksstørrelse

  Nominelt MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
+0°C / +30°C - 21 m3 31 m3 31 m3 39 m3 31 m3 37 m3 38 m3
+0°C / +40°C - 16 m3 26 m3 29 m3 33 m3 26 m3 30 m3 34 m3
-20°C / +30°C - 15 m3 23 m3 23 m3 29 m3 23 m3 27 m3 29 m3
-20°C / +40°C - 12 m3 20 m3 22 m3 29 m3 20 m3 23 m3 26 m3

Lydtryk

Lydstyrke - Power Lwa 92 dB
Diesel, høj hastighed - Lydtryk 63.8
Diesel, lav hastighed 58.4
Standby - 400V/3/50 Hz 58.6

Komponenter

Slagvolumen 1123 cc
Antal cylindre 3
Spænding/fase/frekvens 400V/3/50Hz
Strøm 9kW
Teknologi Tilbagegående
Model 05G
Kontroller Easycold

Kølemiddel

Type R452A
Påfyldning 7.8
CNG Engine for Truck Units
Supra® CNG refrigeration unit video