Thermostat programmable à humidité relative PerformanceMC EdgeMD
TP-PRH01-B
Coût initial $$
Aperçu
Ce beau thermostat programmable polyvalent Edge d'une conception mince qui épouse le mur1 peut gérer tout système de la série PerformanceMC ou ComfortMC.
Il est capable de gérer la température, l'humidité, la ventilation, le débit d'air et la qualité de l'air intérieur. De plus, si votre système comprend une thermopompe et une fournaise, ses fonctions avancées peuvent coordonner les performances du système Hybrid HeatMD.
1 Le module d'affichage a une profondeur de 2 cm (0,8 po) et peut être fixé directement au mur lorsque la partie du module de commande est installée sur la fournaise ou le ventilo-convecteur.
Fonctions de confort améliorées qui vous permettent de contrôler le niveau d'humidité et de programmer des horaires de confort personnalisés.
Intelligence d'économie d'énergie de série. Établissez des horaires personnalisés pour vous aider à économiser sur les coûts de chauffage et de climatisation lorsque vous n'êtes pas à la maison.
Peut être installé pour contrôler le système de chauffage et de climatisation par thermopompe.
Compatible avec les panneaux de zones pour un confort personnalisé selon la zone.
Garantie limitée de cinq ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
Vous pourriez aussi aimer
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de cinq ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de trois ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de cinq ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.