Passer au contenu principal
performance-edge-programmable-heat-pump-thermostat-TP-PHP01

Thermostat programmable PerformanceMC EdgeMD

TP-PHP01-A

Offre une gestion améliorée du confort et une intelligence d'économie d'énergie avec la possibilité de programmer des horaires personnalisés.

4.5 étoiles sur 5
Coût initial $$

Aperçu

Ce beau thermostat polyvalent peut gérer tout système de la série PerformanceMC ou ComfortMC. Sa conception mince qui épouse le mur1 vous offre jusqu'à sept options de couleurs de façade pour que vous puissiez personnaliser son apparence.

Il est capable de gérer la température, la ventilation, le débit d'air et la qualité de l'air intérieur. Ce modèle est configuré pour les systèmes dans lesquels la climatisation et le chauffage saisonnier sont assurés par une thermopompe.

1 Le module d'affichage a une profondeur de 2 cm (0,8 po) et peut être fixé directement au mur lorsque la partie du module de commande est installée sur la fournaise ou le ventilo-convecteur.

Voir les spécifications techniques

Voir la documentation produit

POURQUOI CE THERMOSTAT TRADITIONNEL EST PARFAIT POUR VOUS
comfort-features-icon
Fonctions de confort

Fonctions de confort améliorées avec la possibilité de programmer des horaires de confort personnalisés.

energy-savings-icon
Économies d'énergie

Intelligence d'économie d'énergie de série. Établissez des horaires personnalisés pour vous aider à économiser sur les coûts de chauffage et de climatisation lorsque vous n'êtes pas à la maison.

heat-pump-compatible-icon
Compatible avec les thermopompes

Non compatible avec les thermopompes. Ce modèle est configuré pour les systèmes utilisant un climatiseur pour le refroidissement.

zoning-icon
Utilisation de zones

Compatible avec les panneaux de zones pour un confort personnalisé selon la zone.

warranty-icon
Garantie

Garantie limitée de cinq ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.

Vous pourriez aussi aimer

Compatible avec les thermopompes et offre une gestion amélioré du confort avec la possibilité de programmer des horaires personnalisés.

1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de cinq ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de trois ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de cinq ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.