Thermostat à humidité relative PerformanceMCEdgeMD Touch-N-GoMD
TP-NRH01-B
Coût initial $$
Aperçu
Ce beau thermostat polyvalent peut gérer tout système de la série PerformanceMC ou ComfortMC. Sa conception mince qui épouse le mur1 vous offre jusqu'à sept options de couleurs de façade pour que vous puissiez personnaliser son apparence.
Il permet la programmation simple Touch-N-Go pour des réglages écoénergétiques rapides d'une seule touche lorsque vous êtes absent ou prêt à vous coucher.
Il est capable de gérer la température, l'humidité, la ventilation, le débit d'air et la qualité de l'air intérieur. De plus, si votre système comprend une thermopompe et une fournaise, ses fonctions avancées peuvent coordonner les performances du système Hybrid HeatMD.
1 Le module d'affichage a une profondeur de 2 cm (0,8 po) et peut être fixé directement au mur lorsque la partie du module de commande est installée sur la fournaise ou le ventilo-convecteur.
Fonctions de confort améliorées qui vous permettent de contrôler le niveau d'humidité et de programmer des horaires de confort personnalisés.
Peut être installé pour contrôler le système de chauffage et de climatisation par thermopompe.
Compatible avec les panneaux de zones pour un confort personnalisé selon la zone.
Garantie limitée de cinq ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
Vous pourriez aussi aimer
1To the original owner, when product is used in an owner-occupied residence, a 5-year parts limited warranty upon timely registration of your new equipment. Warranty period is 3 years if not registered within 90 days. Jurisdictions where warranty benefits cannot be conditioned on registration will automatically receive a 5-year parts limited warranty. See warranty certificate for complete details.