Thermostat PerformanceMC EdgeMD Touch-N-GoMD
TP-NHP01-A
Coût initial $$
Aperçu
Ce beau thermostat polyvalent peut gérer tout système de la série PerformanceMC ou ComfortMC. Sa conception mince qui épouse le mur1 vous offre jusqu'à sept options de couleurs de façade pour que vous puissiez personnaliser son apparence.
Il permet la programmation simple Touch-N-Go pour des réglages écoénergétiques rapides d'une seule touche lorsque vous êtes absent ou prêt à vous coucher.
Il est capable de gérer la température, la ventilation, le débit d'air et la qualité de l'air intérieur. Ce modèle est configuré pour les systèmes dans lesquels la climatisation et le chauffage saisonnier sont assurés par une thermopompe.
1 Le module d'affichage a une profondeur de 2 cm (0,8 po) et peut être fixé directement au mur lorsque la partie du module de commande est installée sur la fournaise ou le ventilo-convecteur.
Fonctions de confort améliorées avec la possibilité de programmer des horaires de confort personnalisés.
Peut être installé pour contrôler le système de chauffage et de climatisation par thermopompe.
Compatible avec les panneaux de zones pour un confort personnalisé selon la zone.
Garantie limitée de cinq ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
Vous pourriez aussi aimer
Fonctionne bien avec
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de cinq ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de trois ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de cinq ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.