Passer au contenu principal
EB-STATE7ICR-01-ecobee-lite-intelisense

ecobee Lite avec InteliSenseMC

EB-STATE7ICR-01
Le thermostat ecobee Lite avec InteliSenseMC est conçu pour des économies et un contrôle plus intelligents. Il s’adapte à votre horaire, à vos préférences de confort personnel et à la météo.
4.7  étoiles sur 5
4.7  étoiles sur 5
4.7  étoiles sur 5
Coût initial: $$

Aperçu

L’ecobee Lite avec InteliSenseMC est un choix élégant et astucieux lorsque vous ajoutez un thermostat intelligent à votre maison. Jumelez-le avec l’équipement de la série PerformanceMC compatible avec InteliSense, choisissez le partage de données et profitez des avantages du confort connecté. La technologie InteliSense permet à votre concessionnaire de voir à distance l’état de fonctionnement de votre système et d’utiliser des outils numériques pour offrir un service à la clientèle plus efficace et pour dépanner votre système à distance.

L’ecobee Lite avec InteliSenseMC s’adapte à votre horaire, à vos préférences de confort personnel et à la météo. Il peut également vous donner des détails sur les économies réalisées chaque mois ainsi qu’un aperçu du rendement de votre équipement de chauffage et de climatisation.

POURQUOI CE THERMOSTAT INTELLIGENT ECOBEE POUR CARRIER EST PARFAIT POUR VOUS
intelisense-icon
Technologie InteliSenseMC

Permet la collecte et le partage des données essentielles sur le rendement de l’équipement avec votre concessionnaire, qui peut vous rassurer sur le bon fonctionnement de votre système. Il suffit d’accorder des autorisations pour le partage de données pour ensuite voir une expérience client améliorée prendre vie. Pour en savoir plus.

energy-savings-intelligence-icon
Intelligence écoénergétique

Peut vous faire économiser jusqu’à 23 % en coûts d’énergie annuels.3

air-monitoring-icon
Surveillance de la qualité de l’air
Le moniteur de qualité de l’air intégré vous avertit lorsque la qualité de l’air est mauvaise et fournit des étapes simples pour l’améliorer.
remote-access-icon
Accès à distance
Accédez à votre système depuis n’importe où au moyen de votre appareil AppleMD ou AndroidMD2.
smart home compatible icon
Compatible avec la maison intelligente
Fonctionne parfaitement avec les plateformes de maison intelligente tierces comme Appleᴹᴰ HomeKitᴹᴰ, Alarm.comᴹᴰ, Amazonᴹᴰ Alexaᴹᴰ, Assistant Googleᴹᴰ, Samsungᴹᴰ SmartThingsᴹᴰ et IFTTTᴹᴰ.4
voice-control-icon
Commande vocale
Contrôlez votre maison en utilisant la puissance de votre voix avec Siri 1 ou Alexa intégrée.
streaming_music_icon
Diffusion de musique en continu
Écoutez de la musique au moyen d’un haut-parleur BluetoothMD en utilisant Spotify Connect2.
warranty icon
Garantie

Garantie limitée de cinq ans à l’achat et à l’installation par un expert de Carrier5.