Ayez confiance que vous respirez de l’air sain.
Le système de confort résidentiel Carrier Infinity® ultra-silencieux et écoénergétique est un élément essentiel de toute maison saine, offrant un confort supérieur et une amélioration de la qualité de l’air intérieur. Avec sa technologie intelligente et le purificateur d’air de maison doté du filtre MERV 15 qui empêche la propagation de 99 % des coronavirus qui s’y logent*, le système Infinity est une des meilleures améliorations résidentielles que vous pouvez faire.
Découvrez le confort supérieur
keyboard_arrow_right

Système de confort au foyer Carrier Infinity

Technologie à vitesse variable
Différents niveaux offrant un confort plus uniforme

Meilleur contrôle de la température
Conserve précisément vos réglages

Capacité avancée de déshumidification
Égalise parfaitement le niveau d’humidité

Efficacité énergétique
Offre un rendement optimal qui permet de réduire votre facture d’électricité

Fonctionnement silencieux
Favorise un environnement reposant à la maison

SYSTÈME SANS CONDUITS POUR UN CONFORT AMÉLIORÉ
Que vous soyez en train de rénover ou de réaménager une pièce, ou à la recherche d’une solution pour les endroits trop chauds ou trop froids dans votre maison, le mini-système bibloc sans conduits Carrier Infinty® vous offrira du confort tout au long de l’année. Les sytèmes sans conduits sont uniques puisqu’ils génèrent et distribuent de l’air climatisé sans nécessiter de conduits traditionnels.
Découvrez le confort sans conduits
keyboard_arrow_right

Le confort absolu mène à une tranquillité d’esprit absolue
Avant de pouvoir vous sentir entièrement confortable à la maison, vous avez besoin de savoir que l’air qui y circule est sain pour vous. Le système Carrier Infinity offre une solution complète de purification d’air avec un purificateur qui capte les polluants aéroportés nocifs tels que la poussière, les phanères d’animaux et même les bactéries et les virus. De plus, la capacité avancée de déshumidification égalise le niveau d’humidité et protège votre famille de l’air externe trop humide.

Carrier soutient Habitat pour l’humanité
En tant que fier commanditaire d’Habitat pour l’humanité, les employés de Carrier ont contribué à la construction d’une maison Habitat par année à Indianapolis depuis 1998, et l’entreprise a fait don d’un système CVC à chaque maison Habitat construite en ville depuis 1995. Cette année, Carrier commencera la construction de notre 25e maison alors que nous continuons à soutenir notre communauté locale.
Pour en savoir plus
keyboard_arrow_right