Ventilateur récupérateur de chaleur PerformanceMC
Idéal pour les climats nordiques et les installations verticales. Offre un débit d'air jusqu'à jusqu'à 2,97 m3/min (105 pi3/min).
Application Hivers froids | étés secs
Aperçu
Les ventilateurs récupérateurs de chaleur (VRE) de CarrierMD vous permettent de profiter toute l'année de l'air extérieur frais dans votre domicile et d'en expulser l'air vicié et parfois malsain, tout en minimisant les pertes d'énergie de chauffage.
Ils utilisent l'énergie thermique de l'air sortant pour préconditionner l'air qui entre dans votre système de chauffage afin qu'il fonctionne efficacement.
Les ventilateurs récupérateurs de chaleur sont plus efficaces dans les climats où les hivers sont froids et les étés peu humides.
Les ventilateurs de récupération de chaleur sont l'idéal dans les climats nordiques avec une saison froide plus longue.
Fait entrer de l'air extérieur et évacue l'air pollué tout en maintenant le niveau de confort à l'intérieur.
Vous pouvez contribuer à réduire votre consommation d'énergie en effectuant le préconditionnement de l'air extérieur qui entre dans votre maison. .
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
Fonctionne bien avec
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.