Passer au contenu principal
error Ce produit n'est plus en production et il n’est offert qu'en quantité limitée. Communiquez avec votre concessionnaire pour en savoir plus.
performance-heat-recovery-ventilator-HRVCRLHB

Performance™ Horizontal Heat Recovery Ventilator

HRVCRLHB

Ideal for northern climates and horizontal installations. Offers airflow up to up to 204 cubic feet per minute.

Application: Cold winter

Overview

Carrier® Heat Recovery Ventilators (HRVs) let you enjoy fresh outdoor air in your home and expel stale, sometimes unhealthy air all while minimizing heating energy loss.

They use the outgoing air's heat energy to pre-condition air coming in to keep your heating system working efficiently.

Heat recovery ventilators are best used in climates where winters are cold and excess moisture in the home can be a problem.

POURQUOI CE VENTILATEUR EST PARFAIT POUR VOUS
climate-icon
Climat

Les ventilateurs de récupération de chaleur sont l'idéal dans les climats nordiques avec une saison froide plus longue.

comfort-features-icon
Fonctions de confort

Fait entrer de l'air extérieur et évacue l'air pollué tout en maintenant le niveau de confort à l'intérieur.

energy savings icon
Économies d'énergie

Vous pouvez contribuer à réduire votre consommation d'énergie en effectuant le préconditionnement de l'air extérieur qui entre dans votre maison. .

warranty icon
Garantie

Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.

1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.