Performance™ Horizontal Energy Recovery Ventilator
Ideal for warmer climates and horizontal installations. Offers airflow up to 198 cubic feet per minute.
Application Humid summer
Overview
Carrier® Energy Recovery Ventilators (ERVs) are designed to minimize energy loss while bringing fresh air into your home and exiting stale air year round.
Energy recovery ventilators use the outgoing air's thermal energy to pre-condition the air coming in so you can enjoy fresh air without overworking your system.
Energy recovery ventilators are best used in climates where the summer is hot and humid.
Les ventilateurs de récupération d'énergie sont parfaits pour les climats plus chauds dont les étés sont humides.
Fait entrer de l'air extérieur et évacue l'air pollué tout en maintenant le niveau de confort à l'intérieur. Un VRE transfère l'excès d'humidité entre les flux d'air sans les mélanger pour aider à équilibrer l'humidité dans la maison.
Vous pouvez contribuer à réduire votre consommation d'énergie en effectuant le préconditionnement de l'air extérieur qui entre dans votre maison. .
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
Fonctionne bien avec
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.