Passer au contenu principal
opticlean-with-time-logo

OptiClean™ Dual-Mode Air Scrubber & Negative Air Machine

FN1AAF

Rolls easily into any room and plugs into a standard electrical outlet to quickly help improve indoor air quality in your home as well as in commerial applications such as schools, dentist offices and other commercial applications
EFFICACITÉ DES FILTRES MERV 7 pre-filter & Hepa filter

Overview

The OptiClean™ Air Scrubber rolls easily into any room and plugs into a standard electrical outlet to quickly help improve indoor air quality in your home as well as in commercial applications such as schools, dentist offices and other commercial applications. It uses 99.97% efficient, long-life HEPA filters to remove particles as small as 0.3 microns, then discharge cleaner air back into the room. Ideal for your home or a wide range of commercial applications, including K–12 classrooms, dentist offices and open-air, temporary medical facilities.

Pre-Installed Filters

• The OptiClean Air scrubber ships with two filters pre-installed for your convenience: a minimum MERV 7 pre-filter and a HEPA filter.
• The minimum MERV 7 pre-filter recommended replacement is 60-90 days and should be available locally1

Filter Alert/Pressure Indicator

• A red light illuminates when it is time to check and/or replace one or both of the unit’s filters.
• A green on/off switch illuminates when the unit is on and operating

Voir la documentation produit

POURQUOI CE VENTILO-CONVECTEUR EST PARFAIT POUR VOUS
applications-icon
Applications
Peut aider à améliorer la qualité de l'air intérieur de votre maison ainsi que dans d'autres applications commerciales, comme les écoles et les cabinets de dentiste.
filtration-efficiency-icon
Efficacité de filtration

Comprend deux filtres préinstallés pour plus de commodité : un préfiltre MERV 7 minimum et un filtre HEPA.

capture-rate-icon
Taux de capture
Le filtre HEPA longue durée, efficace à 99,97 %, élimine les particules d'un diamètre aussi faible que 0,3 µm.
size-icon
Dimensions

Offert en plusieurs dimensions, dont des modèles de 850 m3/h (500 CFM) et de 2 549 m3/h (1 500 CFM). Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.

warranty-icon
Garantie

Garantie limitée d'un an sur les pièces2.

1 Valable uniquement pour les applications de machines à air négatif. La durée de vie du filtre serait réduite dans les applications d'épurateur d'air.

2 Voir le certificat de garantie limitée pour les détails et les restrictions.