Thermopompes
Les systèmes à thermopompe offrent un contrôle polyvalent du chauffage, de la climatisation et de l'humidité. Ils déplacent la chaleur à l'extérieur de votre maison en été et chauffent votre maison en hiver. Dans les climats modérés, où la température ne descend pas régulièrement sous le point de congélation, une thermopompe peut répondre à vos besoins en matière de confort à la maison.
L’une de nos thermopompes les plus avancées avec une cote SEER jusqu’à 21,2 pour des économies d’énergie supérieures, un fonctionnement extrêmement silencieux et des fonctions de confort haut de gamme. Peut maintenir une capacité de chauffage de 100 % jusqu’à -17,78 °C (0 °F).
Coût initial $$$
Notre appareil le plus efficace et le plus évolué avec une cote SEER jusqu’à 23 pour des économies d’énergie supérieures, un fonctionnement extrêmement silencieux et un confort haut de gamme.
Coût initial $$$
Cote SEER2 jusqu’à 20 pour des économies d’énergie supérieures et des fonctionnalités de confort haut de gamme.
Coût initial $$$
Profitez des économies d’énergie, du fonctionnement silencieux et du confort constant offerts par la performance à vitesse variable.
Coût initial $$
Cote SEER2 allant jusqu’à 18,5 pour des économies d’énergie accrues et des caractéristiques de confort améliorées. Dotée de la technologie InteliSenseMC
Coût initial $$
Conçue pour résister à l’air côtier éprouvant. Cote SEER2 allant jusqu’à 18,5 pour des économies d’énergie accrues et des caractéristiques de confort améliorées. Dotée de la technologie InteliSenseMC.
Coût initial $$
Cote SEER2 allant jusqu’à 16,5 pour des économies d’énergie accrues et des caractéristiques de confort standard.
Coût initial $$
Cote SEER2 allant jusqu’à 16 pour des économies d’énergie modérées et des caractéristiques de confort standard.
Coût initial $
Cote SEER2 allant jusqu’à 16 pour des économies d’énergie modérées et des caractéristiques de confort standard.
Coût initial $
Notre système de thermopompe air-eau fournit une solution écoénergétique et durable de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude domestique.
Coût initial $$
Les thermopompes varient en fonction du nombre d'étages ou de vitesses qu'elles offrent. Différentes vitesses ou différents étages peuvent influencer votre confort et la constance de la température intérieure. Le modèle de base est une thermopompe à étage unique avec circulation d'air activée ou désactivée, qui peut causer des fluctuations de la température et du confort à l'intérieur. Les modèles à deux étages offrent un chauffage et une climatisation à étage élevé et bas afin de chauffer ou de refroidir plus efficacement votre maison lorsqu'il fait très froid ou très chaud à l'extérieur. Ces fonctions évoluées peuvent offrir un niveau de confort plus constant qu'un modèle à étage unique. Les thermopompes haut de gamme à vitesse variable comportent plusieurs étages pour un contrôle plus précis de la température et un confort plus constant.
Une façon d'améliorer considérablement le confort de votre maison est de maintenir le taux d'humidité à l'intérieur tout au long de l'année. Les thermopompes à deux étages et à vitesse variable offrent un meilleur contrôle puisqu'elles fonctionnent plus longtemps à basse vitesse et consomment moins d'énergie. Ces modèles tirent plus d'humidité de l'air que les modèles équipés d'un compresseur à étage unique.
Les modèles à vitesse variable et à deux étages offrent un fonctionnement très silencieux comparativement aux modèles avec compresseurs à étage unique. De plus, les thermopompes qui comprennent des couvertures acoustiques et notre système d'insonorisation Silencer System II™ peuvent réduire davantage les niveaux sonores.
Les thermopompes sont classées en fonction de leur coefficient de performance de la saison de chauffage (HSPF2), de leur taux de rendement énergétique saisonnier (SEER2) et de leur taux de rendement énergétique (EER2). Ces cotes sont semblables à la consommation en kilomètres par litre d'une voiture : plus la cote est élevée, plus le système est écoénergétique.
Thermopompes résidentielles pour toutes les maisons et tous les budgets
Carrier offre une vaste sélection de thermopompes pour pratiquement n'importe quel domicile ou budget. Grâce aux nombreuses options offertes par les séries Infinity, Performance et Comfort, vous trouverez la bonne option pour assurer le confort de votre foyer. Communiquez avec un expert local en CVAC de Carrier pour vous aider à choisir le système de thermopompe qui répond le mieux à vos besoins.
Thermopompes électriques écoénergétiques
De nombreuses thermopompes résidentielles Carrier sont homologuées Energy StarMD, offrant un chauffage ou une climatisation écoénergétiques pour votre maison. Un expert local Carrier peut vous aider à choisir un système de thermopompe doté d'une cote HSPF et SEER impressionnante, qui pourrait être admissible à des remises offertes par les services publics locaux.
Que fait une thermopompe?
Vous vous demandez ce qu'est une thermopompe? Rassurez-vous, c'est une question fréquente. Une thermopompe électrique à source d'air est un système de chauffage et de climatisation polyvalent qui utilise un appareil de traitement d'air pour déplacer la chaleur d'un endroit à l'autre. En été, un système de thermopompe déplace la chaleur de l'intérieur de votre maison vers une unité extérieure, refroidissant efficacement votre maison. En hiver, une thermopompe inverse le processus, en aspirant la chaleur de l'air extérieur (oui, même quand il fait froid dehors, il y a de la chaleur dans l'air) et en la libérant dans votre maison.
La différence entre une thermopompe et un climatiseur
Une thermopompe est une solution de rechange à un climatiseur. En tant que systèmes de refroidissement, un climatiseur et une thermopompe sont très semblables, attirant la chaleur de l'air à l'intérieur de votre maison et la libérant par une unité extérieure. Mais, contrairement à un climatiseur, une thermopompe peut inverser le processus et chauffer votre maison en recueillant la chaleur de l'air extérieur apparemment froid et en la libérant à l'intérieur. Apprenez-en plus sur les thermopompes versus les climatiseurs.