Thermopompe air-eau pour eau chaude domestique
33NM3
Notre système de thermopompe air-eau fournit une solution écoénergétique et durable de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude domestique.
Coût initial: $$
Aperçu
Le système de thermopompe air-eau Carrier 33NM3 est une véritable solution tout-en-un, y compris :
- Unité intérieure
- Unité extérieure
- Réservoir tampon
- Réservoir d’eau chaude domestique (en option)
Il s’agit de la façon la plus simple d’ajouter de l’eau chaude par thermopompe. Cette unité est prête pour l’installation, ne nécessite aucune spécialité hydronique supplémentaire et offre un faible coût de possession grâce à un entretien minimal et à un fonctionnement efficace. La D3CMW peut être jumelée à une chaudière à gaz ou à une chaudière à l’aide de l’interrupteur à deux combustibles.
POURQUOI CETTE THERMOPOMPE EST PARFAITE POUR VOUS
Économies d’énergie
Jusqu’à 4,9 COP et 16,8 EER pour plus d’économies d’énergie.
Fonctionnalités de confort
Fonctionnalités de confort supérieures pour un contrôle plus précis de la température et moins de variations de température.
Contrôle de l’humidité
Le compresseur à vitesse entièrement variable offre un excellent contrôle de l’humidité et est en mesure d’éliminer plus d’humidité que les systèmes standards.
Rendement sonore
Fonctionnement extrêmement silencieux.
Capacité
Offerte en trois capacités qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie
Compresseur de l’unité extérieure : 5 ans. Unité intérieure et unité extérieure : 3 ans. Raccord : 1 an. Réservoir tampon : 5 ans. Pièces et accessoires de réservoir tampon (y compris, mais sans s’y limiter, la gaine isolante et le couvercle du réservoir) : 2 ans. Réservoir, serpentin et échangeur de chaleur du chauffe-eau : 10 ans. Pièces et accessoires du chauffe-eau : 2 ans. Les propriétaires subséquents reçoivent le reste de la période de garantie initiale du propriétaire.
Frigorigène
Conception monobloc compacte avec frigorigène R-32 pour une efficacité élevée, une réduction de l’impact environnemental (PRG de 675 kg de CO₂e) et une installation et un entretien simplifiés.