Thermopompe à vitesse variable PerformancemMC 19, avec InteliSenseMC
Profitez des économies d’énergie, du fonctionnement silencieux et du confort constant offerts par la performance à vitesse variable.
Aperçu
Profitez d’une performance écoénergétique, d’un fonctionnement silencieux et d’un confort constant grâce à la technologie de vitesse variable de la thermopompe 27VPA9. Avec une efficacité de refroidissement allant jusqu’à 19 SEER2 et une efficacité de chauffage allant jusqu’à 10 HSPF2, elle offre un confort fiable toute l’année tout en réduisant les coûts énergétiques. Le contrôle de l’humidité amélioré est inclus pour améliorer le confort lorsqu’il fait chaud et humide.
Lorsqu’elle est jumelée au thermostat intelligent de Carrier doté de la technologie InteliSense, vous pouvez activer le partage de données pour profiter des avantages du confort connecté. La technologie InteliSense permet à votre concessionnaire d’évaluer à distance la performance du système, d’utiliser des outils de diagnostic numériques et de fournir un service et un dépannage plus rapidement et plus efficacement, souvent avant que vous ne constatiez les problèmes.
Because you make the decision, this program gives you confidence that your comfort is covered in a way that makes sense for you.
1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.