Thermopompe InfinityMD 24 avec technologie intelligente GreenspeedMD
25VNA4
Notre thermopompe la plus efficace et la plus évoluée avec une cote SEER2 jusqu'à 22 pour des économies d'énergie supérieures, un fonctionnement extrêmement silencieux et un confort haut de gamme.
Coût initial $$$
Aperçu

Jusqu’à 22 SEER2 et jusqu’à 10.5 HSPF2 pour des économies d’énergie haut de gamme. Il s’agit de la thermopompe la plus efficace que nous fabriquons.

Fonctions de confort supérieures pour un contrôle plus précis de la température et moins de variations de température.

Offre un excellent contrôle de l’humidité et peut éliminer jusqu’à 400 % d’humidité de plus que les systèmes classiques.1

Fonctionnement extrêmement silencieux. Comprend une couverture antibruit et est jusqu’à 50 % plus silencieux que notre concurrent le plus proche.2

Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si l’enregistrement est effectué en temps opportun, et garantie de remplacement limitée de 10 ans sur l’unité.5
Vous pourriez aussi aimer
Cote SEER2 jusqu'à 18,5 pour des économies d'énergie supérieures et des caractéristiques de confort haut de gamme
Idéal pour les régions côtières, avec une cote SEER jusqu'à 17,5 pour des économies d'énergie accrues et des caractéristiques de confort améliorées.
1 Selon les tests effectués par Carrier, toutes les données ont été générées avec le cycle des systèmes une fois la charge à domicile présumée atteinte. La charge présumée sous les conditions AHAM (80/70, 80) correspond à la capacité de la vitesse variable fonctionnant en continu en mode de déshumidification. La charge des conditions difficiles a été déterminée par un calcul de charge de Wrightsoft® pour une maison en Floride à 69 OD 72/63 ID. Cette condition a été fournie par un client en Floride comme un « pire cas ».
2 Selon la combinaison de modèles. Basé sur des essais en laboratoire des modèles de thermopompes Infinity® 24 par des spécialistes en ingénierie de Carrier à l’automne 2019, ainsi que sur des données de niveau sonore de l’AHRI pour les unités extérieures à vitesse variable des concurrents, publiées en décembre 2019.
3 Offre à durée limitée. Des conditions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire participant pour obtenir des détails.
4 Le purificateur d’air a démontré son efficacité contre le coronavirus murin, d’après des essais effectués par des tiers (2020), qui montrent une neutralisation > 99 %. Il s’agit d’un virus semblable au nouveau coronavirus humain (SRAS-CoV-2) qui provoque la COVID-19. Par conséquent, on peut s’attendre à ce que le purificateur d’air Infinity soit efficace contre le SRAS-CoV-2 lorsqu’il est utilisé conformément à son mode d’emploi. Des tests effectués par des tiers (2012, 2007) montrent également une neutralisation d’au moins 99 % du Streptococcus pyogenes et des types de virus causant le rhume et la grippe humaine. Les particules en suspension dans l’air doivent circuler dans votre système de CVAC et être emprisonnées par le filtre Infinity pour être neutralisées à 99 %. Découvrez comment cela fonctionne sur Carrier.com/purifier.
5 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l’enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails. Garantie limitée de remplacement de dix ans pour les défaillances de compresseur seulement, accordée à l’acheteur initial à condition qu’il ait procédé à l’enregistrement en temps opportun, sauf dans les cas restreints par la juridiction. Voir le certificat de garantie limitée pour connaître les détails et les restrictions.