Passer au contenu principal
error Ce produit n'est plus en production et il n’est offert qu'en quantité limitée. Communiquez avec votre concessionnaire pour en savoir plus.
infinity-20-heat-pump-with-greenspeed-intelligence-25VNA0

Thermopompe InfinityMD 20 avec technologie intelligente GreenspeedMD

25VNA0

Cote SEER jusqu'à 20,5 pour des économies d'énergie supérieures et des caractéristiques de confort haut de gamme.

4.6 étoiles sur 5
Coût initial $$$

Aperçu

La thermopompe Infinity 20 comprend la technologie intelligente Greenspeed créée par le jumelage de la technologie à vitesse adaptable et de l'intelligence de notre commande InfinityMD. Le compresseur unique à vitesse variable de cet appareil, géré par la commande Infinity dans le cadre d'un système Infinity complet, lui permet d'adapter précisément sa puissance aux besoins de la maison. Avec des réglages infinis entre 40 et 100 % de sa capacité, il donne à la maison seulement le niveau de climatisation ou de chauffage nécessaire.

Cela permet au système de fonctionner plus longtemps à des capacités plus stables et plus faibles, ce qui assure une efficacité énergétique incroyable et un fonctionnement silencieux avec un contrôle de la température plus serré que les systèmes standard.

Apprenez-en plus sur nos incroyables appareils avec technologie intelligente Greenspeed dans la section Innovation.

Voir la documentation produit

POURQUOI CETTE THERMOPOMPE EST PARFAITE POUR VOUS
energy-savings-icon
Économies d'énergie

Homologué ENERGY STAR®. Jusqu'à 20,5 SEER et jusqu'à 13 HSPF pour des économies d'énergie haut de gamme.

comfort-features-icon
Fonctions de confort

Fonctions de confort haut de gamme pour un contrôle plus précis de la température et moins d'écarts de température.

humidity-control-icon
Contrôle de l'humidité

Offre un excellent contrôle de l'humidité. Peut fonctionner à basse vitesse pendant une période prolongée, ce qui accélère l'extraction d'humidité dans l'air intérieur.

sound-performance-icon
Rendement sonore

Fonctionnement extrêmement silencieux avec une couverture antibruit et notre système d'insonorisation Silencer System IITM pour contribuer à minimiser les niveaux de bruit.

size-icon
Dimensions

Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.

warranty-icon
Garantie

Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1

Vous pourriez aussi aimer

Cote SEER2 jusqu'à 18,5 pour des économies d'énergie supérieures et des caractéristiques de confort haut de gamme

Idéal pour les régions côtières, avec une cote SEER jusqu'à 17,5 pour des économies d'énergie accrues et des caractéristiques de confort améliorées.

1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.