Thermopompe InfinityMD 16
25HNB6
Cote SEER jusqu'à 17 pour des économies d'énergie accrues grâce à des caractéristiques de confort améliorées.
Coût initial $$$
Aperçu
Les produits de la série Infinity représentent le summum de notre technologie de télécommunication. Dans une thermopompe, ce système évolué permet de profiter de certaines des meilleures caractéristiques de confort et d'économie d'énergie.
Avec la thermopompe Infinity 16, vous pouvez profiter du confort que procure un compresseur à deux étages, d'une efficacité de chauffage et de climatisation exceptionnelle, et, lorsqu'elle est jumelée à la commande Infinity appropriée, d'une plus grande économie d'énergie et de fonctions de gestion pratiques du système.
Si vous choisissez d'ajouter une fournaise Infinity avec moteur de soufflerie à vitesse variable, vous profiterez alors d'un système Hybrid HeatMD écoénergétique offrant des économies et un confort exceptionnels tout au long de l'année.
Homologué ENERGY STAR®. Jusqu'à 17,5 SEER et jusqu'à 9,5 HSPF pour plus d'économies d'énergie.
Caractéristiques de confort améliorées pour un meilleur contrôle de la température et un confort accru.
Offre un meilleur contrôle de l'humidité. Peut fonctionner à une vitesse inférieure pour extraire plus d'humidité dans l'air intérieur.
Fonctionnement silencieux avec une couverture de compresseur antibruit ainsi que notre système d'insonorisation Silencer System II™ pour contribuer à minimiser les niveaux de bruit.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
Vous pourriez aussi aimer
Cote SEER jusqu'à 20,5 pour des économies d'énergie supérieures et des caractéristiques de confort haut de gamme.
Cote SEER jusqu'à 19 pour des économies d'énergie supérieures et des caractéristiques de confort haut de gamme
Cote SEER jusqu'à 19 pour des économies d'énergie haut de gamme grâce à des caractéristiques de confort haut de gamme.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.