Passer au contenu principal
error Ce produit n'est plus en production et il n’est offert qu'en quantité limitée. Communiquez avec votre concessionnaire pour en savoir plus.
infinity-16-heat-pump-25HNB6

Thermopompe côtière InfinityMD 16

25HNB6**C

Idéal pour les régions côtières, avec une cote SEER jusqu'à 17,5 pour des économies d'énergie accrues et des caractéristiques de confort améliorées.

Coût initial $$$

Aperçu

Si vous vivez à moins de 16 km (10 mi) du littoral marin, il y a de fortes chances que vous sachiez à quel point l'air salin peut être néfaste pour une unité extérieure. Ce modèle côtier Infinity évolué est conçu pour résister aux rigueurs de votre environnement et est couvert par l'une des meilleures garanties en matière de thermopompes sur le littoral marin.

Avec la thermopompe côtière Infinity 16, vous pouvez également profiter du confort que procure un compresseur à deux étages, d'une efficacité de chauffage et de climatisation exceptionnelle, et, lorsqu'elle est jumelée à la commande Infinity appropriée, d'une plus grande économie d'énergie et de fonctions de gestion pratiques du système.

Si vous choisissez d'ajouter une fournaise Infinity avec moteur de soufflerie à vitesse variable, vous profiterez alors d'un système Hybrid HeatMD écoénergétique offrant des économies et un confort exceptionnels tout au long de l'année.

Voir les spécifications techniques

Voir la documentation produit

POURQUOI CETTE THERMOPOMPE EST PARFAITE POUR VOUS
energy-savings-icon
Économies d'énergie

Homologué ENERGY STAR®. Jusqu'à 17,5 SEER et jusqu'à 9,5 HSPF pour plus d'économies d'énergie.

comfort-features-icon
Fonctions de confort

Caractéristiques de confort améliorées pour un meilleur contrôle de la température et un confort accru.

humidity-control-icon
Contrôle de l'humidité

Offre un meilleur contrôle de l'humidité. Peut fonctionner à une vitesse inférieure pour extraire plus d'humidité dans l'air intérieur.

sound-performance-icon
Rendement sonore

Fonctionnement silencieux avec une couverture de compresseur antibruit ainsi que notre système d'insonorisation Silencer System II pour contribuer à minimiser les niveaux de bruit.

size-icon
Dimensions

Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.

warranty-icon
Garantie

Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1

Vous pourriez aussi aimer

Cote SEER2 jusqu'à 18,5 pour des économies d'énergie supérieures et des caractéristiques de confort haut de gamme

Cote SEER2 jusqu'à 19 pour des économies d'énergie haut de gamme grâce à des caractéristiques de confort haut de gamme.

Cote SEER jusqu'à 17 pour des économies d'énergie accrues grâce à des caractéristiques de confort améliorées.

Cote SEER jusqu'à 20,5 pour des économies d'énergie supérieures et des caractéristiques de confort haut de gamme.

1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.