Thermopompe PerformanceMC 15
25HCC5
Cote SEER jusqu'à 16 pour des économies d'énergie accrues grâce à des caractéristiques de confort standard.
Coût initial $$
Aperçu
Les thermopompes de la série Performance offrent un équilibre parfait entre vos limites budgétaires actuelles et les économies d'énergie que vous souhaitez obtenir à long terme.
Le modèle 25HCC5 offre une efficacité de climatisation SEER jusqu'à 16. Et, comme les autres thermopompes CarrierMD, il est conçu pour être compatible avec le système Hybrid HeatMD pour vous aider à économiser sur les coûts de chauffage en hiver.
Homologué ENERGY STAR®. Jusqu'à 16 SEER et jusqu'à 9 HSPF pour plus d'économies d'énergie.
Fonctions de confort de série pour vous aider à rester à l'aise toute l'année.
Offre de série le contrôle de l'humidité. Pour un contrôle plus avancé de l'humidité, optez pour un climatiseur doté d'un compresseur à deux étages.
Fonctionnement silencieux avec une couverture de compresseur antibruit pour contribuer à minimiser les niveaux de bruit.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
Vous pourriez aussi aimer
Cote SEER jusqu'à 17 pour des économies d'énergie accrues grâce à des caractéristiques de confort améliorées.
Cote SEER jusqu'à 17 pour des économies d'énergie accrues grâce à des caractéristiques de confort améliorées.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.