Thermopompe ComfortMC 15
Cote SEER jusqu'à 15 pour des économies d'énergie accrues grâce à des caractéristiques de confort standard.
Coût initial $
Aperçu
Les thermopompes de la série Comfort sont conçues simplement pour être fiables, efficaces et abordables. En tant que thermopompes, elles vous offrent l'avantage d'une climatisation estivale ainsi qu'un chauffage pendant la saison froide. Ce modèle très abordable de la série Comfort offre une efficacité suffisamment élevée pour être homologué ENERGY STARMD.
Assurez-vous de jumeler ce modèle extérieur à l'appareil de traitement d'air ou à la fournaise intérieure qui augmente la cote SEER pour obtenir le plus d'efficacité possible.
Homologué ENERGY STAR®. Jusqu'à 15 SEER et jusqu'à 8,5 HSPF pour plus d'économies d'énergie.
Fonctions de confort de série pour vous aider à rester à l'aise toute l'année.
Offre de série le contrôle de l'humidité. Pour un contrôle plus avancé de l'humidité, optez pour un climatiseur doté d'un compresseur à deux étages.
Fonctionnement silencieux.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
Vous pourriez aussi aimer
Cote SEER jusqu'à 16 pour des économies d'énergie accrues grâce à des caractéristiques de confort standard.
Cote SEER jusqu'à 17 pour des économies d'énergie accrues grâce à des caractéristiques de confort améliorées.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.