Ventilo-convecteur PerformanceMC
Soufflante à plusieurs vitesses pour des capacités accrues d'économies d'énergie et de confort.
Coût initial $$
Aperçu
Économisez espace et argent. Le ventilo-convecteur FZ4A, quand il est correctement adapté à une thermopompe ou à un climatiseur à vitesse variable, peut offrir une efficacité de climatisation qu'un appareil aussi compact ne pouvait offrir auparavant. Il s'agit d'un élément clé de notre système à vitesse variable le plus abordable.
Économies d'énergie améliorées. Peut aider à maximiser les économies d'énergie de chauffage et de climatisation lorsque jumelé à un appareil compatible.
Fonctions de confort améliorées pour un meilleur contrôle de la température et un confort accru.
Ventilo-convecteur à plusieurs vitesses offrant un contrôle amélioré du débit d'air qui traverse le filtre à air.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
Vous pourriez aussi aimer
Compatible avec les appareils extérieurs du système Infinity et comprend un ventilateur à vitesse variable qui prend en charge des fonctions d'économie d'énergie et de confort de qualité supérieure.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.