Ventilo-convecteur PerformanceMC
FV4C
Ventilo-convecteur de la série Performance avec soufflante à vitesse variable pour des capacités supérieures d'économies d'énergie et de confort.
Coût initial $$
Aperçu
Lorsqu'il s'agit d'économiser de l'énergie, un apport d'air frais à l'intérieur de votre maison avec un ventilo-convecteur à vitesse variable peut faire une différence surprenante.
Vous pouvez aussi accroître votre confort. La vitesse variable permet un meilleur contrôle de l'humidité pendant l'été et des températures d'air plus uniformes, en plus d'un fonctionnement plus silencieux. La réduction de l'humidité signifie aussi que vous vous sentirez plus au frais à des températures légèrement plus chaudes.
Économies d'énergie haut de gamme. Peut aider à maximiser les économies d'énergie de chauffage et de climatisation lorsque jumelé à un appareil compatible.
Offre des fonctions de confort haut de gamme lorsque jumelé à une unité extérieure compatible. Peut fonctionner à basse vitesse pendant une période prolongée, ce qui accélère l'extraction d'humidité dans l'air intérieur.
Ventilo-convecteur à vitesse variable offrant un contrôle supérieur du débit d'air qui traverse le filtre à air.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
Vous pourriez aussi aimer
Compatible avec les appareils extérieurs du système Infinity et comprend un ventilateur à vitesse variable qui prend en charge des fonctions d'économie d'énergie et de confort de qualité supérieure.
Fonctionne bien avec
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.